StarTech.com

Carte contrôleur PCI Express RAID pour 2 SSD M.2 NGFF plus 2 ports SATA III 6 Gb/s

Ajoutez deux SSD M.2 au format de prochaine génération et deux ports SATA à votre ordinateur par PCI Express

Nº de produit : PEXM2SAT3422

  • Récupérez des données ou améliorez la performance et la capacité de stockage de votre ordinateur de bureau en ajoutant deux SSD M.2 et deux disques SATA III
  • Créez une matrice RAID haute performance pour protéger et sauvegarder vos données ou accroître votre capacité de stockage. Prend en charge les systèmes RAID 0, 1, 10 (1+0)
  • Une grande compatibilité d’installation avec la prise en charge de pratiquement tous les disques M.2 NGFF (22110, 2280, 2260, 2242, 2230) et hybrides
En voir plus
  • Le multiplicateur de ports vous permet de connecter jusqu’à sept disques au total, y compris deux disques M.2
  • Deux prises à bord B-Key M.2 qui prennent en charge des vitesses de transfert SATA III jusqu'à 6 Gb/s
  • Des supports réglables et plusieurs orifices de montage prennent en charge les SSD de 110 mm, 80 mm, 60 mm, 42 mm et 30 mm
  • Configuration rapide et simple avec prise en charge native de la plupart des systèmes d’exploitation
  • Conforme aux normes PCI Express 2.0
  • Prise en charge du Native Command Queuing (NCQ) ainsi que des commandes ATA et ATAPI
  • Alimenté par bus PCI-E ou par la source d'alimentation de votre ordinateur au moyen d'un connecteur type lecteur de disquette à 4 broches (faible alimentation)
  • Équipée d’un support à hauteur standard et comprend un support faible encombrement (demi-hauteur) permettant l’installation sur des ordinateurs compacts
  • Peut être installé dans des slots PCI-E x4, x8 ou x16
115,99 € EUR hors TVA
139,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Marvell - 88SE9230
Interface M.2 SATA
SATA
Nombre de ports 2
Normes de l’industrie Spécification Serial ATA 3.0 - SATA I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
PCI Express 2.0
Matériel prenant en charge les systèmes RAID 0, RAID 1, RAID 10
Style de port Intégré à la carte
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
ATAPI Support Oui
Bootable Oui
Modes RAID pris en charge JBOD - (« Just a Bunch of Disks » : simple concaténation de disques)
RAID 1 (duplication de disques)
RAID 0 (entrelacement de disques)
RAID 10 (1+0 , ensemble entrelacé de sous-ensemble dupliqué)
Number of Drives Supported Through Port Multiplier 1 to 4
Number of Ports That Support Port Multiplier 2 (can only use 1 PM at a time)
Prise en charge multiplicateur de port Oui
RAID Oui
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Ports internes 2 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) Prise
2 - SATA (7 broches , données) Prise
1 - SP4 (4 broches , alimentation disque dur) Mâle
Types de connecteur 1 - PCI Express x4 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 à 10.14
Linux 3.5.x à 4.11.x Versions LTS uniquement
Remarque : les lecteurs connectés ne peuvent pas être utilisés comme lecteurs système / principaux pour les serveurs Windows 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Slot PCI Express x4 (rétrocompatible avec les slots x8 et x16)
Remarque Le débit maximum de cette carte est limité par l’interface de bus. Si elle est utilisée avec des ordinateurs compatibles PCI Express Gen 1.0, le débit maximal est de 2,5 Gb/s par voie. Si elle est utilisée avec des ordinateurs compatibles PCI Express Gen 2.0, le débit maximal est de 5 Gb/s par voie.
Les deux ports SATA de la carte prennent en charge le multiplicateur de ports jusqu’à sept disques au total (y compris deux disques M.2). Seul un port SATA à la fois peut utiliser le multiplicateur de ports, avec jusqu’à quatre lecteurs au total connectés via PM (dans une configuration non RAID)
Indicateurs
Indicateurs lumineux 2 - LED de disque M.2 (vert)
3 - Connecteurs pour LED
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20~80 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Température de stockage -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 12 cm [4.7 in]
Largeur du produit 20 mm [0.8 in]
Longueur du produit 18 cm [7.1 in]
Poids du produit 64 g [2.3 oz]
Informations d'emballage
Package Height 47 mm [1.9 in]
Package Length 16.2 cm [6.4 in]
Package Width 21.9 cm [8.6 in]
Poids brut 169 g [6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte contrôleur RAID pour SSD M.2
1 - Support faible encombrement
2 - Vis de montage M.2
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 à 10.14
Linux 3.5.x à 4.11.x Versions LTS uniquement
Remarque : les lecteurs connectés ne peuvent pas être utilisés comme lecteurs système / principaux pour les serveurs Windows 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Certifications

Produits associés

Carte contrôleur PCI Express pour 2 SSD M.2 SATA
PEX2M2
Carte contrôleur PCI Express pour 2 SSD M.2 SATA

Ajoutez deux SSD SATA M.2 NGFF (Next Generation Form Factor) à votre ordinateur par PCI Express

95,99 € hors TVA
115,19 € incluant TVA
Adaptateur M.2 SSD vers SATA 2,5
SAT32M225
Adaptateur M.2 SSD vers SATA 2,5" - Carte Convertisseur SSD M2 vers SATA 2.5"

Convertissez un SSD M.2 en SSD SATA 6 Gb/s 2,5 pouces à cadre ouvert de 7 mm de haut

29,99 € hors TVA
35,99 € incluant TVA
Adaptateur de montage pour 4 SSD M.2 NGFF dans baie SATA de 3,5
35S24M2NGFF
Adaptateur de montage pour 4 SSD M.2 NGFF dans baie SATA de 3,5"

Améliorez votre système en montant quatre SSD SATA M.2 dans une seule baie pour disque de 3,5 pouces

65,99 € hors TVA
79,19 € incluant TVA
Adaptateur SSD M.2 NGFF vers SATA - Convertisseur de lecteur à état solide à montage dans slot d'extension
S32M2NGFFPEX
Adaptateur SSD M.2 NGFF vers SATA - Convertisseur de lecteur à état solide à montage dans slot d'extension

Montez un disque SSD M.2 NGFF dans votre ordinateur de bureau à l’aide d’une connexion hôte SATA standard

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA
Boîtier USB 3.0 externe pour SSD M.2 SATA avec UASP
SM2NGFFMBU33
Boîtier USB 3.0 externe pour SSD M.2 SATA avec UASP

Transformez votre SSD en un disque de poche ultra portable

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
Adaptateur SSD M.2 vers SATA III de 2,5
SAT2M2NGFF25
Adaptateur SSD M.2 vers SATA III de 2,5" - Convertisseur SSD avec boîtier de protection

Convertissez un SSD M.2 en un SSD 6 Gb/s d'un format standard de 2,5 po

34,99 € hors TVA
41,99 € incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express 2.0 RAID à 2 ports SATA III 6 Gb/s avec 2 slots mSATA et HyperDuo SSD Tiering
PEXMSATA3422
Carte contrôleur PCI Express 2.0 RAID à 2 ports SATA III 6 Gb/s avec 2 slots mSATA et HyperDuo SSD Tiering

Combinez des performances SSD avec la capacité de stockage d’un disque dur pour créer une matrice HyperDuo avec 2 disques mSATA et 2 disques SATA grâce à un slot PCI Express unique

115,99 € hors TVA
139,19 € incluant TVA
Carte contrôleur RAID PCI Express 2.0 vers 3 ports SATA III 6Gb/s avec slot mSATA et HyperDuo SSD Tiering
PEXMSATA343
Carte contrôleur RAID PCI Express 2.0 vers 3 ports SATA III 6Gb/s avec slot mSATA et HyperDuo SSD Tiering

Ajoutez 1 slot mSATA interne et 3 ports SATA III internes (6 Gb/s) à un ordinateur par le biais d'un slot PCI Express x2

52,99 € hors TVA
63,59 € incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express RAID à 4 ports SATA 6 Gb/s avec HyperDuo
PEXSAT34RH
Carte contrôleur PCI Express RAID à 4 ports SATA 6 Gb/s avec HyperDuo

Ajoutez 4 ports SATA III internes (6 Gb/s) à un ordinateur par le biais d'un slot PCI Express x2

107,99 € hors TVA
129,59 € incluant TVA

Accessoires