StarTech.com

Boîtier Externe d'Extension PCI Express vers 4 Emplacements PCI - Chassis

Ajoutez quatre slots d'extension PCI externes à un ordinateur de bureau

Nº de produit : PEX2PCI4

  • Permet d’ajouter 4 logements PCI supplémentaires (32 bit/33 MHZ), à l'aide de PCI Express.
  • Construction en acier robuste.
  • Prend en charge les cartes PCI d'extension 5 V et 3,3 V
En voir plus
  • Boîte d’extension auto-alimentée avec bouton marche/arrêt.
  • Aucun pilote ou logiciel d'installation requis.
  • La carte d'adaptateur PCI Express comprend des supports d'installation demi-hauteur/pleine hauteur et un câble DVI pour connecter la carte au boîtier PCI.
418,99 € EUR hors TVA
502,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Interface PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Type de bus PCI Express
Performance
MTBF 143 947 heures
Connecteur(s)
Ports externes 4 - Slot PCI / PCI-X (3,3 et 5 V universel , 32 bits) Femelle
Types de connecteur 1 - PCI Express x1 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS Independent; No additional drivers or software required
Notes spéciales / Configuration
Remarque - Prend en charge les cartes PCI 32 bits d'une longueur inférieure à 17 cm, mais pas les cartes PCI 64 bits de 31 cm (pleine longueur)
- Le châssis fournit jusqu'à 5 V @ 3 A, 3,3 V @ 4,5 A ou un total combiné de 15 watts
- Ce produit présente un problème de compatibilité connu avec les contrôleurs SATA Silicon Image sur plate-forme AMD
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Consommation électrique 36
Courant de sortie 3A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C ~ 55°C
Température de stockage -40°C ~ 75°C
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 14.2 cm [5.6 in]
Largeur du produit 13.7 cm [5.4 in]
Longueur du produit 20.4 cm [8 in]
Poids du produit 2.4 kg [5.2 lb]
Type de boîtier Aluminium et acier
Informations d'emballage
Package Height 21 cm [8.3 in]
Package Length 24.5 cm [9.6 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 2.4 kg [5.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Boîte d’extension PCI
1 - Carte PCI Express
1 - Câble DVI 91 cm
1 - Support faible encombrement
1 - Ensemble de vis
1 - Câble d'alimentation
1 - Adaptateur d'alimentation universel
1 - CD d'installation
1 - Manuel d'instruction
Longueur interne 170.2 mm [6.7 in]
Profondeur interne 17 cm [6.7 in]
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Accessoires