StarTech.com

Extendeur Ethernet 1 port USB sur Cat5/Cat6 - jusqu'à 40 m

Placez un dispositif USB 1.1 jusqu'à 40 m de l'ordinateur sur un câble Cat5 ou Cat6

Nº de produit : USB110EXT2

  • 1 port USB 1.1, 1 port RJ45
  • Prise en charge d'une distance maximale de 40 m sur un câblage Cat5/Cat6
  • Interface hôte compatible USB 1.1 pleine vitesse, avec une vitesse de transfert pouvant atteindre 12 Mb/s
En voir plus
  • Le circuit au design efficace fournit jusqu'à 300 mA d'alimentation à l'extrémité distante
  • Protection contre les décharges d'électricité statique (ESD) induites par le contact (8 kV) et dans l'air (16 kV)
  • Câbles USB intégrés
  • Aucun pilote ou logiciel requis.
125,99 € EUR hors TVA
151,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Câblage UTP Cat5e ou supérieur
Nombre de ports 1
Performance
Distance max. 40 m / 131 ft
Vitesse max. de transfert de données 12 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - RJ-45 Femelle
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteurs de télécommande 1 - RJ-45 Femelle
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS Independent; No additional drivers or software required
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port USB disponible
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20 % ~ 80 %
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.5 cm [1 in]
Largeur du produit 40 mm [1.6 in]
Longueur du produit 85 mm [3.3 in]
Poids du produit 110 g [3.9 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 60 mm [2.4 in]
Package Length 12.8 cm [5 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Poids brut 170 g [6 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Unité locale d'extension USB 1.1
1 - Unité distante d'extension USB 1.1
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

16 ft USB 2.0 Active Extension Cable - M/F
USB2FAAEXT15
Câble d'Extension USB 2.0 Actif de 4.80m - Prolongateur USB Actif

Prolongez la distance d'un périphérique USB 2.0 de 4,5 m et ce, de façon sécuritaire

21,99 € hors TVA
26,39 € incluant TVA
Extension USB 2.0 2 ports sur Cat5 ou Cat6 - Jusqu'à 100 m
USB2002EXT2
Extension USB 2.0 2 ports sur Cat5 ou Cat6 - Jusqu'à 100 m

Prolongez deux connexions USB 2.0 avec alimentation jusqu'à 100 mètres sur câble Cat5 ou Cat6

553,99 € hors TVA
664,79 € incluant TVA
Extendeur USB sur Cat5 ou Cat6 avec 4 Ports - Jusqu'à 100m
USB2004EXT2
Extendeur USB sur Cat5 ou Cat6 avec 4 Ports - Jusqu'à 100m

Prolongez quatre connexions USB 2.0 jusqu'à 100 m de l'ordinateur sur un câble Cat5 ou Cat6

532,99 € hors TVA
639,59 € incluant TVA

Accessoires