StarTech.com

Extension USB 2.0 2 ports sur Cat5 ou Cat6 - Jusqu'à 100 m

Prolongez deux connexions USB 2.0 avec alimentation jusqu'à 100 mètres sur câble Cat5 ou Cat6

Nº de produit : USB2002EXT2

  • Deux ports USB 2.0 sur l'unité distante, sur un seul câble Cat5/Cat6
  • Distance d'extension maximale de 100 m sur un câblage Cat5
  • Des supports de fixation en surface sont fournis pour les deux appareils
En voir plus
  • Conformité avec l'USB 2.0 haute vitesse avec prise en charge de vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s
  • Alimentation de 500 mA par port
  • Aucune alimentation externe requise à l'extrémité distante si l'alimentation est fournie par un Cat5 ou Cat6
  • Protection contre les décharges d'électricité statique (ESD) induites par le contact (4 kV) et dans l'air (8 kV)
  • Aucun pilote ni logiciel requis
  • Compatibilité avec l'installation plug-and-play et l'échange à chaud
553,99 € EUR hors TVA
664,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage UTP Cat5
Nombre de ports 2
Performance
Distance max. 100 m / 330 ft
Vitesse max. de transfert de données 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - RJ-45 Femelle
1 - USB B (4 broches) Femelle
Connecteurs de télécommande 1 - RJ-45 Femelle
2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Indépendant(e) du système d'exploitation ; aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Système informatique compatible USB avec port USB libre
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 24
Courant de sortie 1.0 A
Courant d'entrée 0.6 A
Tension de sortie 24 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10~90 %
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.6 cm [1 in]
Largeur du produit 76 mm [3 in]
Longueur du produit 10 cm [3.9 in]
Poids du produit 600 g [21.2 oz]
Type de boîtier Aluminium et plastique
Informations d'emballage
Package Height 10.8 cm [4.3 in]
Package Length 24.8 cm [9.8 in]
Package Width 19.5 cm [7.7 in]
Poids brut 1.2 kg [2.7 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Unité locale d'extension USB 2.0
1 - Unité distante d'extension USB 2.0
1 - Câble USB
1 - Ensemble de montage
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)
1 - Guide de démarrage rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Extendeur USB sur Cat5 ou Cat6 avec 4 Ports - Jusqu'à 100m
USB2004EXT2
Extendeur USB sur Cat5 ou Cat6 avec 4 Ports - Jusqu'à 100m

Prolongez quatre connexions USB 2.0 jusqu'à 100 m de l'ordinateur sur un câble Cat5 ou Cat6

532,99 € hors TVA
639,59 € incluant TVA
Extendeur 4 Ports USB 2.0 sur LAN Gigabit ou Connexion Directe Ethernet Cat5e / Cat6 jusqu'à 100 m
USB2G4LEXT2
Extendeur 4 Ports USB 2.0 sur LAN Gigabit ou Connexion Directe Ethernet Cat5e / Cat6 jusqu'à 100 m

Déployez vos périphériques USB 2.0 sur une distance pouvant atteindre 100 m sur LAN Gigabit Ethernet ou câbles Cat5e/Cat6 dédiés

742,99 € hors TVA
891,59 € incluant TVA
Extendeur Ethernet 1 port USB 2.0 sur Cat5/Cat6 - jusqu'à 100 m
USB2001EXT2
Extendeur Ethernet 1 port USB 2.0 sur Cat5/Cat6 - jusqu'à 100 m

Prolongez une connexion USB 2.0 jusqu'à 100 m de l'ordinateur sur un câble Cat5 ou Cat6

444,99 € hors TVA
533,99 € incluant TVA
Extendeur Ethernet 1 port USB sur Cat5/Cat6 - jusqu'à 40 m
USB110EXT2
Extendeur Ethernet 1 port USB sur Cat5/Cat6 - jusqu'à 40 m

Placez un dispositif USB 1.1 jusqu'à 40 m de l'ordinateur sur un câble Cat5 ou Cat6

125,99 € hors TVA
151,19 € incluant TVA

Accessoires