Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Robuste concentrateur industriel USB 7 ports, montable

Nº de produit : ST7200USBM

Permet d’ajouter 7 ports USB 2.0 à votre espace de travail industriel, avec possibilité d’installation sur mur ou sur rail DIN.

Spécifications techniques
  • Fournit 7 ports USB 2.0.

  • Alimentation bus USB ou bornier externe avec prise en charge entrée d’alimentation 7 ~ 24VCC.

  • Conception compacte et légère avec options de montage sur une surface ou sur rail DIN.

Plus de Caractéristiques . . .
  • Robustesse et qualité industrielle, boîtier entièrement métallique.

  • Conformité USB 2.0 haute vitesse, avec vitesses de transfert d’au plus 480 Mbps.

  • Protection contre les décharges d'électricité statique 15 kV

  • Installation prêt-à-l'emploi et compatibilité remplacement de disques à chaud.

  • Inclut un câble USB de longueur 2 mètres avec blocage à vis.

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR LAFIFR rsfr
INGFR TEDAFR
Disponible en
107,99 € EUR hors TVA
129,59 € incluant TVA

Nº: ST7200USBM

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Ce concentrateur robuste et de qualité industrielle peut être fixé sur le mur ou installé sur un rail DIN, afin de faciliter l'accès à ses 7 ports USB 2.0 femelles. Il permet ainsi à un espace de travail, une salle de serveur ou un environnement industriel d’être doté(e) de la connectivité USB 2.0.

Grâce à la prise en charge des vitesses de transfert de données USB 2.0 haute vitesse, d’au plus 480 Mbps, ce concentrateur USB 7 ports est compatible avec les spécifications USB 1.1 et peut être alimenté par le bus USB hôte ou auto-alimenté à l’aide d’un connecteur du bornier à trois conducteurs (7-24V).

Points forts de StarTech.com
  • Une simple connexion hôte USB fournit 7 ports USB supplémentaires, dotés chacun d'un limiteur de surtension.
  • Options de montage en surface ou sur rail DIN et arrivée d’alimentation du bornier, permettant ainsi de nombreuses applications industrielles.
  • Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique gratuite à vie.
Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

OS independent; No software or drivers required

Applications
  • Permet d’ajouter des ports USB d’accès facile à un équipement monté sur rack.
  • Permet d’installer un concentrateur USB pouvant être solidement monté sur une surface ou dans un équipement monté sur rail DIN.
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Terminus - FE2.1
Interface USB 2.0
Nombre de ports 7
Normes de l’industrie USB 2.0
Performance
MTBF 170 227 heures
Protection contre les surtensions Protection contre les décharges d'électricité statique 15 kV
Vitesse max. de transfert de données Jusqu'à 480 Mb/s
Connecteur(s)
Ports externes 1 - Bornier (2 fils)
1 - USB B (4 broches) Femelle
7 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Tout ordinateur doté d'un port USB 2.0
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Bornier
Tension d'entrée 7 ~ 24 DC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 %
Température de fonctionnement 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Température de stockage -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 36.3 mm [1.4 in]
Largeur du produit 61.5 mm [2.4 in]
Longueur du produit 133 mm [5.2 in]
Poids du produit 500 g [17.6 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Poids brut 0.5 kg [1.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Hub USB 2.0
2 - Support de montage sur rail Din
1 - Câble USB-B avec verrouillage à vis vers USB-A
1 - Ensemble de vis
1 - Manuel d'instruction
Hub USB industriel robuste 4 ports montable
ST4200USBM

Hub USB industriel robuste 4 ports montable

Ajoutez quatre ports USB 2.0 externes robustes via une seule connexion USB

80,99 € hors TVA
97,19 € incluant TVA

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10

Câble certifié USB 2.0 A vers B de 3 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15

Câble USB 2.0 A vers B de 4,5 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6

Câble certifié USB 2.0 A vers B de 1,8 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis