StarTech.com

Carte Adaptateur PCI vers 2 Ports Parallèle

Ajoutez 2 ports parallèles haute vitesse (EPP/ECP/SPP) à votre ordinateur de bureau, via une fente d’extension PCI

Nº de produit : PCI2PECP

  • Inclut un support de montage demi-hauteur
  • Installation facile plug-and-play
  • Vitesses de transfert de données jusqu'à 1,5 Mb/s
En voir plus
  • Compatible avec Linux et toutes les versions de Windows®, y compris Windows® XP
  • Le partage d’IRQ permet de supprimer les conflits entre plusieurs cartes
  • Prise en charge de EPP, ECP, SPP et BPP
  • Scripts d’installation disponibles pour Linux RedHat 7.2, SuSE 7.3 et Mandrake 8.2
67,99 € EUR hors TVA
81,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset ASIX - MCS9815CV
Interface Parallèle
Nombre de ports 2
Normes de l’industrie IEEE-1284
Style de port Intégré à la carte
Type de bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
Protocoles pris en charge EPP, ECP, SPP, BPP, PS2
Vitesse max. de transfert de données 1,5 Mbit/s
Connecteur(s)
Ports externes 2 - DB-25 (25 broches , D-Sub) Femelle
Types de connecteur 1 - PCI / PCI-X (3,3 et 5 V universel , 32 bits) Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® DOS, 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Unused PCI slot
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 12 cm [4.7 in]
Largeur du produit 20 mm [0.8 in]
Longueur du produit 12 cm [4.7 in]
Poids du produit 70 g [2.5 oz]
Informations d'emballage
Package Height 14.4 cm [5.7 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 42 mm [1.7 in]
Poids brut 0.2 kg [0.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte parallèle PCI 2 ports
2 - Supports faible encombrement
1 - Câble plat avec plaque DB25F
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® DOS, 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only

Certifications

Produits associés

PCI Parallel Adapter Card
PCI1PECP
Carte adaptateur PCI vers 1 port parallèle

Permet d’ajouter un port parallèle haute vitesse (EPP/ECP) à votre ordinateur de bureau, via un logement d’extension PCI

38,99 € hors TVA
46,79 € incluant TVA