StarTech.com

Carte son externe USB vers audio stéréo avec contrôle de volume

Transformez un port USB en une carte son 7.1 canaux virtuelle

Nº de produit : ICUSBAUDIO7

  • Conforme aux spécifications USB 1.0 pour périphériques audio
  • Boutons de commande du volume intégrés
  • Interface hôte conforme aux spécifications USB 2.0 et USB 1.0 pour périphériques audio
  • Aucun pilote requis pour Windows XP/2000/Vista/7
24,99 € EUR hors TVA
29,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset C-Media - CM108
Performance
Vitesse max. de transfert de données 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 90°C (-40°F to 194°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.4 cm [0.6 in]
Largeur du produit 25.4 mm [1 in]
Longueur du produit 57 mm [2.2 in]
Poids du produit 14 g [0.5 oz]
Informations d'emballage
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 17.3 cm [6.8 in]
Package Width 14.6 cm [5.7 in]
Poids brut 82 g [2.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB vers audio
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Certifications