StarTech.com

Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - Power Delivery - DVI - GbE - USB 3.0

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | USB-A et GbE | Compatible Thunderbolt™ 3

Nº de produit : DKT30CDVPD

  • Fournit une sortie vidéo DVI, un port USB 3.0 et un port Gigabit Ethernet à votre ordinateur portable MacBook ou Windows USB-C
  • Alimentez votre ordinateur portable grâce à la fonction Power Delivery 60 W en utilisant un adaptateur d'alimentation USB Type-C
  • Connectez vos périphériques USB existants à l'aide du port USB Type-A ; le port Gigabit Ethernet RJ45 prend en charge le Wake-on-LAN (WOL), les trames étendues, le marquage VLAN et l'Ethernet éco-énergétique
  • Compatible avec les ports Thunderbolt 3
96,99 € EUR hors TVA
116,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Écrans pris en charge 1
ID du chipset VIA/VLI - VL813
VIA/VLI - VL100
Parade - PS171
Realtek - RTL8153
Normes de l’industrie IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Rétrocompatibilité avec les normes USB 2.0 et 1.1
Port(s) à charge rapide Non
Prise en charge 4K Oui
Prise en charge audio Oui
Type de bus USB-C
Performance
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Prise en charge UASP Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Résolutions numériques max. 1920 × 1200 - 60 Hz (DVI)
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Mâle
1 - DVI-I (29 broches) Femelle
1 - RJ-45 Femelle
1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
1 - USB-C (24 broches) USB Power Delivery uniquement Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8.1, 10
> Mac OS® 10.11 à 10.15
> Chrome OS™
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Un ordinateur portable hôte avec un port USB-C disponible (pour garantir un fonctionnement optimal de l'adaptateur, le port hôte USB-C doit prendre en charge l'USB Power Delivery 2.0 et le DP alt mode)
Facultatif : Adaptateur d'alimentation USB-C (par exemple, l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable)
Remarque Certains ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C. Assurez-vous que votre port hôte USB-C prend en charge l'USB Power Delivery 2.0 et le DP alt mode.
L'adaptateur peut se connecter au port USB-C d'un ordinateur portable hôte ne prenant pas en charge l'USB Power Delivery 2.0. Toutefois, dans cette configuration, si un adaptateur d'alimentation est connecté à l'adaptateur multifonction, il n'alimentera pas votre ordinateur portable hôte.
L’USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu’à 5 Gb/s.
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Power Delivery 60W
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0 ~ 85 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc
Hauteur du produit 1.7 cm [0.7 in]
Largeur du produit 41 mm [1.6 in]
Longueur de câble 140 mm [5.5 in]
Longueur du produit 97 mm [3.8 in]
Poids du produit 50 g [1.8 oz]
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17.2 cm [6.8 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Poids brut 130 g [4.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur multiport
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8.1, 10
> Mac OS® 10.11 à 10.15
> Chrome OS™

Certifications

Produits associés

Adaptateur multiport USB Type-C pour ordinateur portable - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - USB 3.0
DKT30CHPD
Adaptateur multiport USB Type-C pour ordinateur portable - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - USB 3.0

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | GbE | Compatible Thunderbolt™ 3

121,99 € hors TVA
146,39 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K ou VGA - GbE - USB 3.0
DKT30CHV
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K ou VGA - GbE - USB 3.0

Transformez votre ordinateur portable en un poste de travail compact où que vous alliez en ajoutant la vidéo, Gigabit Ethernet et un port USB 3.0 au moyen de l'USB Type-C (5 Gb/s)

94,99 € hors TVA
113,99 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C vers VGA avec port USB-A et Power Delivery
CDP2VGAUACP
Adaptateur multiport USB-C vers VGA avec port USB-A et Power Delivery

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | Compatible Thunderbolt™ 3

61,99 € hors TVA
74,39 € incluant TVA
Adaptateur multifonction USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A
CDP2HDUACP
Adaptateur multifonction USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A

Adaptateur vidéo USB-C™ | Mac et Windows® | 4K 30 Hz | Compatible Thunderbolt™ 3

69,99 € hors TVA
83,99 € incluant TVA
Mini station d’accueil USB 3.0 universelle pour ordinateur portable avec HDMI ou VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0
USB3SMDOCKHV
Mini station d’accueil USB 3.0 universelle pour ordinateur portable avec HDMI ou VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0

Utilisez le port USB 3.0 de votre Ultrabook™ ou votre ordinateur portable pour créer un poste de travail mobile avec cette mini station d’accueil USB 3.0 portable

126,99 € hors TVA
152,39 € incluant TVA
Mini station d'accueil USB 3.0 universelle pour PC portable avec HDMI - Adaptateur NIC USB 3.0 vers GbE
USB31GEHD
Mini station d'accueil USB 3.0 universelle pour PC portable avec HDMI - Adaptateur NIC USB 3.0 vers GbE

Ajoutez un port RJ45 Gigabit Ethernet et une sortie HDMI à votre ordinateur portable au nombre de ports limité grâce à un seul port USB 3.0

99,99 € hors TVA
119,99 € incluant TVA

Accessoires