StarTech.com

Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K ou VGA - GbE - USB 3.0

Transformez votre ordinateur portable en poste de travail compact pendant vos déplacement, en ajoutant vidéo 4K, Gigabit Ethernet et USB 3.0 via USB Type-C™ (5 Gb/s)

Nº de produit : DKT30CHVW

  • Augmentez la connectivité de votre MacBook Pro, Chromebook, Dell XPS ou tout autre ordinateur portable USB-C
  • L'adaptateur multiport 4 en 1 fournit une sortie vidéo HDMI Ultra HD 4K (3840 x 2160p) ou VGA, un port USB 3.0 et un port Gigabit Ethernet
  • Boîtier élégant, compact et résistant pour une portabilité optimisée, avec une finition blanche et argentée
En voir plus
  • Un port USB 3.0 Type-A supplémentaire vous permet de connecter vos appareils USB existants (rétrocompatibilité avec les appareils USB 2.0 et 1.x)
  • Compatible avec les ports Thunderbolt 3
96,99 € EUR hors TVA
116,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Écrans pris en charge 1
ID du chipset Cypress - CYPD2122
Cypress - CYUSB3314
STMicroelectronics - STDP2650
Chrontel - CH7517
ASIX - AX88179
Normes de l’industrie IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Rétrocompatibilité avec les normes USB 2.0 et 1.1
Port(s) à charge rapide Non
Prise en charge 4K Oui
Type de bus USB-C
Performance
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Prise en charge UASP Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Résolutions analogiques max. 2048 x 1280p - 30Hz (VGA)
Résolutions numériques max. 3840 x 2160p - 30Hz (HDMI)
Spécifications audio Sortie HDMI - Son surround 7.1
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Mâle
1 - HDMI (19 broches) Femelle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
1 - RJ-45 Femelle
1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS®10.10 à 10.15
Chrome OS™
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Ordinateur portable hôte avec port USB-C disponible (pour garantir une fonctionnalité complète, le port USB-C de l’ordinateur portable doit prendre en charge le mode DP alt).
Remarque Pour les systèmes hôtes MacBook utilisant mac OS 10.12, la version 10.12.6 ou ultérieure est requise pour la prise en charge de ce produit.
Tous les ports USB-C ne prennent pas en charge la fonctionnalité complète de la norme USB Type-C. Vérifiez que le port USB-C de votre ordinateur portable prend en charge le mode DP alt.
Un seul port de sortie vidéo peut être utilisé à la fois (HDMI ou VGA). Si deux écrans sont connectés, le port HDMI est prioritaire.
Il est nécessaire de disposer d’un écran compatible 4K pour obtenir une résolution 4K x 2K (autre désignation de 4K).
L’USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu’à 5 Gb/s.
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc et argent
Hauteur du produit 1.7 cm [0.7 in]
Largeur du produit 54 mm [2.1 in]
Longueur de câble 105 mm [4.1 in]
Longueur du produit 11.4 cm [4.5 in]
Poids du produit 72 g [2.5 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 19.3 cm [7.6 in]
Package Width 12.4 cm [4.9 in]
Poids brut 152 g [5.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur multiport USB-C pour ordinateurs portables
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS®10.10 à 10.15
Chrome OS™

Certifications

Produits associés

Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - Power Delivery - DVI - GbE - USB 3.0
DKT30CDVPD
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - Power Delivery - DVI - GbE - USB 3.0

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | USB-A et GbE | Compatible Thunderbolt™ 3

96,99 € hors TVA
116,39 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C vers VGA avec port USB-A et Power Delivery
CDP2VGAUACP
Adaptateur multiport USB-C vers VGA avec port USB-A et Power Delivery

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | Compatible Thunderbolt™ 3

61,99 € hors TVA
74,39 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K ou VGA - GbE - USB 3.0
DKT30CHV
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K ou VGA - GbE - USB 3.0

Transformez votre ordinateur portable en un poste de travail compact où que vous alliez en ajoutant la vidéo, Gigabit Ethernet et un port USB 3.0 au moyen de l'USB Type-C (5 Gb/s)

94,99 € hors TVA
113,99 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB Type-C pour ordinateur portable - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - USB 3.0
DKT30CHPD
Adaptateur multiport USB Type-C pour ordinateur portable - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - USB 3.0

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | GbE | Compatible Thunderbolt™ 3

121,99 € hors TVA
146,39 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - USB 3.0 - Argent et blanc
DKT30CHPDW
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - USB 3.0 - Argent et blanc

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | GbE | Compatible Thunderbolt™ 3 | TAA

113,99 € hors TVA
136,79 € incluant TVA
Adaptateur multifonction USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A
CDP2HDUACP
Adaptateur multifonction USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A

Adaptateur vidéo USB-C™ | Mac et Windows® | 4K 30 Hz | Compatible Thunderbolt™ 3

69,99 € hors TVA
83,99 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A - Blanc
CDP2HDUACPW
Adaptateur multiport USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A - Blanc

Adaptateur vidéo USB-C™ | Mac et Windows® | 4K 30 Hz | Compatible Thunderbolt™ 3

65,99 € hors TVA
79,19 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K - GbE - USB-C - USB-A
DKT30CHD
Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K - GbE - USB-C - USB-A

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | 4K | GbE | Conforme au TAA

104,99 € hors TVA
125,99 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C - Lecteur de carte mémoire SD - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - 2x USB 3.0
DKT30CSDHPD
Adaptateur multiport USB-C - Lecteur de carte mémoire SD - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - 2x USB 3.0

Améliorez la connectivité de votre MacBook ou de tout autre ordinateur portable USB-C, avec la vidéo 4K, un port Gigabit Ethernet, deux ports USB 3.0 et un lecteur de carte SD, tout en l'alimentant et en le chargeant

121,99 € hors TVA
146,39 € incluant TVA
Station d'accueil USB Type-C double affichage pour ordinateur portable - MST et Power Delivery - 4K
MST30C2DPPD
Station d'accueil USB Type-C double affichage pour ordinateur portable - MST et Power Delivery - 4K

Station d'accueil pour PC portable | Pour Windows | PD 60W | Sortie 4K unique | Câble HDMI

215,99 € hors TVA
259,19 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB-C - 3 en 1 - USB Type-C vers HDMI DVI ou VGA
CDPVGDVHDBP
Adaptateur multiport USB-C - 3 en 1 - USB Type-C vers HDMI DVI ou VGA

Adaptateur de voyage USB Type-C™ vers VGA, DVI ou HDMI | Garantie de 3 ans

76,99 € hors TVA
92,39 € incluant TVA
Adaptateur audio / vidéo de voyage 3 en 1 - USB-C vers VGA DVI ou HDMI - 4K
CDPVGDVHDB
Adaptateur audio / vidéo de voyage 3 en 1 - USB-C vers VGA DVI ou HDMI - 4K

Gardez cet adaptateur compact près de votre ordinateur portable pendant votre voyage pour vous connecter à pratiquement tout écran, télévision ou vidéoprojecteur

89,99 € hors TVA
107,99 € incluant TVA
Adaptateur de voyage audio/vidéo 4 en 1 - USB Type-C vers VGA, DVI, HDMI ou Mini DP - 4K
CDPVGDVHDMDP
Adaptateur de voyage audio/vidéo 4 en 1 - USB Type-C vers VGA, DVI, HDMI ou Mini DP - 4K

Adaptateur portable USB Type-C™ | VGA, DVI, HDMI ou mDP | Câble intégré

106,99 € hors TVA
128,39 € incluant TVA

Accessoires