StarTech.com

Mini station d’accueil USB 3.0 universelle pour ordinateur portable avec HDMI ou VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0

Utilisez le port USB 3.0 de votre Ultrabook™ ou votre ordinateur portable pour créer un poste de travail mobile avec cette mini station d’accueil USB 3.0 portable

Nº de produit : USB3SMDOCKHV

  • Sortie vidéo HDMI® ou VGA, port de hub USB 3.0 et GbE via une simple connexion USB 3.0
  • Compact et léger – De multiples options de connexion dans un boîtier de voyage, conçu pour une portabilité maximale
  • Câble USB 3.0 intégré, pouvant être facilement dissimulé lorsqu’il n’est pas en cours d’emploi
En voir plus
  • Alimentation par bus USB – Aucun adaptateur d'alimentation externe requis
  • Configuration simple - Les pilotes les plus récents sont automatiquement téléchargés dans les systèmes Windows® en présence d’une connexion de réseau active
  • Port RJ45 Gigabit Ethernet - Compatibilité IEEE 802.3, 802.3u et 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX et 1000BASE-T)
  • Interface SuperSpeed USB 3.0 (5 Gb/s) rétrocompatible avec l'USB 2.0
  • Prise en charge de résolutions pouvant atteindre jusqu’à 2048x1152 (QWXGA)
  • Compatible avec des ordinateurs portables Mac ou Windows et des tablettes Windows dotés d'USB, comme Microsoft Surface Pro 4 et Surface Book
  • Faites votre choix entre des configurations d'affichage principal, étendu ou en miroir
126,99 € EUR hors TVA
152,39 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Écrans pris en charge 1
ID du chipset DisplayLink - DL-3700
Normes de l’industrie IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Port de hub rétrocompatible USB 2.0/1.1
Port(s) à charge rapide Non
Prise en charge 4K Non
Type de bus USB 3.0
Performance
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Prise en charge UASP Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Résolutions analogiques max. 2048x1152 (VGA)
Lower resolutions are also supported.
Résolutions numériques max. 2048 x 1152 (HDMI)
Les résolutions inférieures sont également prises en charge.
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) Mâle
1 - HDMI (19 broches) Femelle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
1 - RJ-45 Femelle
1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Système informatique compatible USB avec port USB 3.0
Remarque Une seule sortie vidéo peut être utilisée à la fois, HDMI® ou VGA. Si un écran est connecté à chaque sortie vidéo en même temps, le port HDMI® aura la priorité
Les pilotes des systèmes macOS ne sont pas installés automatiquement. Consultez la section d'assistance relative au téléchargement des pilotes.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Liaison (vert)
1 - Activité (jaune)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 90 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.7 cm [0.7 in]
Largeur du produit 55 mm [2.2 in]
Longueur de câble 93 mm [3.7 in]
Longueur du produit 12.5 cm [4.9 in]
Poids du produit 82 g [2.9 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 43 mm [1.7 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 16.7 cm [6.6 in]
Poids brut 192 g [6.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Mini station d'accueil USB 3.0
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14

Certifications

Produits associés

Mini station d'accueil USB 3.0 universelle pour PC portable avec HDMI - Adaptateur NIC USB 3.0 vers GbE
USB31GEHD
Mini station d'accueil USB 3.0 universelle pour PC portable avec HDMI - Adaptateur NIC USB 3.0 vers GbE

Ajoutez un port RJ45 Gigabit Ethernet et une sortie HDMI à votre ordinateur portable au nombre de ports limité grâce à un seul port USB 3.0

99,99 € hors TVA
119,99 € incluant TVA
Mini station d'accueil USB 3.0 universelle pour PC portable avec VGA - Adaptateur NIC USB 3.0 vers GbE
USB31GEVG
Mini station d'accueil USB 3.0 universelle pour PC portable avec VGA - Adaptateur NIC USB 3.0 vers GbE

Ajoutez un port RJ45 Gigabit Ethernet et une sortie VGA à votre ordinateur portable au nombre de ports limité par USB 3.0

99,99 € hors TVA
119,99 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 double affichage DVI pour PC portable avec GbE et adaptateurs HDMI / VGA
USB3SDOCKDD
Station d'accueil USB 3.0 double affichage DVI pour PC portable avec GbE et adaptateurs HDMI / VGA

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | Adaptateurs DVI vers VGA et HDMI® | 2 ports de charge USB

217,99 € hors TVA
261,59 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 universelle double affichage pour PC portable - HDMI et DVI / VGA avec GbE et audio
USB3SDOCKHDV
Station d'accueil USB 3.0 universelle double affichage pour PC portable - HDMI et DVI / VGA avec GbE et audio

Station d'accueil pour PC portable | USB 3.0 | Conforme au TAA | Mac et Windows®

170,99 € hors TVA
205,19 € incluant TVA
Hub USB 3.0 portable à 3 ports avec câble intégré plus Gigabit Ethernet - Aluminium
ST3300GU3B
Hub USB 3.0 portable à 3 ports avec câble intégré plus Gigabit Ethernet - Aluminium

Ajoutez 3 ports USB 3.0 externes avec UASP et un port Gigabit Ethernet à votre Ultrabook™ ou ordinateur portable par l'entremise d'un seul port USB 3.0

59,99 € hors TVA
71,99 € incluant TVA
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec port USB - Noir
USB31000SPTB
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec port USB - Noir

Ajoutez un port Gigabit Ethernet et un port USB Pass-through 3.0 à votre ordinateur portable par le biais d'un seul port USB 3.0

45,99 € hors TVA
55,19 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 pour deux PC portables - KVM - Partagez un clavier, une souris, 2 écrans et des fichiers
USB3DDOCKFT
Station d'accueil USB 3.0 pour deux PC portables - KVM - Partagez un clavier, une souris, 2 écrans et des fichiers

Station d'accueil pour PC portable | Transfert de fichier | DisplayPort et HDMI | Mac et Windows® | 5 ports USB

293,99 € hors TVA
352,79 € incluant TVA

Accessoires