StarTech.com

Station d'accueil Thunderbolt 3 double 4K pour ordinateur portable - Windows uniquement

Branchez votre ordinateur portable Windows à deux écrans 4K et plusieurs périphériques à la vitesse inégalée de 40 Gb/s avec un câble unique

Nº de produit : TB3DK2DPWUE

  • Travaillez plus vite grâce à cette station d'accueil à un seul câble permettant une bande passante jusqu'à 40 Gb/s
  • Prend en charge deux écrans 4K, avec une résolution de 3840x2160p ou 4096x2160p sur chaque écran
  • Se connecte au port Thunderbolt 3 USB-C de votre ordinateur portable, et vous donne ainsi accès à plusieurs écrans et périphériques
En voir plus
  • Chargez rapidement votre téléphone ou tablette avec le port de synchronisation et de charge rapide USB 3.0 toujours actif
  • Comprend trois ports USB 3.0 (USB-C, 2 USB-A), deux ports Thunderbolt 3 USB-C, une sortie audio 3,5 mm, une entrée microphone 3,5 mm et GbE
  • Certifié Thunderbolt et comprend un câble hôte Thunderbolt 3 (50 cm)
  • Cette station d'accueil ne charge pas votre ordinateur portable hôte
228,99 € EUR hors TVA
274,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Écrans pris en charge 2
ID du chipset Intel - Alpine Ridge DSL6540
Fresco - FL1100EX
Texas Instruments - PCM2912A
Intel - WGI210AT
Texas Instruments - TPS65982
Normes de l’industrie Thunderbolt 3
Spécification de charge de pile USB, Rév. 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1
Port(s) à charge rapide Oui
Prise en charge 4K Oui
Type de bus Thunderbolt 3
Performance
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Prise en charge UASP Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Résolutions numériques max. Simple affichage - DisplayPort - 4096x2160p (60 Hz) / 3840x2160p (60 Hz)
Double affichage - DisplayPort et Thunderbolt 3 USB-C - 4096x2160p (jusqu'à 60 Hz) / 3840x2160p (60 Hz) et 4096x2160p (jusqu'à 60 Hz) / 3840x2160p (60Hz)
Type et débit Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Vitesse max. de transfert de données 40 Gbit/s (Thunderbolt 3)
10 Gbit/s (USB 3.1 Gen 2)
5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet, Duplex intégral)
Connecteur(s)
Types de connecteur 2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Femelle
1 - DisplayPort (20 broches) Femelle
1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Femelle
1 - USB 3.0 A (charge rapide , 9 broches , SuperSpeed) Femelle
1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
1 - RJ-45 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 10 (32-bit or 64-bit), 8 / 8.1 (32-bit or 64-bit), 7 (32-bit or 64-bit)
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Ordinateur Thunderbolt 3 avec port Thunderbolt 3 - Windows seulement
La station d'accueil ne prend pas en charge les systèmes d'exploitation Mac et Linux
Remarque Cette station d'accueil ne charge pas votre ordinateur portable hôte
Il est nécessaire de disposer d’un écran compatible 4K pour obtenir une résolution 4K x 2K (autre désignation de 4K).
Il est possible que certains écrans soient limités à une résolution 4K à 30 Hz avec une connexion via DisplayPort. Cette restriction concerne les modèles suivants : Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Philips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (vous devrez paramétrer ces modèles sur la résolution 4K à 30 Hz).
Lors du branchement d'un écran à l'un des ports Thunderbolt 3 USB-C, il vous faudra peut-être un adaptateur vidéo USB-C si l'entrée de votre écran l'exige.
La technologie USB 3.0 est également connue sous le nom d'USB 3.1 Gen 1. Cette norme de connectivité offre des vitesses pouvant atteindre 5 Gb/s. L'USB 3.1 Gen 2 assure des vitesses allant jusqu'à 10 Gb/s.
Le port de sortie DisplayPort de cette station d'accueil ne prend pas en charge la technologie MST.
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 72
Courant de sortie 6 A
Courant d'entrée 1.5 A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise N
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Température de stockage -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Gray and Black
Hauteur du produit 2.7 cm [1.1 in]
Largeur du produit 80 mm [3.1 in]
Longueur de câble 520 mm [20.5 in]
Longueur du produit 22 cm [8.7 in]
Poids du produit 442 g [15.6 oz]
Type de boîtier Aluminium et plastique
Informations d'emballage
Package Height 11.4 cm [4.5 in]
Package Length 25 cm [9.8 in]
Package Width 13.4 cm [5.3 in]
Poids brut 1.4 kg [3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d’accueil Thunderbolt™ 3 4K double pour ordinateurs portables
1 - Câble Thunderbolt 3 - 40 Gb/s - 0,5 m
1 - Adaptateur d’alimentation universel
2 - Cordons d'alimentation (EU / GB)
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 10 (32-bit or 64-bit), 8 / 8.1 (32-bit or 64-bit), 7 (32-bit or 64-bit)

Certifications

Produits associés

Station d'accueil Thunderbolt 2 double affichage pour ordinateur portable avec câble TB - 2x DisplayPort
TB2DOCK4K2DP
Station d'accueil Thunderbolt 2 double affichage pour ordinateur portable avec câble TB - 2x DisplayPort

Transformez votre MacBook ou votre ordinateur portable en un poste de travail à deux moniteurs, ou branchez un seul écran affichage 4K Ultra HD

427,99 € hors TVA
513,59 € incluant TVA
Station d'accueil Thunderbolt 2 - HDMI ou Mini DP 4K et charge rapide USB, audio optique numérique 5.1, eSATA et câble Thunderbolt
TB2DOCK4KDHC
Station d'accueil Thunderbolt 2 - HDMI ou Mini DP 4K et charge rapide USB, audio optique numérique 5.1, eSATA et câble Thunderbolt

Transformez votre MacBook ou votre ordinateur portable en un poste de travail ou un bureau partagé Ultra HD 4K puissant au moyen d’un seul câble Thunderbolt

358,99 € hors TVA
430,79 € incluant TVA

Accessoires