StarTech.com

Station d'accueil USB 2.0 universelle pour ordinateur portable avec USB / Ethernet / VGA et audio

Station d’accueil pour ordinateur portable 4-en-1 avec VGA, Ethernet, audio double et 4 ports de connexion USB 2.0.

Nº de produit : USBVGADOCK2

  • TAA Compliant
  • Connexion d’un moniteur externe via un port VGA.
  • Résolution vidéo VGA maximum d’au plus 1600x1200 à des couleurs 32 bit.
En voir plus
  • Prise en charge haut-parleur et microphone via des mini-prises stéréo 3,5 mm.
  • Port Ethernet 10/100Mbps RJ-45.
  • Concentrateur 4 ports USB 2.0 intégré.
  • Conformité USB 2.0 haute vitesse, avec vitesses de transfert d’au plus 480 Mbps.
  • Facteur de forme réduit, portable.
  • Inclut un adaptateur d’alimentation universel avec connecteurs d’alimentation pour l’Amérique du Nord, le Royaume-Uni et l’Europe.
106,99 € EUR hors TVA
128,39 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Écrans pris en charge 1
ID du chipset SMSC - LAN9500
Trigger - UV-185CB-128
Normes de l’industrie IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Port(s) à charge rapide Non
Prise en charge 4K Non
Prise en charge audio Oui
Type de bus USB 2.0
Performance
Prise en charge duplex complet Oui
Réseaux compatibles 10/100 Mb/s
Résolutions analogiques max. 1600x1200 @ 32 bits
Lower resolutions are also supported.
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Vitesse max. de transfert de données 10/100 Mbit/s (Ethernet)
480 Mbit/s (USB 2.0)
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - RJ-45 Femelle
1 - USB Mini-B (5 broches) Femelle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
4 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 10 (32-bit or 64-bit), 8 / 8.1 (32-bit or 64-bit), 7 (32-bit or 64-bit), Vista (32-bit or 64-bit), XP (32-bit or 64-bit)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 15
Courant de sortie 3A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 115V-230V AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 15°C to 30°C (59°F to 86°F)
Température de stockage 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.9 cm [0.8 in]
Largeur du produit 69.8 mm [2.7 in]
Longueur du produit 20.3 cm [8 in]
Poids du produit 208 g [7.3 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 56 mm [2.2 in]
Package Length 18 cm [7.1 in]
Package Width 23.2 cm [9.1 in]
Poids brut 608 g [21.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil USB VGA
1 - Câble USB (1 m)
1 - Adaptateur d'alimentation universel
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 10 (32-bit or 64-bit), 8 / 8.1 (32-bit or 64-bit), 7 (32-bit or 64-bit), Vista (32-bit or 64-bit), XP (32-bit or 64-bit)

Certifications

Accessoires