StarTech.com

Station d'accueil USB-C double affichage DisplayPort - Baie de lecteur de disque dur/SSD SATA de 2,5 pouces - MST et PD 60 W - 4K

Station d'accueil pour PC portable | MST | PW 60 W | Double DP | 4K pour écran unique | 3x USB 3.0

Nº de produit : MST30C2HDPPD

  • Connectez facilement deux écrans DisplayPort dès la sortie de l'emballage, sans avoir à configurer de pilote graphique
  • Augmentez la capacité de stockage des données et bénéficiez de la fonction de sauvegarde grâce à la baie de lecteur de disque dur/SSD SATA 2,5 po interne
  • Connectez vos périphériques USB avec trois ports USB 3.0 (Type-A) dont un port de charge rapide
En voir plus
  • Alimentez et chargez votre ordinateur portable grâce à la technologie Power Delivery 2.0 (jusqu'à 60 W)
  • Port Gigabit Ethernet fiable, avec prise en charge du démarrage PXE et Wake-on-LAN
324,99 € EUR hors TVA
389,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Écrans pris en charge 2
ID du chipset VIA/VLI - VL813
MegaChips - STDP4320
ASMedia - ASM1153E
Realtek - RTL8153
C-Media - CM6533
Texas Instruments - TPS65986
Normes de l’industrie Spécification de l'USB Power Delivery, Rév. 2.0
Spécification de charge de pile USB, Rév. 1.2
DisplayPort 1.2 avec MST
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1
Port(s) à charge rapide Oui
Prise en charge 4K Oui
Type de bus USB-C
Performance
4Kn Support Oui
Prise en charge UASP Oui
PXE Oui
Résolutions numériques max. 2 écrans DisplayPort à une résolution de 1920 x 1200 (60 Hz)
1 écran DisplayPort à une résolution de 3840 x 2160 (30 Hz)
S.M.A.R.T. Support Oui
Support TRIM Oui
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Femelle
2 - DisplayPort (20 broches) Femelle
1 - USB 3.0 A (charge rapide, 9 broches) Femelle
2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
1 - RJ-45 Femelle
1 - Mini-jack 3,5 mm (4 positions) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Un ordinateur portable fonctionnant sous Windows avec un port USB-C disponible (pour garantir un fonctionnement optimal de l'adaptateur, le port hôte USB-C doit prendre en charge la spécification USB Power Delivery 2.0 et le DP Alt Mode)
Remarque Ensure your laptop’s drivers, firmware, and operating system are up to date prior to using the docking station.
For a dual-monitor configuration, the Windows laptop must support MST.
A 4K-capable HDMI display is required to achieve 4K resolution
Video output capabilities are dependent on the video card and hardware specification of your connected laptop.
Not all USB-C ports support the full functionality of the USB Type-C standard. Ensure that your laptop USB-C port supports DP Alt Mode, as well as USB Power Delivery.
L’USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu’à 5 Gb/s
Not all Thunderbolt 3 USB-C ports support the full functionality of the Thunderbolt 3 standard. Ensure that your laptop Thunderbolt 3 port supports USB Power Delivery.
This docking station provides up to 60W of Power Delivery to charge your laptop. Some laptops may have specific charging requirements such as the full 60W for charging. In the event that your laptop is not charging, simply unplug any peripheral accessories attached to the dock’s USB-C port (on back of dock) and the USB 3.0 (Type-A) charging port (on front of dock) during charging. This will ensure the full 60 W of power is available for charging your laptop.
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 100
Courant de sortie 5 A
Courant d'entrée 2 A
Power Delivery 60W
Tension de sortie 20V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise N
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0 % à 95 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir et argent
Hauteur du produit 4.6 cm [1.8 in]
Largeur du produit 90 mm [3.5 in]
Longueur de câble 1000 mm [39.4 in]
Longueur du produit 17 cm [6.7 in]
Poids du produit 321 g [11.3 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 11.8 cm [4.6 in]
Package Length 28.8 cm [11.3 in]
Package Width 18.5 cm [7.3 in]
Poids brut 1.9 kg [4.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil
1 - Câble USB-C de 1 m
4 - Vis de montage pour disque dur
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ)
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10

Certifications

Accessoires