StarTech.com

Station d'accueil USB 3.0 double affichage pour PC portable - HDMI et DVI / VGA

Station d'accueil pour PC poratble | Mac et Windows® | HDMI et DVI | Adaptateur DVI vers VGA

Nº de produit : DK30ADD

  • Connecte votre ordinateur portable Mac ou Windows à un double affichage : HDMI + DVI ou HDMI + VGA
  • Connectez davantage de périphériques USB avec six ports USB 3.0 (Type-A) dont deux ports de charge rapide
  • Ajoutez une connectivité réseau câblée avec le port RJ45 Gigabit Ethernet
En voir plus
  • Adaptateur DVI vers VGA inclus, qui vous permet de vous connecter à un ancien écran ou vidéoprojecteur VGA
  • PLENTY OF USB PORTS: This USB 3.0 port replicator has a 6-port downstream USB-A hub (5Gbps SuperSpeed) including two always-on BC 1.2 (1.5A) fast-charge ports that charge without a connected computer
197,99 € EUR hors TVA
237,59 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Écrans pris en charge 2
ID du chipset DisplayLink - DL-3900
VIA/VLI - VL813
Interface USB 3.0
Normes de l’industrie Spécification de charge de batterie USB rév. 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Rétrocompatible avec les normes USB 2.0/1.1
Port(s) à charge rapide Oui
Prise en charge 4K Non
Type de bus USB 3.0
Performance
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Prise en charge UASP Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Résolutions numériques max. Double affichage - HDMI + DVI - 2048 x 1152 à 60 Hz
- Double affichage - HDMI 2048 x 1152 + VGA 1920 x 1200 à 60 Hz
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - DVI-I (29 broches) Femelle
1 - HDMI (19 broches) Femelle
2 - USB 3.0 A (charge rapide, 9 broches) Femelle
4 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) Femelle
1 - RJ-45 Femelle
1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.10 - 10.12, 10.14 - 10.15
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Un ordinateur portable hôte avec un port USB-A disponible.
Remarque L’USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu’à 5 Gb/s.
Un adaptateur DVI vers VGA est inclus.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 40W
Courant de sortie 2 A
Courant d'entrée 1 A
Tension de sortie 20V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise N
Conditions environnementales
Humidité 10 - 90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir et argent
Hauteur du produit 3.1 cm [1.2 in]
Largeur du produit 86.2 mm [3.4 in]
Longueur de câble 1000 mm [39.4 in]
Longueur du produit 21.6 cm [8.5 in]
Poids du produit 291 g [10.3 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 60 mm [2.4 in]
Package Length 30.7 cm [12.1 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Poids brut 815 g [28.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil
1 - Câble USB 3.0
1 - Adaptateur DVI vers VGA
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ)
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.10 - 10.12, 10.14 - 10.15

Certifications

Accessoires