StarTech.com

Station d'accueil Thunderbolt 2 - HDMI ou Mini DP 4K et charge rapide USB, audio optique numérique 5.1, eSATA et câble Thunderbolt

Transformez votre MacBook ou votre ordinateur portable en un poste de travail ou un bureau partagé Ultra HD 4K puissant au moyen d’un seul câble Thunderbolt

Nº de produit : TB2DOCK4KDHC

  • Une performance inégalée avec la prise en charge de vitesses de transfert Thunderbolt 2 jusqu’à 20 Gb/s
  • Une qualité d'image 4K remarquable, avec la prise en charge des résolutions Ultra HD 3840 x 2160p, y compris 4K à 60 Hz avec un écran Thunderbolt
  • Branchez deux écrans HDMI et Thunderbolt, dont l'un avec une résolution 4K
En voir plus
  • Port de synchronisation et de charge rapide USB 3.0 à accès facile, capable de charger des appareils sans connexion hôte
  • Sortie audio optique numérique SPDIF 5.1, entrée de ligne, port de casque d’écoute TRRS 4 positions 3,5 mm (audio/microphone)
  • Port eSATA avec prise en charge d'une multiplicateur de ports permettant de connecter jusqu’à quatre disques, pour les dispositifs de stockage externes haute vitesse
  • 4 ports en aval USB 3.0 compatibles UASP (1 port en façade avec spécification de charge de pile USB 1.2, et 3 ports à l’arrière)
  • Compatibilité universelle, fonctionne avec quasiment tous les ordinateurs portables équipés de la technologie Thunderbolt 2
  • Port RJ45 Gigabit Ethernet avec prise en charge Wake-on-LAN (WOL)
  • Jusqu’à 6 appareils Thunderbolt peuvent être installés en série
  • Fini en argent brossé mat assorti aux MacBook d’Apple®
  • Prise en charge DisplayPort 1.2
  • Boîtier robuste avec cadre extérieur en aluminium
  • Verrouillage de sécurité intégré
  • Inclut un câble Thunderbolt de 1 m
358,99 € EUR hors TVA
430,79 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Écrans pris en charge 1
ID du chipset Intel - Falcon Ridge DSL5520
Fresco - FL1100EX
ASMedia - ASM1061
C-Media - CM6500
Texas Instruments - PCM2912A
Intel - WGI210AT
Normes de l’industrie Thunderbolt 2 – Rétrocompatible avec Thunderbolt 1
Spécification de charge de batterie par USB rév. 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 – Rétrocompatible avec les normes USB 2.0/1.1
Port(s) à charge rapide Oui
Prise en charge 4K Oui
Type de bus Thunderbolt 2
Performance
MDIX auto Oui
Number of Drives Supported Through Port Multiplier 1 to 4
Number of Ports That Support Port Multiplier 1
Prise en charge duplex complet Oui
Prise en charge multiplicateur de port Oui
Prise en charge UASP Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Résolutions numériques max. Un écran
Écran HDMI : 3840 x 2160 à 30 Hz
Mini DP ou écran Thunderbolt : 3840 x 2160 à 60 Hz
Double affichage
Écrans HDMI et Thunderbolt : 3840 x 2160 (HDMI) et 3440 x 1440 (Thunderbolt)
Installation en série Thunderbolt : 3840 x 2160 (Mini DP / DP) et 2560 x 1440 (Thunderbolt)
Remarque : En fonction de la configuration et des résolutions prises en charge de vos écrans connectés, la station d'accueil PC peut prendre en charge des résolutions vidéo inférieures à celles spécifiées ci-dessus.
Type et débit Thunderbolt 2 - 20 Gbit/s
Vitesse max. de transfert de données 20 Gbit/s (Thunderbolt 2)
5 Gbit/s (USB 3.0)
6 Gbit/s (eSATA)
2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Connecteur(s)
Types de connecteur 2 - Thunderbolt™ 2 (20 broches) Femelle
1 - HDMI (19 broches) Femelle
1 - USB 3.0 A (charge rapide, 9 broches) Femelle
3 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
1 - eSATA (7 broches , données) Femelle
1 - Toslink (SPDIF , optique) Femelle
1 - Mini-jack 3,5 mm (4 positions) Femelle
1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
1 - RJ-45 Femelle
1 - Fente de verrouillage de sécurité Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.9 à 10.14
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Interface Thunderbolt 2 disponible
Prise en charge d'une multiplicateur de ports :
les systèmes d’exploitation Windows et Mac prennent en charge de manière native le port eSATA de la station d’accueil. Toutefois, une multiplicateur de ports n’est prise en charge de manière native que par Mac OS. Installez le pilote ASMedia-ASM1061 pour permettre la prise en charge d'une multiplicateur de ports sous Windows OS.
Remarque La configuration à deux écrans est disponible avec une connexion à un écran HDMI + Thunderbolt uniquement
Un écran pouvant prendre en charge la résolution 4K est nécessaire pour obtenir des résolutions 4K x 2K
La connexion à un port hôte Thunderbolt 1 peut limiter la performance
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Liaison (vert)
1 - Activité (jaune)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 60
Courant de sortie 5 A
Courant d'entrée 2 A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~90 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Hauteur du produit 3.8 cm [1.5 in]
Largeur du produit 82 mm [3.2 in]
Longueur du produit 23.4 cm [9.2 in]
Poids du produit 580 g [20.5 oz]
Type de boîtier Aluminium et plastique
Informations d'emballage
Package Height 12.6 cm [5 in]
Package Length 18.2 cm [7.2 in]
Package Width 27.3 cm [10.7 in]
Poids brut 1.7 kg [3.8 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d’accueil Thunderbolt 2 4K pour ordinateur portable
1 - Câble Thunderbolt 1 m
1 - Adaptateur d'alimentation universel
4 - Cordons d'alimentation (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ)
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.9 à 10.14

Certifications

Produits associés

Station d'accueil USB 3.0 triple affichage pour ordinateur portable - 4K
USB3DOCKH2DP
Station d'accueil USB 3.0 triple affichage pour ordinateur portable - 4K

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | DP 4K | 5 ports USB | Conforme aux exigences TAA

281,99 € hors TVA
338,39 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 PC portable avec DisplayPort 4K - 2 sorties vidéo HDMI / DP - GbE, USB 3.0, charge rapide USB
USB3DOCKHDPC
Station d'accueil USB 3.0 PC portable avec DisplayPort 4K - 2 sorties vidéo HDMI / DP - GbE, USB 3.0, charge rapide USB

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | Port de charge rapide USB | 4 ports USB | Conform aux exigences TAA

240,99 € hors TVA
289,19 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 double affichage DVI pour PC portable avec GbE et adaptateurs HDMI / VGA
USB3SDOCKDD
Station d'accueil USB 3.0 double affichage DVI pour PC portable avec GbE et adaptateurs HDMI / VGA

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | Adaptateurs DVI vers VGA et HDMI® | 2 ports de charge USB

217,99 € hors TVA
261,59 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 pour deux PC portables - KVM - Partagez un clavier, une souris, 2 écrans et des fichiers
USB3DDOCKFT
Station d'accueil USB 3.0 pour deux PC portables - KVM - Partagez un clavier, une souris, 2 écrans et des fichiers

Station d'accueil pour PC portable | Transfert de fichier | DisplayPort et HDMI | Mac et Windows® | 5 ports USB

293,99 € hors TVA
352,79 € incluant TVA
Mini station d’accueil USB 3.0 universelle pour ordinateur portable avec HDMI ou VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0
USB3SMDOCKHV
Mini station d’accueil USB 3.0 universelle pour ordinateur portable avec HDMI ou VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0

Utilisez le port USB 3.0 de votre Ultrabook™ ou votre ordinateur portable pour créer un poste de travail mobile avec cette mini station d’accueil USB 3.0 portable

126,99 € hors TVA
152,39 € incluant TVA
Adaptateur Thunderbolt vers Gigabit Ethernet plus USB 3.0 - Convertisseur Thunderbolt
TB2USB3GE
Adaptateur Thunderbolt vers Gigabit Ethernet plus USB 3.0 - Convertisseur Thunderbolt

Ajoutez un port Gigabit Ethernet et un port de hub USB 3.0 à votre MacBook® ou Ultrabook™ compatible Thunderbolt™

149,99 € hors TVA
179,99 € incluant TVA

Accessoires