StarTech.com

Station d'accueil Thunderbolt 3 double 4K pour ordinateur portable - Windows et Mac - Power Delivery 85 W

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | Câble USB-C vers DP | PD 85W

Nº de produit : TB3DK2DPPDUE

  • Connectez deux écrans UHD 4K (ports DisplayPort et USB-C Thunderbolt 3) à votre ordinateur portable MacBook Pro ou Windows Thunderbolt 3
  • Facile à configurer et prêt à fonctionner sans installation de pilote nécessaire
  • Connectez vos périphériques USB grâce à 3 ports USB 3.0, 1 port USB-C et 2 ports USB-A (dont 1 port de charge rapide)
En voir plus
  • Alimentez et chargez votre ordinateur portable grâce à la technologie Power Delivery 2.0 (jusqu'à 85W)
  • Ajoutez une connectivité réseau câblée avec le port RJ45 Gigabit Ethernet
  • Pour simplifier la configuration, un câble USB-C vers DP de 1,8 m est inclus
420,99 € EUR hors TVA
505,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Écrans pris en charge 2
ID du chipset Intel - Alpine Ridge DSL6540
Fresco - FL1100EX
Texas Instruments - PCM2912A
Intel - WGI210AT
Texas Instruments - TPS65983
Normes de l’industrie Thunderbolt 3
Spécification de charge de pile USB, Rév. 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1
Port(s) à charge rapide Oui
Prise en charge 4K Oui
Type de bus Thunderbolt 3
Performance
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Prise en charge UASP Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Résolutions numériques max. Écran unique : DisplayPort - 4096 x 2160p / 3840 x 2160p
Écran unique : USB-C Thunderbolt 3 - 4096 x 2160p / 3840 x 2160p
Deux écrans : DisplayPort 4096 x 2160p / 3840 x 2160p et USB-C Thunderbolt 3 - 4096 x 2160p / 3840 x 2160p
Type et débit Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Vitesse max. de transfert de données 40 Gbit/s (Thunderbolt 3)
10 Gbit/s (USB 3.1 Gen 2)
5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet, Duplex intégral)
Connecteur(s)
Types de connecteur 2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Femelle
1 - DisplayPort (20 broches) Femelle
1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Femelle
1 - USB 3.0 A (charge rapide , 9 broches , SuperSpeed) Femelle
1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
1 - RJ-45 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 - 10.14
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Ordinateur doté de la technologie Thunderbolt 3 avec un port Thunderbolt 3.
Le port Thunderbolt 3 de votre ordinateur portable doit prendre en charge la spécification USB Power Delivery 2.0 afin de pouvoir alimenter et charger votre ordinateur portable.
Remarque Il est nécessaire de disposer d’un écran compatible 4K pour obtenir une résolution 4K x 2K (autre désignation de 4K).
Il est possible que certains écrans soient limités à une résolution 4K à 30 Hz avec une connexion via DisplayPort. Cette restriction concerne les modèles suivants : Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Philips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (vous devrez paramétrer ces modèles sur la résolution 4K à 30 Hz).
Pour la connexion d'un écran à l'un des ports USB-C Thunderbolt 3, un adaptateur vidéo USB-C peut être requis en fonction de l'entrée de votre écran.
La technologie USB 3.0 est également connue sous le nom d'USB 3.1 Gen 1. Cette norme de connectivité offre des vitesses pouvant atteindre 5 Gb/s. L'USB 3.1 Gen 2 assure des vitesses allant jusqu'à 10 Gb/s.
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Consommation électrique 170
Courant de sortie 8.5 A
Courant d'entrée 2.5 A
Power Delivery 85W
Tension de sortie 20V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise CP (OD:7.4/ID:5.1/CPD:0.6)
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Température de stockage -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Gray and Black
Hauteur du produit 2.7 cm [1.1 in]
Largeur du produit 80 mm [3.1 in]
Longueur de câble 520 mm [20.5 in]
Longueur du produit 22 cm [8.7 in]
Poids du produit 474 g [16.7 oz]
Type de boîtier Aluminium et plastique
Informations d'emballage
Package Height 17.6 cm [6.9 in]
Package Length 24.8 cm [9.8 in]
Package Width 14.8 cm [5.8 in]
Poids brut 1.6 kg [3.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil
1 - Câble Thunderbolt 3 de 52 cm
1 - Câble USB-C vers DP de 1,8 m
1 - Adaptateur d'alimentation universel
2 - Cordons d'alimentation (EU / GB)
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 - 10.14

Certifications

Produits associés

Station d'accueil Thunderbolt 3 double 4K pour ordinateur portable - Windows uniquement
TB3DK2DPWUE
Station d'accueil Thunderbolt 3 double 4K pour ordinateur portable - Windows uniquement

Branchez votre ordinateur portable Windows à deux écrans 4K et plusieurs périphériques à la vitesse inégalée de 40 Gb/s avec un câble unique

228,99 € hors TVA
274,79 € incluant TVA
Station d'accueil Thunderbolt 2 double affichage pour ordinateur portable avec câble TB - 2x DisplayPort
TB2DOCK4K2DP
Station d'accueil Thunderbolt 2 double affichage pour ordinateur portable avec câble TB - 2x DisplayPort

Transformez votre MacBook ou votre ordinateur portable en un poste de travail à deux moniteurs, ou branchez un seul écran affichage 4K Ultra HD

427,99 € hors TVA
513,59 € incluant TVA
Station d'accueil Thunderbolt 2 - HDMI ou Mini DP 4K et charge rapide USB, audio optique numérique 5.1, eSATA et câble Thunderbolt
TB2DOCK4KDHC
Station d'accueil Thunderbolt 2 - HDMI ou Mini DP 4K et charge rapide USB, audio optique numérique 5.1, eSATA et câble Thunderbolt

Transformez votre MacBook ou votre ordinateur portable en un poste de travail ou un bureau partagé Ultra HD 4K puissant au moyen d’un seul câble Thunderbolt

358,99 € hors TVA
430,79 € incluant TVA
Station d'accueil Thunderbolt 3 double 4K pour ordinateur portable - Windows et Mac
TB3DKDPMAWUE
Station d'accueil Thunderbolt 3 double 4K pour ordinateur portable - Windows et Mac

Avec un seul câble, connectez votre ordinateur portable ou MacBook doté de la technologie Thunderbolt 3 à deux écrans 4K (60 Hz) et à plusieurs périphériques à 40 Gb/s

348,99 € hors TVA
418,79 € incluant TVA

Accessoires