StarTech.com

Station d'accueil USB 3.0 double affichage HDMI et DVI pour ordinateur portable - 4K

Transformez votre ordinateur portable en un poste de travail pleine taille pour plusieurs périphériques grâce à cette station d’accueil compacte, qui occupe un espace de bureau minime

Nº de produit : USB3SMDOCK4K

  • Travaillez plus rapidement et créez un poste de travail double affichage; connectez facilement deux écrans HDMI et DVI ayant chacun une résolution de 2048 x 1152p au maximum
  • Connectez plus de périphériques ; la station d’accueil comporte quatre ports USB 3.0, notamment deux ports de charge rapide et de synchronisation toujours actifs
  • Étendez la connectivité de votre ordinateur portable même dans un espace limité, grâce à son boîtier compact qui ne prend qu’une place restreinte
En voir plus
  • Deux ports USB 3.0 standard et deux ports de charge rapide facilement accessibles, qui sont conformes à la spécification de charge de pile USB 1.2
  • Compatibilité universelle, fonctionne avec quasiment tous les ordinateurs portables équipés de la technologie USB 3.0
  • Sortie vidéo double HDMI et DVI
  • Port de casque d’écoute TRRS 4 points de 3,5 mm d'accès facile (audio plus microphone)
  • Port RJ45 Gigabit Ethernet avec prise en charge Wake-on-LAN (WOL)
  • Prise en charge du protocole UASP (USB Attached SCSI Protocol) par les ports USB
  • Fini en argent brossé mat avec garniture latérale noire assortie avec votre MacBook ou Ultrabook
  • Avec câble hôte USB 3.0
  • Prend en charge les systèmes d'exploitation Windows, Mac et Chrome OS
239,99 € EUR hors TVA
287,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Écrans pris en charge 2
ID du chipset DisplayLink - DL-5900
VIA/VLI - VL812
Genesys Logic - GL3521
Normes de l’industrie Spécification de charge de batterie USB rév. 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Rétrocompatible avec les normes USB 2.0/1.1
Port(s) à charge rapide Oui
Prise en charge 4K Oui
Type de bus USB 3.0
Performance
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Prise en charge UASP Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Résolutions numériques max. 3840 x 2160 @ 30Hz (HDMI - Single Display)

2048 x 1152 (DVI - Single Display)

2048 x 1152 and 2048 x 1152 (HDMI and DVI - Two Displays)

Lower resolutions are also supported. For example, if the max is 3840 x 2160p (4K), it also supports 2560 x 1600p and 2560 x 1440p.
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - HDMI (19 broches) Femelle
1 - DVI-I (29 broches) Femelle
2 - USB 3.0 A (charge rapide, 9 broches) Femelle
2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
1 - RJ-45 Femelle
1 - Mini-jack 3,5 mm (4 positions) Femelle
1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8 à 10.12 et 10.14
Chrome OS v55+
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Ordinateur compatible USB avec port USB 3.0 libre
Remarque Il est nécessaire de disposer d'un écran HDMI compatible 4K pour obtenir une résolution 4K x 2K (autre désignation de 4K).
La performance peut être limitée par la connexion à un port hôte USB 2.0 ou l’utilisation d’un câble de connexion hôte USB 2.0 (câble hôte USB 3.0 inclus)
L’USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu’à 5 Gb/s
Le connecteur DVI-I prend en charge les signaux DVI-I (numériques et analogiques)
Les écrans étendus sont actuellement pris en charge uniquement par les produits DisplayLink sur macOS 10.11 à 10.13.3. Cela pourrait changer dans les prochaines versions.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation (bleu)
1 - Liaison (vert)
1 - Activité (jaune)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 20
Courant de sortie 4 A
Courant d'entrée 0.9 A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise C
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0 ~ 90 %, sans condensation
Température de fonctionnement 10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Silver & Black
Hauteur du produit 4.5 cm [1.8 in]
Largeur du produit 95 mm [3.7 in]
Longueur du produit 94 mm [3.7 in]
Poids du produit 283 g [10 oz]
Type de boîtier Aluminium et plastique
Informations d'emballage
Package Height 56 mm [2.2 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Poids brut 748 g [26.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil USB 3.0 pour ordinateur portable
1 - Câble hôte USB 3.0 (1 m)
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8 à 10.12 et 10.14
Chrome OS v55+

Certifications

Produits associés

Station d'accueil USB 3.0 PC portable avec DisplayPort 4K - 2 sorties vidéo HDMI / DP - GbE, USB 3.0, charge rapide USB
USB3DOCKHDPC
Station d'accueil USB 3.0 PC portable avec DisplayPort 4K - 2 sorties vidéo HDMI / DP - GbE, USB 3.0, charge rapide USB

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | Port de charge rapide USB | 4 ports USB | Conform aux exigences TAA

240,99 € hors TVA
289,19 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 pour deux PC portables - KVM - Partagez un clavier, une souris, 2 écrans et des fichiers
USB3DDOCKFT
Station d'accueil USB 3.0 pour deux PC portables - KVM - Partagez un clavier, une souris, 2 écrans et des fichiers

Station d'accueil pour PC portable | Transfert de fichier | DisplayPort et HDMI | Mac et Windows® | 5 ports USB

293,99 € hors TVA
352,79 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 triple affichage pour ordinateur portable - 4K
USB3DOCKH2DP
Station d'accueil USB 3.0 triple affichage pour ordinateur portable - 4K

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | DP 4K | 5 ports USB | Conforme aux exigences TAA

281,99 € hors TVA
338,39 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 universelle avec vidéo DisplayPort 4K pour PC portable
USB3VDOCK4DP
Station d'accueil USB 3.0 universelle avec vidéo DisplayPort 4K pour PC portable

Établissez un poste de travail permanent ou d'hébergement (bureau partagé) 4K, nécessitant moins de ports de périphériques ou d’appareils et dans un endroit où l’espace de bureau est limité

186,99 € hors TVA
224,39 € incluant TVA
Station d'accueil Thunderbolt 2 - HDMI ou Mini DP 4K et charge rapide USB, audio optique numérique 5.1, eSATA et câble Thunderbolt
TB2DOCK4KDHC
Station d'accueil Thunderbolt 2 - HDMI ou Mini DP 4K et charge rapide USB, audio optique numérique 5.1, eSATA et câble Thunderbolt

Transformez votre MacBook ou votre ordinateur portable en un poste de travail ou un bureau partagé Ultra HD 4K puissant au moyen d’un seul câble Thunderbolt

358,99 € hors TVA
430,79 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 double affichage DVI pour PC portable avec GbE et adaptateurs HDMI / VGA
USB3SDOCKDD
Station d'accueil USB 3.0 double affichage DVI pour PC portable avec GbE et adaptateurs HDMI / VGA

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | Adaptateurs DVI vers VGA et HDMI® | 2 ports de charge USB

217,99 € hors TVA
261,59 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 universelle avec vidéo HDMI pour PC portable
USB3VDOCKH
Station d'accueil USB 3.0 universelle avec vidéo HDMI pour PC portable

Établissez un poste de travail permanent ou d'hébergement (bureau partagé), nécessitant moins de ports de périphériques ou d’appareils et dans un endroit où l’espace de bureau est limité

155,99 € hors TVA
187,19 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 universelle avec vidéo DVI pour PC portable
USB3VDOCKD
Station d'accueil USB 3.0 universelle avec vidéo DVI pour PC portable

Configurez un poste de travail nécessitant moins de ports de périphériques ou d’appareils et dans un endroit où l’espace de bureau est limité

132,99 € hors TVA
159,59 € incluant TVA

Accessoires