StarTech.com

Station d'accueil pour PC portable USB 3.0 - Réplicateur de ports Audio Ethernet et DVI

Ajoutez un vidéo DVI ainsi que des ports de connexion audio et Gigabit Ethernet à un ordinateur portable par l'intermédiaire d'un seul port USB 3.0

Nº de produit : USB3SDOCKD

  • Sortie vidéo DVI avec adaptateur DVI vers VGA inclus, permettant d'étendre le bureau ou d'en créer un miroir
  • Port Ethernet RJ45 compatible 10/100/1000 Mb/s
  • Prise en charge haut-parleur et microphone via des mini-prises stéréo 3,5 mm.
En voir plus
  • Prise en charge de résolutions pouvant atteindre jusqu'à 1920x1200
  • 2 ports USB 3.0 en façade et 4 ports USB 2.0 à l'arrière
  • Conformité totale aux spécifications USB 3.0 avec prise en charge de vitesses de transfert jusqu'à 5 Gb/s
  • Prise en charge de l'interface Windows® Aero®
  • Positionnement à la verticale
172,99 € EUR hors TVA
207,59 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Écrans pris en charge 1
ID du chipset DisplayLink - DL-3700
VIA/VLI - VL810
Terminus - FE1.1
Realtek - RTL8211E
Normes de l’industrie IEEE 802.3, 802.3u et 802.3ab
Port(s) à charge rapide Non
Prise en charge 4K Non
Type de bus USB 3.0
Performance
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Résolutions numériques max. 1920 x 1200
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
USB 3.0 - 4.8 Gbit/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - DVI-I (29 broches) Femelle
1 - RJ-45 Femelle
1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
4 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP SP3 (32 bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 à 10.12 et 10.14
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Unité centrale : i3 Dual Core 2,8 GHz ou supérieur
RAM : 2 Go ou plus
Port USB 3.0 libre
Remarque Les écrans étendus sont actuellement pris en charge uniquement par les produits DisplayLink sur macOS 10.11 à 10.13.3. Cela pourrait changer dans les prochaines versions.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation (bleu)
1 - Liaison hub USB (bleu)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Consommation électrique 20
Courant de sortie 4A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 12.6 cm [5 in]
Largeur du produit 77 mm [3 in]
Longueur du produit 19.6 cm [7.7 in]
Poids du produit 364 g [12.8 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 11 cm [4.3 in]
Package Length 27.5 cm [10.8 in]
Package Width 19 cm [7.5 in]
Poids brut 920 g [32.5 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil USB 3.0
1 - Câble USB 3.0
1 - Adaptateur d'alimentation universel
1 - Adaptateur DVI-I vers VGA
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® XP SP3 (32 bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 à 10.12 et 10.14

Certifications

Produits associés

Station d'accueil USB 3.0 double affichage pour PC portable - Réplicateur de ports HDMI et DVI
USB3SDOCKHD
Station d'accueil USB 3.0 double affichage pour PC portable - Réplicateur de ports HDMI et DVI

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | Adaptateur DVI vers VGA | Verticale

192,99 € hors TVA
231,59 € incluant TVA
Station d'accueil USB 2.0 universelle pour ordinateur portable avec USB / Ethernet / VGA et audio
USBVGADOCK2
Station d'accueil USB 2.0 universelle pour ordinateur portable avec USB / Ethernet / VGA et audio

Station d’accueil pour ordinateur portable 4-en-1 avec VGA, Ethernet, audio double et 4 ports de connexion USB 2.0.

106,99 € hors TVA
128,39 € incluant TVA

Accessoires