StarTech.com

Station d'accueil USB 3.0 universelle avec vidéo HDMI pour PC portable

Établissez un poste de travail permanent ou d'hébergement (bureau partagé), nécessitant moins de ports de périphériques ou d’appareils et dans un endroit où l’espace de bureau est limité

Nº de produit : USB3VDOCKH

  • Ajoutez des ports essentiels à votre ordinateur portable et créez un poste de travail permanent à une sortie vidéo, ou un espace de travail à court terme (bureau d'hébergement ou partagé)
  • Ajoutez facilement cette station d’accueil à votre bureau ou tout environnement présentant un espace limité grâce à un boîtier compact et réduit, offrant une connectivité de port plus simple
  • Une façon économique d'ajouter des ports à votre ordinateur portable, comme HDMI, USB de charge rapide, USB 3.0, Gigabit Ethernet et prise de casque d'écoute
En voir plus
  • Le port USB de charge rapide, toujours actif, charge les appareils sans connexion à un ordinateur portable et prend en charge la spécification de charge de batterie USB 1.2
  • Trois ports USB 3.0 - deux ports standard, un de charge rapide et synchronisation
  • Compatibilité universelle, fonctionne avec quasiment tous les ordinateurs portables équipés de la technologie USB 3.0
  • Port de casque d’écoute TRRS 4 points de 3,5 mm d'accès facile (audio plus microphone)
  • Port RJ45 Gigabit Ethernet avec prise en charge Wake-on-LAN (WOL)
  • Prise en charge des résolutions jusqu'à 2560 x 1440
  • Configuration rapide et simple
  • La conception solide et durable offre une performance fiable
  • Inclut un câble hôte USB 3.0
  • Prend en charge les systèmes d'exploitation Windows, Mac et Chrome OS
155,99 € EUR hors TVA
187,19 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Écrans pris en charge 1
ID du chipset DisplayLink - DL-3700
VIA/VLI - VL812
Normes de l’industrie Spécification de charge de batterie USB rév. 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Rétrocompatible avec les normes USB 2.0/1.1
Port(s) à charge rapide Oui
Prise en charge 4K Non
Type de bus USB 3.0
Performance
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Prise en charge UASP Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Résolutions numériques max. 2560 x 1440 (HDMI - Single Display)
Lower resolutions are also supported
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - HDMI (19 broches) Femelle
1 - USB 3.0 A (charge rapide, 9 broches) Femelle
2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
1 - RJ-45 Femelle
1 - Mini-jack 3,5 mm (4 positions) Femelle
1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
1 - Fente de verrouillage de sécurité Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8 à 10.12 et 10.14
Chrome OS v55+
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Ordinateur compatible USB avec port USB 3.0 libre
Remarque La performance peut être limitée par la connexion à un port hôte USB 2.0 ou l'utilisation d'un câble de connexion hôte USB 2.0 (câble hôte USB 3.0 inclus)
L’USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu’à 5 Gb/s
Les écrans étendus sont actuellement pris en charge uniquement par les produits DisplayLink sur macOS 10.11 à 10.13.3. Cela pourrait changer dans les prochaines versions.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Liaison (vert)
1 - Activité (jaune)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 20
Courant de sortie 4 A
Courant d'entrée 0.8 A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20~80 %
Température de fonctionnement 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir et argent
Hauteur du produit 2.6 cm [1 in]
Largeur du produit 79 mm [3.1 in]
Longueur du produit 13.9 cm [5.5 in]
Poids du produit 150 g [5.3 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 57 mm [2.2 in]
Package Length 15.5 cm [6.1 in]
Package Width 22.9 cm [9 in]
Poids brut 574 g [20.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil pour ordinateur portable
1 - Câble hôte USB 3.0 (1 m)
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8 à 10.12 et 10.14
Chrome OS v55+

Certifications

Produits associés

Station d'accueil USB 3.0 universelle avec vidéo DVI pour PC portable
USB3VDOCKD
Station d'accueil USB 3.0 universelle avec vidéo DVI pour PC portable

Configurez un poste de travail nécessitant moins de ports de périphériques ou d’appareils et dans un endroit où l’espace de bureau est limité

132,99 € hors TVA
159,59 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 universelle avec vidéo DisplayPort 4K pour PC portable
USB3VDOCK4DP
Station d'accueil USB 3.0 universelle avec vidéo DisplayPort 4K pour PC portable

Établissez un poste de travail permanent ou d'hébergement (bureau partagé) 4K, nécessitant moins de ports de périphériques ou d’appareils et dans un endroit où l’espace de bureau est limité

186,99 € hors TVA
224,39 € incluant TVA
Station d'accueil Thunderbolt 2 - HDMI ou Mini DP 4K et charge rapide USB, audio optique numérique 5.1, eSATA et câble Thunderbolt
TB2DOCK4KDHC
Station d'accueil Thunderbolt 2 - HDMI ou Mini DP 4K et charge rapide USB, audio optique numérique 5.1, eSATA et câble Thunderbolt

Transformez votre MacBook ou votre ordinateur portable en un poste de travail ou un bureau partagé Ultra HD 4K puissant au moyen d’un seul câble Thunderbolt

358,99 € hors TVA
430,79 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 double affichage DVI pour PC portable avec GbE et adaptateurs HDMI / VGA
USB3SDOCKDD
Station d'accueil USB 3.0 double affichage DVI pour PC portable avec GbE et adaptateurs HDMI / VGA

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | Adaptateurs DVI vers VGA et HDMI® | 2 ports de charge USB

217,99 € hors TVA
261,59 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 triple affichage pour ordinateur portable - 4K
USB3DOCKH2DP
Station d'accueil USB 3.0 triple affichage pour ordinateur portable - 4K

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | DP 4K | 5 ports USB | Conforme aux exigences TAA

281,99 € hors TVA
338,39 € incluant TVA
Station d'accueil USB 3.0 pour deux PC portables - KVM - Partagez un clavier, une souris, 2 écrans et des fichiers
USB3DDOCKFT
Station d'accueil USB 3.0 pour deux PC portables - KVM - Partagez un clavier, une souris, 2 écrans et des fichiers

Station d'accueil pour PC portable | Transfert de fichier | DisplayPort et HDMI | Mac et Windows® | 5 ports USB

293,99 € hors TVA
352,79 € incluant TVA

Accessoires