Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Carte Adaptateur ExpressCard vers 1 Port USB 3.0 avec Support UASP

Nº de produit : ECUSB3S11

Ajoutez une connexion de port USB 3.0 qui s'encastre dans la fente ExpressCard d'un ordinateur portable

Spécifications techniques
  • Design encastré unique

  • Interface hôte compatible USB 3.0 SuperSpeed, prenant en charge de vitesses de transfert d’au plus 5 Gbps.

  • Prise en charge UASP pour un transfert de données plus efficace

Plus de Caractéristiques . . .
  • Jusqu'à 850mA de courant par USB

  • Rétrocompatibilité avec les périphériques USB 2.0/1.x

  • Compatible avec la plupart des systèmes d’exploitation basés sur Windows

  • Conformité avec les spécifications de base USB 3.0 1.0 et les spécifications xHCI 0.95

  • Support stabilisateur Expresscard 34 mm vers 54 mm inclus

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR AMAZFR INMCFR MISCFR COMFFR LAFIFR LDLCFR LDPOFR
INGFR
Disponible en
32,99 € EUR hors TVA
39,59 € incluant TVA

Nº: ECUSB3S11

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

La carte ExpressCard USB 3.0 1 port ECUSB3S11 à montage encastré vous permet d'ajouter un port USB 3.0 à votre ordinateur portable par un slot ExpressCard.

L'adaptateur USB 3.0 offre un format unique qui lui permet d'être inséré dans un slot ExpressCard 34 mm standard sans en dépasser. Le port est presque complètement encastré, ce qui vous permet de laisser la carte installée même lors de vos déplacements, sans craindre que celle-ci ou le slot ne soient endommagés.

Amélioré avec UASP (USB Attached SCSI Protocol), ce contrôleur USB 3.0 est 70 % plus rapide qu'un port USB 3.0 conventionnel lorsqu'il est couplé à un boîtier avec prise en charge UASP (Remarque : UASP nécessite un système d'exploitation compatible). Utilisant un protocole plus efficace que le traditionnel USB BOT (stockage de masse « Bulk-Only Transport »), UASP optimise le transfert en permettant le traitement simultané de plusieurs commandes, augmentant ainsi de manière significative les vitesses de transfert. Pour en savoir plus, consultez les résultats de test UASP ci-dessous.

L'adaptateur ExpressCard USB 3.0 prend en charge des vitesses de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s. De plus, elle est rétrocompatible avec l'USB 2.0 jusqu'à 480 Mb/s ou l'USB 1.1/1.0 jusqu'à 12/1,5 Mb/s respectivement.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Rendement amélioré grâce à UASP

UASP est pris en charge par Windows® 8, Server 2012 et Linux kernel 2.6.3 ou ultérieur. Les tests démontrent que la prise en charge UASP donne une vitesse de lecture jusqu'à 70 % supérieure et une vitesse d'écriture jusqu'à 40 % supérieure au traditionnel USB 3.0 à la capacité maximale.

UASP Speed Diagram

Dans les mêmes conditions, UASP affiche une réduction jusqu'à 80 % des ressources exigées du processeur.

UASP Speed Diagram

Le test a été effectué avec un système Intel® Ivy Bridge, des cartes USB 3.0 StarTech.com supplémentaires, un boîtier StarTech.com avec UASP et un lecteur à état solide SATA III.

Points forts de StarTech.com
  • Vous n'avez pas à craindre les dommages à la carte ExpressCard grâce au montage affleurant exclusif
  • Améliorez la productivité avec la connectivité SuperSpeed USB 3.0 et en conservant la rétrocompatibilité avec les appareils USB 2.0/1.x
  • Economie de temps grâce à un transfert de fichiers jusqu'à 70 % plus rapide qu'avec la technologie USB 3.0 traditionnelle en cas d'utilisation avec un boîtier prenant en charge le protocole UASP
Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.6.31 to 4.11.x LTS versions only

Applications
  • Ajoutez un port SuperSpeed USB 3.0 par une fente ExpressCard sans craindre d'endommager la carte ou la fente en déplacement
  • Connectez des périphériques de stockage externes USB 3.0 haute performance, des imprimantes ou des adaptateurs vidéo externes à un ordinateur portable
  • Mettez un ancien ordinateur portable à niveau avec une connectivité USB 3.0
  • Ajoutez un port USB 3.0 supplémentaire à un ordinateur portable dont le nombre de ports USB 3.0 est restreint
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Renesas/NEC - µPD720202
Interface USB 3.0
Nombre de ports 1
Style de port Intégré à la carte
Type de bus ExpressCard
Type de carte ExpressCard 34 mm
Performance
Prise en charge UASP Oui
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Connecteur(s)
Ports externes 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
Types de connecteur 1 - Carte ExpressCard (34 mm)
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.6.31 to 4.11.x LTS versions only
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Fente ExpressCard disponible
Remarque Le débit maximum de cette carte est limité par l'interface de bus hôte. Si elle est utilisée avec des ordinateurs compatibles ExpressCard 1.0, le débit maximal est de 2,5 Gb/s. Si elle est utilisée avec des ordinateurs compatibles ExpressCard 2.0, le débit maximal est alors de 5 Gb/s.
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 % ~ 95 %
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 5 mm [0.2 in]
Largeur du produit 34 mm [1.3 in]
Longueur du produit 75 mm [3 in]
Poids du produit 17.5 g [0.6 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 99 g [3.5 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur ExpressCard Slim
1 - Câble adaptateur CC vers USB
1 - Support stabilisateur 34 mm vers 54 mm
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction
Carte Adaptateur ExpressCard/54 vers 2 Ports USB 3.0 avec Support UASP
ECUSB3S254F

Carte Adaptateur ExpressCard/54 vers 2 Ports USB 3.0 avec Support UASP

Ajoutez 2 ports USB 3.0 encastrés à votre ordinateur portable compatible ExpressCard

59,99 € hors TVA
71,99 € incluant TVA

Carte Adaptateur ExpressCard vers 2 Ports USB 3.0 avec Support UASP
ECUSB3S22

Carte Adaptateur ExpressCard vers 2 Ports USB 3.0 avec Support UASP

Ajoutez 2 ports USB 3.0 à un ordinateur portable par le biais d'une fente ExpressCard

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B
USB3SAUB1

Câble SuperSpeed USB 3.0 A vers Micro B de 30 cm - M/M - Bleu

Connectez un disque dur externe Micro USB 3.0 à votre ordinateur

8,99 € hors TVA
10,79 € incluant TVA

Câble d'extension SuperSpeed USB 3.0 de 1,8 m - Rallonge USB A vers A - M/F - Bleu
USB3SEXTAA6

Câble d'extension SuperSpeed USB 3.0 de 1,8 m - Rallonge USB A vers A - M/F - Bleu

Prolongez votre câble SuperSpeed USB 3.0 de 1,8 m

9,99 € hors TVA
11,99 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis