StarTech.com

Carte adaptateur ExpressCard/54 vers 2 ports USB 3.0 avec support UASP

Ajoutez 2 ports USB 3.0 encastrés à votre ordinateur portable compatible ExpressCard

Nº de produit : ECUSB3S254F

  • Design encastré unique
  • Deux ports compatibles SuperSpeed USB 3.0 prenant en charge des vitesses de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s
  • Prise en charge UASP pour un transfert de données plus efficace
En voir plus
  • Rétrocompatibilité avec les périphériques USB 2.0/1.x
  • Conformité avec les spécifications de base USB 3.0 1.0 et les spécifications xHCI 0.95
  • Conformité avec les spécifications PCI Express 2.0
  • Connecteur d'alimentation CC externe intégré (en option)
59,99 € EUR hors TVA
71,99 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Renesas/NEC - µPD720200
Interface USB 3.0
Nombre de ports 2
Type de bus ExpressCard
Type de carte ExpressCard 54 mm
Performance
Prise en charge UASP Oui
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Connecteur(s)
Ports externes 2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows Server® 2008 R2, 2003
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Available ExpressCard/54 slot
Remarque Le débit maximum de cette carte est limité par l'interface de bus hôte. Si elle est utilisée avec des ordinateurs compatibles ExpressCard 1.0, le débit maximal est de 2,5 Gb/s. Si elle est utilisée avec des ordinateurs compatibles ExpressCard 2.0, le débit maximal est alors de 5 Gb/s.
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Non inclus (non requis pour les applications standard)
Center Tip Polarity Positif
Tension de sortie 5 DC
Type de prise A
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Température de stockage -65°C to 125°C (-85°F to 257°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 0.5 cm [0.2 in]
Largeur du produit 54 mm [2.1 in]
Longueur du produit 74 mm [2.9 in]
Poids du produit 25 g [0.9 oz]
Informations d'emballage
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17.5 cm [6.9 in]
Poids brut 105 g [3.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte USB 3.0 ExpressCard
1 - Câble adaptateur d'alimentation USB vers CC
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows Server® 2008 R2, 2003

Certifications

Produits associés

Carte contrôleur eSATA II ExpressCard 54 mm 2 ports à montage encastré
ECESATA254F
Carte contrôleur eSATA II ExpressCard 54 mm 2 ports à montage encastré

Ajoutez 2 ports eSATA à montage encastré à un ordinateur portable via une fente ExpressCard/54

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA
Carte Contrôleur PCI Express vers 2 Ports USB 3.0 avec Support UASP - Carte PCIe - 1 Interne 1 Externe
PEXUSB3S11
Carte Contrôleur PCI Express vers 2 Ports USB 3.0 avec Support UASP - Carte PCIe - 1 Interne 1 Externe

Permet d’ajouter un port interne et un port externe SuperSpeed USB 3.0 à votre PC

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA

Accessoires