StarTech.com

Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 avec 2 voies dédiées de 5 Gb/s, UASP et alimentation SATA / LP4

Ajoutez quatre ports USB 3.0 avec deux voies indépendantes, une alimentation LP/SATA et une station de charge à votre PC via un slot PCI Express

Nº de produit : PEXUSB3S42V

  • Propose quatre ports USB 3.0 externes sur deux voies de bus indépendantes
  • Prend en charge une vitesse de transfert pouvant atteindre 10 Gb/s au total – soit jusqu'à 5 Gb/s sur deux ports
  • Prise en charge UASP vers les quatre ports
En voir plus
  • Interface PCI-E x4 conforme aux spécifications PCI Express 2.0
  • Le connecteur d'alimentation SATA ou LP4 optionnel fournit jusqu'à 900 mA par port USB
  • Permet la charge de batterie par USB rév. 1.2 (mode Apple seulement)
  • Entièrement conforme aux spécifications USB 3.0 révision 1.0 et Intel xHCI révision 1.0
  • Rétrocompatibilité avec les périphériques USB 2.0 et USB 1.0/1.1
  • Inclut un support d’installation faible encombrement/demi-hauteur
  • Fonctionnalité d'échange à chaud pour connecter/déconnecter les périphériques sans avoir à arrêter le système
114,99 € EUR hors TVA
137,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Renesas/NEC - µPD720202
Interface USB 3.0
Nombre de ports 4
Normes de l’industrie Spécifications USB 3.0 rév. 1.0
Spécifications de charge de batterie par USB rév. 1.2 (mode Apple seulement)
Spécifications de base PCI Express rév. 2.0
Spécifications Intel xHCI rév. 1.0
Style de port Intégré à la carte
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
Longueur max. de câble 3 m [9.8 ft]
Prise en charge UASP Oui
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s sur 2 ports - 10 Gbit/s au total
Connecteur(s)
Ports externes 4 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
Ports internes 1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Mâle
Types de connecteur 1 - PCI Express x4 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6.31 à 4.11.x Versions LTS uniquement
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Slot PCI Express x4 ou supérieur disponible
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~85 %
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 12 cm [4.7 in]
Largeur du produit 15 mm [0.6 in]
Longueur du produit 16.7 cm [6.6 in]
Poids du produit 90 g [3.2 oz]
Informations d'emballage
Package Height 39 mm [1.5 in]
Package Length 20.9 cm [8.2 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Poids brut 200 g [7.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte PCI-E USB 4 ports
1 - Support faible encombrement
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6.31 à 4.11.x Versions LTS uniquement

Certifications

Produits associés

Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 avec 4 voies dédiées de 5 Gb/s, UASP et alimentation SATA / LP4
PEXUSB3S44V
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 avec 4 voies dédiées de 5 Gb/s, UASP et alimentation SATA / LP4

Ajoutez quatre ports USB 3.0 avec quatre voies indépendantes, une alimentation LP/SATA et une station de charge à votre PC via un slot PCI Express

134,99 € hors TVA
161,99 € incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 SuperSpeed - Adaptateur PCIe avec UASP et alimentation SATA
PEXUSB3S4V
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 SuperSpeed - Adaptateur PCIe avec UASP et alimentation SATA

Permet d'ajouter 4 ports USB 3.0 externes à un ordinateur à faible encombrement ou standard via PCI Express

58,99 € hors TVA
70,79 € incluant TVA

Accessoires