StarTech.com

Carte contrôleur PCIe à 2 ports USB 3.0 - Alimentation SATA

Ajoutez deux ports USB 3.0 à votre ordinateur de bureau par le biais d'une fente PCI Express

Nº de produit : PEXUSB3S23

  • Fournit deux connexions USB 3.0 externes.
  • Prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s
  • Le connecteur d'alimentation SATA (requis) fournit jusqu'à 900 mA par port USB
En voir plus
  • Conformité aux spécifications PCI Express 2.0.
  • Entièrement conforme aux spécifications USB 3.0 révision 1.0 et Intel xHCI révision 1.0
  • Rétrocompatibilité avec les périphériques USB 2.0 et USB 1.0/1.1
  • Inclut un support d’installation faible encombrement/demi-hauteur.
31,99 € EUR hors TVA
38,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Etron - EJ168A
Interface USB 3.0
Nombre de ports 2
Style de port Intégré à la carte
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
Longueur max. de câble 3 m [9.8 ft]
Prise en charge UASP Non
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Connecteur(s)
Ports externes 2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) Femelle
Ports internes 1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
Types de connecteur 1 - PCI Express x1 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Connecteur d'alimentation SATA 15 broches disponible
Slot d'extension PCI Express libre
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10~90 %, sans condensation
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage 0°C to 80°C (32°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 12 cm [4.7 in]
Largeur du produit 21 mm [0.8 in]
Longueur du produit 80 mm [3.1 in]
Poids du produit 43 g [1.5 oz]
Informations d'emballage
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Poids brut 130 g [4.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte PCI Express USB 3.0
1 - Support faible encombrement
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Certifications

Produits associés

Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 SuperSpeed - Adaptateur PCIe avec UASP et alimentation SATA
PEXUSB3S4V
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 SuperSpeed - Adaptateur PCIe avec UASP et alimentation SATA

Permet d'ajouter 4 ports USB 3.0 externes à un ordinateur à faible encombrement ou standard via PCI Express

58,99 € hors TVA
70,79 € incluant TVA
Carte contrôleur PCI à 4 ports USB 3.0 SuperSpeed - Adaptateur PCI avec alimentation SATA / SP4
PCIUSB3S4
Carte contrôleur PCI à 4 ports USB 3.0 SuperSpeed - Adaptateur PCI avec alimentation SATA / SP4

Ajoutez 4 ports SuperSpeed USB 3.0 à un ordinateur via un slot PCI

91,99 € hors TVA
110,39 € incluant TVA

Accessoires