StarTech.com

Carte Adaptateur ExpressCard vers 2 Ports USB 3.0 avec Support UASP

Ajoutez 2 ports USB 3.0 à un ordinateur portable par le biais d'une fente ExpressCard

Nº de produit : ECUSB3S22

  • Deux ports compatibles SuperSpeed USB 3.0 prenant en charge des vitesses de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s
  • Montage de ports côte à côte
  • Prise en charge UASP pour un transfert de données plus efficace
En voir plus
  • Rétrocompatibilité avec les périphériques USB 2.0/1.x
  • Connecteur d'alimentation CC externe intégré (en option)
  • Conforme avec les spécifications de base USB 3.0 1.0 et les spécifications xHCI 0.96
  • Conforme avec les spécifications PCI Express 2.0
39,99 € EUR hors TVA
47,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset Renesas/NEC - µPD720200
Interface USB 3.0
Nombre de ports 2
Type de bus ExpressCard
Type de carte ExpressCard 34 mm
Performance
Prise en charge UASP Oui
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s
Connecteur(s)
Ports externes 2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) Femelle
Types de connecteur 1 - Carte ExpressCard (34 mm)
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows Server® 2008 R2, 2003
Notes spéciales / Configuration
Remarque En raison des limites d'alimentation de l'interface ExpressCard, cet adaptateur ne peut fournir une alimentation de 900 mA aux deux ports. Certains périphériques comme les disques durs externes 2,5 pouces peuvent nécessiter un adaptateur d'alimentation supplémentaire.

Le débit maximum de cette carte est limité par l'interface de bus hôte. Si elle est utilisée avec des ordinateurs compatibles ExpressCard 1.0, le débit maximal est de 2,5 Gb/s. Si elle est utilisée avec des ordinateurs compatibles ExpressCard 2.0, le débit maximal est alors de 5 Gb/s.
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Non inclus (non requis pour les applications standard)
Tension de sortie 5 DC
Type de prise B
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0 % ~ 60 %
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 150°C (-4°F to 302°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 1.2 cm [0.5 in]
Largeur du produit 40 mm [1.6 in]
Longueur du produit 11.5 cm [4.5 in]
Poids du produit 32 g [1.1 oz]
Informations d'emballage
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 17.3 cm [6.8 in]
Poids brut 119 g [4.2 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte USB 3.0 ExpressCard
1 - Câble d'alimentation USB
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows Server® 2008 R2, 2003

Certifications

Produits associés

Carte adaptateur ExpressCard/54 vers 2 ports USB 3.0 avec support UASP
ECUSB3S254F
Carte adaptateur ExpressCard/54 vers 2 ports USB 3.0 avec support UASP

Ajoutez 2 ports USB 3.0 encastrés à votre ordinateur portable compatible ExpressCard

59,99 € hors TVA
71,99 € incluant TVA
Carte Contrôleur PCI Express vers 2 Ports USB 3.0 avec Support UASP - Carte PCIe - 1 Interne 1 Externe
PEXUSB3S11
Carte Contrôleur PCI Express vers 2 Ports USB 3.0 avec Support UASP - Carte PCIe - 1 Interne 1 Externe

Permet d’ajouter un port interne et un port externe SuperSpeed USB 3.0 à votre PC

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA

Accessoires