StarTech.com

Carte contrôleur PCI Express combo à 5 ports USB 3.1 (10 Gb/s) - 1x USB-C 2x USB-A + 2x IDC (5 Gb/s)

Ajoutez un port USB Type-C (USB 3.1 Gen 2 à 10 Gb/s) à votre ordinateur, ainsi que deux ports USB Type-A et deux connecteurs de type carte mère (5 Gb/s)

Nº de produit : PEXUSB312EIC

  • Connectez à votre ordinateur un appareil USB-C ainsi que toute une gamme d'autres appareils USB, sans considération de vitesse ou de type de connecteur
  • Comporte un port USB-C à haut rendement (10 Gbit/s), deux ports USB-A (5 Gbit/s) et un connecteur de carte mère IDC interne à 20 broches avec deux ports USB-A (5 Gbit/s)
  • Fonctionne avec vos appareils USB 3.0 et USB 2.0 existants, pour assurer une rétrocompatibilité à moindre coût
En voir plus
  • Compatible avec les périphériques USB gourmands en énergie, avec un connecteur d’alimentation SATA intégré
  • S'adapte aux systèmes complets ou à faible encombrement grâce à son double profil
  • Le port USB-C est compatible avec les ports de données Thunderbolt 3 (données de 10 Gb/s uniquement)
  • Interface PCI-E x4 conforme aux spécifications de base PCI Express révision 3.0
  • Conforme au protocole UASP (USB Attached SCSI Protocol) 1.0, ainsi qu'à la norme USB 3.1 révision 1.0
  • Configuration rapide et simple
77,99 € EUR hors TVA
93,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset ASMedia - ASM1142
VIA/VLI - VL812
Interface USB 3.0
USB 3.1 Gen 2
Nombre de ports 5
Normes de l’industrie Spécification USB 3.1 rév. 1.0
Spécification USB rév. 2.0
Spécification de base PCI Express rév. 3.0
Spécification Intel xHCI rév. 1.1
UASP (USB Attached SCSI Protocol) rév. 1.0
Style de port Intégré à la carte
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
MTBF 50 000 heures
Prise en charge UASP Oui
Type et débit USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 10 Gbit/s
Connecteur(s)
Ports externes 2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) Femelle
1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.1 (10 Gb/s) Femelle
Ports internes 1 - IDC (20 broches , USB 3.0 , carte mère) Prise
1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
Types de connecteur 1 - PCI Express x4 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.8 à 10.10
Linux® 3.5, 4.11.x
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Ordinateur ou serveur compatible PCI Express avec un slot PCI Express x4 ou supérieur (x8, x16)
Connecteur à alimentation SATA
Remarque Le débit maximal de cette carte est limité par l'interface de bus. Le débit maximal de PCI Express Gen 1.0 est de 2,5 Gb/s. Le débit maximal de PCI Express Gen 2.0 est de 5 Gb/s. Le débit maximal de PCI Express Gen 3.0 est de 10 Gb/s.
cette carte ne prend pas en charge le DP Alt Mode ni la norme USB Power Delivery.
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 12 cm [4.7 in]
Largeur du produit 18 mm [0.7 in]
Longueur du produit 79.3 mm [3.1 in]
Poids du produit 67 g [2.4 oz]
Informations d'emballage
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 13.1 cm [5.2 in]
Package Width 16.2 cm [6.4 in]
Poids brut 124 g [4.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte combo USB 3.1 à 5 ports
1 - Support faible encombrement
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.8 à 10.10
Linux® 3.5, 4.11.x

Certifications

Produits associés

Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 - 2 externes 2 internes - Adaptateur PCIe avec alimentation SATA
PEXUSB3S2EI
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 - 2 externes 2 internes - Adaptateur PCIe avec alimentation SATA

Ajoutez des ports USB 3.0 de panneau avant ou arrière à votre boîtier d'ordinateur à l'aide de connecteurs USB 3.0 de type carte-mère

47,99 € hors TVA
57,59 € incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express à 2 ports USB 3.1 (10 Gb/s) - 1 externe 1 interne - USB-A
PEXUSB311EI
Carte contrôleur PCI Express à 2 ports USB 3.1 (10 Gb/s) - 1 externe 1 interne - USB-A

Mettez votre ordinateur à niveau et conférez-lui la vitesse supérieure de l’USB 3.1 Gen 2 en lui ajoutant un port externe et un port interne USB Type-A de 10 Gb/s

58,99 € hors TVA
70,79 € incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 avec 4 voies dédiées de 5 Gb/s, UASP et alimentation SATA / LP4
PEXUSB3S44V
Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 avec 4 voies dédiées de 5 Gb/s, UASP et alimentation SATA / LP4

Ajoutez quatre ports USB 3.0 avec quatre voies indépendantes, une alimentation LP/SATA et une station de charge à votre PC via un slot PCI Express

134,99 € hors TVA
161,99 € incluant TVA
Carte Adaptateur ExpressCard vers 1 Port USB 3.0 avec Support UASP
ECUSB3S11
Carte Adaptateur ExpressCard vers 1 Port USB 3.0 avec Support UASP

Ajoutez une connexion de port USB 3.0 qui s'encastre dans la fente ExpressCard d'un ordinateur portable

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA

Accessoires