StarTech.com

Carte contrôleur PCI Express à 2 ports USB 3.1 - 10 Gb/s par port - 2x USB-C

Ajoutez deux ports USB Type-C 10 Gb/s à votre ordinateur via un slot PCI Express

Nº de produit : PEXUSB312C2

  • Transférez des fichiers et accédez plus rapidement aux appareils USB 3.1 avec un débit jusqu’à 10 Gb/s
  • Préparez-vous à une ère de connectivité universelle en ajoutant deux ports USB-C à votre ordinateur
  • Le connecteur d'alimentation SATA optionnel fournit jusqu'à 900 mA par port USB
En voir plus
  • Collabore avec vos périphériques USB 3.0 (5 Gb/s) et 2.0 (480 Mb/s), pour une rétrocompatibilité économique
  • Interface PCI-E x4 conforme aux spécifications de base PCI Express révision 3.0
  • Compatible avec les systèmes à encombrement standard ou faible avec une conception à double profil
  • Conforme aux spécifications UASP (USB Attached SCSI Protocol) révision 1.0
  • Conforme à la spécification Universal Serial Bus 3.1 révision 1.0 et à la spécification Universal Serial Bus révision 2.0
63,99 € EUR hors TVA
76,79 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset ASMedia - ASM2142
Interface USB 3.1 Gen 2
Nombre de ports 2
Normes de l’industrie Spécification USB 3.1 rév. 1.0
Spécification USB rév. 2.0
Spécification de base PCI Express rév. 3.0
Spécification Intel xHCI rév. 1.1
UASP (USB Attached SCSI Protocol) rév. 1.0
Style de port Intégré à la carte
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
Prise en charge UASP Oui
Type et débit USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Vitesse max. de transfert de données 10 Gbit/s
Connecteur(s)
Ports externes 2 - USB Type-C (24 broches) USB 3.1 (10 Gb/s) Femelle
Ports internes 1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
Types de connecteur 1 - PCI Express x4 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux® 3.5 à 4.11.x Version LTS uniquement
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Ordinateur ou serveur compatible PCI Express avec un slot PCI Express x4 ou supérieur (x8, x16)
Connecteur d'alimentation SATA en option
Remarque Les ports USB-C de la carte sont des ports de débit de données standard. Ils ne prennent pas en charge le mode DP Alt ni USB Power Delivery.
Le débit maximum de cette carte est limité par l’interface de bus. Le débit maximal du PCI Express Gen 1.0 est de 2,5 Gb/s. Le débit maximal du PCI Express Gen 2.0 est de 5 Gb/s. Le débit maximal du PCI Express Gen 3.0 est de 10 Gb/s.
La bande passante disponible (10 Gb/s) est répartie équitablement entre les deux ports.
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20~80 %
Température de fonctionnement 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 2.1 cm [0.8 in]
Largeur du produit 90 mm [3.5 in]
Longueur du produit 12.2 cm [4.8 in]
Poids du produit 46 g [1.6 oz]
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Poids brut 120 g [4.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte USB 3.1
1 - Support faible encombrement
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux® 3.5 à 4.11.x Version LTS uniquement

Certifications

Produits associés

Carte contrôleur PCI Express à 2 ports USB 3.1 (10 Gb/s) - 1 externe 1 interne - USB-A
PEXUSB311EI
Carte contrôleur PCI Express à 2 ports USB 3.1 (10 Gb/s) - 1 externe 1 interne - USB-A

Mettez votre ordinateur à niveau et conférez-lui la vitesse supérieure de l’USB 3.1 Gen 2 en lui ajoutant un port externe et un port interne USB Type-A de 10 Gb/s

58,99 € hors TVA
70,79 € incluant TVA
Carte contrôleur PCI Express à 7 ports USB 3.0 - 6 externes 1 interne - Adaptateur PCIe avec alimentation SATA
PEXUSB3S7
Carte contrôleur PCI Express à 7 ports USB 3.0 - 6 externes 1 interne - Adaptateur PCIe avec alimentation SATA

Obtenez l'évolutivité dont vous avez besoin en ajoutant à votre ordinateur 7 ports USB 3.0 avec alimentation SATA

90,99 € hors TVA
109,19 € incluant TVA
Carte PCI Express à 3 ports USB 3.0 et 1 port Gigabit Ethernet avec UASP
PEXUSB3S3GE
Carte PCI Express à 3 ports USB 3.0 et 1 port Gigabit Ethernet avec UASP

Vous manquez de slots d'extension ? Associez USB 3.0 et GbE dans une seule carte combo PCIe

73,99 € hors TVA
88,79 € incluant TVA

Accessoires