StarTech.com

Hub USB-C à 4 ports - 10 Gbps - Avec 3 ports USB-A et 1 port USB-C

Hub USB Type-C | USB 3.1 | Câble hôte de 1 m | Facile à monter | Pour Mac et Windows

Nº de produit : HB31C3A1CS

  • Ajoute un port USB-C et trois ports USB-A (dont un port de charge rapide BC 1.2) à votre ordinateur Mac, Windows, Linux ou autre ordinateur portable USB-C ou tablette USB-C (par ex. iPad Pro)
  • Hub USB auto-alimenté avec adaptateur d'alimentation universel
  • Le hub USB Type-C prend en charge le transfert de données USB 3.1 Gen 2, avec des vitesses pouvant atteindre 10 Gb/s
En voir plus
  • Montage possible avec les supports de station d'accueil StarTech.com pour une installation flexible au mur ou sur un bureau
  • Design compact incluant un câble hôte de 1 m adapté à une grande variété de configurations
  • Installation plug-and-play sans pilote requis
94,99 € EUR hors TVA
113,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Connexion hôte USB-C Oui
ID du chipset Realtek - RTS5423
Interface USB 3.1 Gen 2
Nombre de ports 4
Normes de l’industrie USB 3.2 Gen 2 - Rétrocompatible avec USB 3.0, 2.0 et 1.1
Port(s) appareil USB-C Oui
Type de bus USB 3.1 Gen 2
Performance
Prise en charge UASP Oui
Supported Charging Modes Charging Downstream Port (CDP)
Dedicated Charging Port (DCP)
Supported Charging Outputs BC 1.2 (1.5A)
Apple 1A
Apple 2.4A
Type et débit USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Vitesse max. de transfert de données 10 Gbit/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Prise
1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Prise
3 - USB 3.1 USB Type-A (9 broches, deuxième génération, 10 Gb/s) Prise
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Indépendant du système d'exploitation
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Vert : voyant d'alimentation et de liaison
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 24W
Courant de sortie 2A
Courant d'entrée 0.8A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 110V-240V AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité 0 % à 95 % (sans condensation) à 25 °C
Température de fonctionnement 0 to 50°C
Température de stockage -20 to 70°C
Caractéristiques physiques
Couleur Noir et gris sidéral
Hauteur du produit 2.5 cm [1 in]
Largeur du produit 60 mm [2.4 in]
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 100 mm [3.9 in]
Poids du produit 87 g [3.1 oz]
Type Desktop
Type de boîtier Aluminium et plastique
Informations d'emballage
Package Height 149 mm [5.9 in]
Package Length 213 mm [8.4 in]
Package Width 51 mm [2 in]
Poids brut 0.5 kg [1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Hub USB-C
1 - Adaptateur d'alimentation universel
4 - Clips pour adaptateur d'alimentation (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - Câble hôte USB-C (1 m)
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Hub USB-C à 3 ports - 10 Gbps - Avec 2 ports USB-A, 1 port USB-C et 1 port GbE
HB31C2A1CGS
Hub USB-C à 3 ports - 10 Gbps - Avec 2 ports USB-A, 1 port USB-C et 1 port GbE

Hub USB Type-C | USB 3.1 Gen 2 | Gigabit Ethernet | Câble hôte de 1 m | Pour Mac et Windows

100,99 € hors TVA
121,19 € incluant TVA
Hub USB-C à 4 ports - 10 Gbps - Avec 3 ports USB-A et 1 port USB-C
HB31C3A1CS
Hub USB-C à 4 ports - 10 Gbps - Avec 3 ports USB-A et 1 port USB-C

Hub USB Type-C | USB 3.1 | Câble hôte de 1 m | Facile à monter | Pour Mac et Windows

94,99 € hors TVA
113,99 € incluant TVA
Hub USB-C à 4 ports - 10 Gbps - Avec 4 ports USB-A
HB31C4AS
Hub USB-C à 4 ports - 10 Gbps - Avec 4 ports USB-A

Hub USB Type-C | USB 3.1 | Câble hôte de 1 m | Facile à monter | Pour Mac et Windows

93,99 € hors TVA
112,79 € incluant TVA
Hub USB-C à 4 ports avec Power Delivery 100 W - 3 ports USB-A, 1 port USB-C - 10 Gbps
HB31C3A1CPD3
Hub USB-C à 4 ports avec Power Delivery 100 W - 3 ports USB-A, 1 port USB-C - 10 Gbps

USB Type-C™ Gen 2 | PD 3.0 | Câble de 25 cm | Alimenté par bus | Mac et Windows®

74,99 € hors TVA
89,99 € incluant TVA
Hub USB-C à 3 ports USB et 1 port GbE - 2 ports USB-A, 1 port USB-C - 10 Gbps
HB31C2A1CGB
Hub USB-C à 3 ports USB et 1 port GbE - 2 ports USB-A, 1 port USB-C - 10 Gbps

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 (10 Gbps) | Ethernet Gigabit | Alimenté par bus | Mac et Windows®

72,99 € hors TVA
87,59 € incluant TVA
Hub USB-C à 4 ports - 3 ports USB-A, 1 port USB-C - USB 3.1 10 Gbps
HB31C3A1CB
Hub USB-C à 4 ports - 3 ports USB-A, 1 port USB-C - USB 3.1 10 Gbps

Hub USB Type-C | USB 3.1 Gen 2 | Câble hôte de 25 cm | Pour Mac et Windows

65,99 € hors TVA
79,19 € incluant TVA
Hub USB-C 3 ports USB et lecteur de carte SD - 2 ports USB-A, 1 port USB-C - 10 Gbps
HB31C3ASDMB
Hub USB-C 3 ports USB et lecteur de carte SD - 2 ports USB-A, 1 port USB-C - 10 Gbps

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 Gen 2 | SD et microSD | Câble de 25 cm | Alimenté par bus | Mac et Windows®

70,99 € hors TVA
85,19 € incluant TVA
Hub USB-C à 4 ports - 2x USB-A et 2x USB-C - 10 Gbps - Câble hôte de 25 cm
HB31C2A2CB
Hub USB-C à 4 ports - 2x USB-A et 2x USB-C - 10 Gbps - Câble hôte de 25 cm

Hub USB Type-C | USB 3.1 Gen 2 | Câble hôte de 25 cm | Pour Mac et Windows

67,99 € hors TVA
81,59 € incluant TVA

Accessoires