StarTech.com

Switch de partage de périphériques USB 3.0 à 2 ports - Commutateur de partage 2 vers 1 - Alimenté par USB

Partagez un seul périphérique USB 3.0 entre deux ordinateurs

Nº de produit : USB221SS

  • Vitesses de transfert USB 3.0 pouvant atteindre 5 Gb/s
  • Connectez un hub USB pour partager d'autres périphériques
  • Commandes par bouton-poussoir pour basculer entre les ordinateurs
En voir plus
  • Alimenté par USB, pas d'autre adaptateur d'alimentation ni prise murale nécessaires
  • Inclut 2 câbles USB A-B pour relier le PC au commutateur
  • Design compact
  • Installation plug-and-play, pas de logiciel ni de pilote nécessaires
44,99 € EUR hors TVA
53,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Connexion hôte USB-C Non
Nombre de ports 2
Port(s) à charge rapide Non
Port(s) appareil USB-C Non
Type de bus USB 3.0
Performance
Longueur max. de câble 1.5 m [4.9 ft]
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s
Connecteur(s)
Ports externes 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
2 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS Independent - No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Remarque Le câble reliant votre système hôte à votre périphérique ne devrait pas dépasser 2,5 m au total.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 2 - Indicateurs de sélection d'ordinateur
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.2 cm [0.9 in]
Largeur du produit 42 mm [1.7 in]
Longueur du produit 69 mm [2.7 in]
Poids du produit 40 g [1.4 oz]
Type Compact
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 43 mm [1.7 in]
Package Length 13.1 cm [5.2 in]
Package Width 16.2 cm [6.4 in]
Poids brut 229 g [8.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur de partage USB 3.0
2 - Câbles USB 3.0 A-B 1 m
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Serveur de périphériques USB sur IP Gigabit 10/100/1000 Mb/s 1 port
USB1000IP
Serveur de périphériques USB sur IP Gigabit 10/100/1000 Mb/s 1 port

Connectez et partagez un périphérique USB 2.0 haute vitesse sur un réseau Gigabit

112,99 € hors TVA
135,59 € incluant TVA

Accessoires