StarTech.com

Switch de partage de périphériques USB 3.0 avec 4 entrées / 4 sorties

Partagez jusqu'à quatre périphériques USB 3.0 entre quatre ordinateurs différents

Nº de produit : HBS304A24A

  • Réalisez des économies en partageant quatre périphériques USB entre quatre ordinateurs
  • Sélecteur de port distant pour commuter un périphérique d'un ordinateur à un autre d'une simple pression sur un bouton
  • Prise en charge d'un débit USB 3.0 avec des vitesses de transfert de données pouvant atteindre 5 Gbit/s (rétrocompatible)
En voir plus
  • Commutateur USB connectable à chaud avec parasurtenseur
  • Inclut quatre câbles USB-A vers USB-B - 2x 1,2 m / 2x 1,8 m
128,99 € EUR hors TVA
154,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Connexion hôte USB-C Non
Interface USB 3.1 Gen 1
Nombre de ports 4
Port(s) à charge rapide Non
Port(s) appareil USB-C Non
Type de bus USB 3.0
Performance
Exigences d'alimentation optionnelles  5 V 2 A
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s
Connecteur(s)
Ports externes 4 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
4 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
1 - USB Micro-B (5 pin) (Power) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d’installation requis.
Notes spéciales / Configuration
Remarque Le commutateur ne nécessite pas de source d'alimentation externe, car il est alimenté par l’ordinateur auquel il est connecté. Si vous utilisez une application spéciale qui nécessite une alimentation supplémentaire (périphérique à haute puissance alimenté par USB, par exemple), ou si moins de 4 hôtes sont connectés et sous tension simultanément, connectez une source 5 V au port de l'adaptateur d'alimentation (USB Micro-B).
Indicateurs
Indicateurs lumineux 4 - Indicateurs de sélection d'ordinateur
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.6 cm [1 in]
Largeur du produit 94 mm [3.7 in]
Longueur du produit 94 mm [3.7 in]
Poids du produit 124 g [4.4 oz]
Type Compact
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 59 mm [2.3 in]
Package Length 23.9 cm [9.4 in]
Package Width 16 cm [6.3 in]
Poids brut 570 g [20.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur de partage de périphériques
1 - Sélecteur de port distant 1,8 m
4 - Câbles USB 3.0 - USB-A vers USB-B
2x 1,2 m / 2x 1,8 m
1 - Guide de démarrage rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Serveur de périphériques USB sur IP Gigabit 10/100/1000 Mb/s 1 port
USB1000IP
Serveur de périphériques USB sur IP Gigabit 10/100/1000 Mb/s 1 port

Connectez et partagez un périphérique USB 2.0 haute vitesse sur un réseau Gigabit

112,99 € hors TVA
135,59 € incluant TVA
Switch de partage de périphériques USB 3.0 à 2 ports - Commutateur de partage 2 vers 1 - Alimenté par USB
USB221SS
Switch de partage de périphériques USB 3.0 à 2 ports - Commutateur de partage 2 vers 1 - Alimenté par USB

Partagez un seul périphérique USB 3.0 entre deux ordinateurs

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Hub USB 3.0 industriel à 4 ports - Montable
ST4300USBM
Hub USB 3.0 industriel à 4 ports - Montable

Qualité industrielle | Métal | Montable en rail DIN | 5 Gbps

123,99 € hors TVA
148,79 € incluant TVA
Adaptateur Thunderbolt 3 vers contrôleur USB 3.1 (10 Gb/s) - Thunderbolt 3 vers 1x USB-C 3x USB-A
TB33A1C
Adaptateur Thunderbolt 3 vers contrôleur USB 3.1 (10 Gb/s) - Thunderbolt 3 vers 1x USB-C 3x USB-A

Transformez le port Thunderbolt 3 de votre ordinateur portable en ports de contrôleur USB, avec un port USB-C et un port USB-A prenant en charge 10 Gb/s, ainsi qu'un port TB3 en série

303,99 € hors TVA
364,79 € incluant TVA
Hub USB 3.0 à 4 ports - USB-A vers 3x USB-A 1x USB-C - Adaptateur d'alimentation inclus
HB30A3A1CSFS
Hub USB 3.0 à 4 ports - USB-A vers 3x USB-A 1x USB-C - Adaptateur d'alimentation inclus

Ajoutez quatre ports USB 3.0 (5 Gb/s) à votre ordinateur portable, dont trois ports de charge et de synchronisation USB Type-A et un port USB Type-C

61,99 € hors TVA
74,39 € incluant TVA

Accessoires