StarTech.com

Concentrateur de panneau avant USB 3.0 à 4 ports – baie 3,5/5,25 po

Ajoutez un Hub SuperSpeed USB 4 ports à l'ouverture de baie de 3,5 po d'un ordinateur

Nº de produit : 35BAYUSB3S4

  • Conforme au TAA
  • Quatre ports USB de type A accessibles en façade
  • S'adapte aux baies en façade de 3,5 po
En voir plus
  • Conforme aux normes SuperSpeed USB 3.0 avec prise en charge de vitesses de transfert de données jusqu'à 5 Gb/s
  • Rétrocompatibilité avec les spécifications et les périphériques USB 2.0 et USB 1.0/1.1
  • Jusqu'à 900 mA de courant par port
  • Indicateur LED de liaison USB pour chaque port
62,99 € EUR hors TVA
75,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Connexion hôte USB-C Non
ID du chipset VIA/VLI - VL811+
Interface USB 3.0
Nombre de ports 4
Port(s) à charge rapide Non
Port(s) appareil USB-C Non
Type de bus USB 3.0
Performance
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Connecteur(s)
Ports externes 4 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) Femelle
Ports internes 1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Indépendant(e) du système d'exploitation ; aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Baie 3,5 pouces libre en façade
Port USB 3.0 de type A disponible
Indicateurs
Indicateurs lumineux 4 - Liaison de périphérique USB (vert)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20 % ~ 80 %
Température de fonctionnement 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Température de stockage -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 25 mm [1 in]
Largeur du produit 10 cm [3.9 in]
Longueur du produit 12 cm [4.7 in]
Poids du produit 98 g [3.5 oz]
Type Tiroir pour lecteur
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17.5 cm [6.9 in]
Poids brut 208 g [7.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Panneau avant de 3,5 po
1 - Câble USB 3.0
1 - Kit de vis de montage
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Hub USB 3.0 industriel à 4 ports - Montable
ST4300USBM
Hub USB 3.0 industriel à 4 ports - Montable

Qualité industrielle | Métal | Montable en rail DIN | 5 Gbps

123,99 € hors TVA
148,79 € incluant TVA

Accessoires