StarTech.com

Hub USB-C à 4 ports alimenté par bus - USB-C vers 4x USB-A - USB 3.0

Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable en quatre ports USB Type-A (5 Gb/s) grâce à ce hub alimenté par bus

Nº de produit : HB30C4AB

  • Une solution économique pour ajouter quatre ports USB-A à votre ordinateur via un port USB-C
  • Design léger et compact pour une portabilité maximale
  • Alimenté par bus USB utilisable avec la plupart des appareils grand public, sans nécessité d'alimentation externe dans la plupart des cas
En voir plus
  • Câble USB Type-C intégré pour un encombrement réduit
  • Compatibilité multiplateforme universelle pour une installation rapide et facile avec la prise en charge native de la plupart des systèmes d'exploitation (Windows, Mac, Chrome OS, Linux)
  • Installation plug-and-play, prise en charge de l'échange à chaud et du hot-plugging
  • Le câble intégré présente un connecteur USB-C réversible, de petite taille et est compatible avec les ports de données Thunderbolt 3
  • Rétrocompatibilité avec les anciens périphériques USB 3.0 et 2.0
  • Ce hub USB au format dongle offre trois ports SuperSpeed USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) et prend en charge un débit maximal de 5 Gb/s
42,99 € EUR hors TVA
51,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Connexion hôte USB-C Oui
ID du chipset VIA/VLI - VL812
Interface USB 3.0
Nombre de ports 4
Normes de l’industrie USB 3.0 - Rétrocompatibilité avec les normes USB 2.0 et 1.1
Port(s) à charge rapide Non
Port(s) appareil USB-C Non
Type de bus USB 3.0
Performance
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 4 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS Independent; No additional drivers or software required
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port USB Type-C disponible - USB 3.0 (5 Gb/s)
Remarque L’USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu’à 5 Gb/s.
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10 % à 85 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.5 cm [0.6 in]
Largeur du produit 41 mm [1.6 in]
Longueur de câble 146 mm [5.7 in]
Longueur du produit 80 mm [3.1 in]
Poids du produit 35 g [1.2 oz]
Type Compact
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 17.2 cm [6.8 in]
Package Width 14.7 cm [5.8 in]
Poids brut 103 g [3.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Hub USB 3.0 4 ports
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Hub USB 3.0 à 4 ports - USB-C vers 4x USB-A - Adaptateur d'alimentation inclus
HB30C4AFS
Hub USB 3.0 à 4 ports - USB-C vers 4x USB-A - Adaptateur d'alimentation inclus

Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable en quatre ports de charge et de synchronisation USB Type-A (5 Gb/s)

52,99 € hors TVA
63,59 € incluant TVA
Hub USB-C à 3 ports avec Power Delivery - USB-C vers 3x USB-A - USB 3.0
HB30C3APD
Hub USB-C à 3 ports avec Power Delivery - USB-C vers 3x USB-A - USB 3.0

Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable en trois ports USB Type-A (5 Gb/s) tout en alimentant et en chargeant votre ordinateur portable

22,99 € hors TVA
27,59 € incluant TVA
Hub USB-C à 4 ports - USB 3.0 - Adaptateur d'alimentation inclus
HB30C3A1CFS
Hub USB-C à 4 ports - USB 3.0 - Adaptateur d'alimentation inclus

Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable en trois ports de chargement et synchronisation USB Type-A (5 Gb/s) et un port USB Type-C

65,99 € hors TVA
79,19 € incluant TVA
Hub USB 3.1 Gen 1 à 4 ports - Concentrateur USB-C vers 1x USB-C 3x USB-A
HB30C3A1CFB
Hub USB 3.1 Gen 1 à 4 ports - Concentrateur USB-C vers 1x USB-C 3x USB-A

Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable pour obtenir trois ports USB Type-A (5 Gb/s) et un port USB Type-C

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA
Hub USB-C à 3 ports avec Gigabit Ethernet - USB-C vers 3x USB-A - USB 3.0 - Adaptateur d'alimentation inclus
HB30C3A1GE
Hub USB-C à 3 ports avec Gigabit Ethernet - USB-C vers 3x USB-A - USB 3.0 - Adaptateur d'alimentation inclus

Transformez un port USB Type-C de votre ordinateur portable en trois ports USB Type-A (5 Gb/s) et un port Gigabit Ethernet

77,99 € hors TVA
93,59 € incluant TVA
Hub USB-C à 3 ports avec Gigabit Ethernet - USB 3.0 - USB-C vers 3x USB-A - Blanc
HB30C3A1GEA
Hub USB-C à 3 ports avec Gigabit Ethernet - USB 3.0 - USB-C vers 3x USB-A - Blanc

Transformez un port USB Type-C de votre ordinateur portable en trois ports USB Type-A (5 Gb/s) et un port GbE

53,99 € hors TVA
64,79 € incluant TVA

Accessoires