StarTech.com

Hub combiné USB 3.0/2.0 6 ports avec port de charge

Ajoutez 2 ports USB 3.0 et 4 ports USB 2.0 à votre ordinateur via une seule connexion USB 3.0

Nº de produit : ST7320USBC

  • 2 ports USB 3.0 et 4 ports USB 2.0 accessibles simultanément
  • Port de chargement USB dédié à haut rendement de 2 A (DCP)
  • Inclut un adaptateur d'alimentation 20 W et un câble hôte USB 3.0
En voir plus
  • Compatibilité multiplateforme universelle, sans aucun logiciel ou pilote supplémentaire requis
  • Interface hôte compatible SuperSpeed USB 3.0 avec prise en charge d'une bande passante pouvant atteindre 5 Gb/s pour le transfert de données
53,99 € EUR hors TVA
64,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Connexion hôte USB-C Non
ID du chipset VIA/VLI - VL813
Interface USB 3.0
Nombre de ports 7
Port(s) à charge rapide Oui
Port(s) appareil USB-C Non
Type de bus USB 3.0
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
USB 3.0 - 4.8 Gbit/s
Connecteur(s)
Ports externes 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
4 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS Independent
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port USB 3.0 ou 2.0 libre
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Consommation électrique 20
Courant de sortie 4 A
Courant d'entrée 0.6 A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise H
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~90 %
Température de fonctionnement 0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Température de stockage -10°C to 95°C (14°F to 203°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2 cm [0.8 in]
Largeur du produit 60 mm [2.4 in]
Longueur du produit 99 mm [3.9 in]
Poids du produit 74 g [2.6 oz]
Type Desktop
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 82 mm [3.2 in]
Package Length 14 cm [5.5 in]
Package Width 12 cm [4.7 in]
Poids brut 412 g [14.5 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Hub USB 6 ports
1 - Câble USB 3.0
4 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications