StarTech.com

Hub USB 3.0 industriel à 10 ports avec protection contre surtensions / ESD (DES)

Qualité industrielle | Métal | Montable en rail DIN | 5 Gbps

Nº de produit : ST1030USBM

  • Protège vos appareils connectés avec une protection contre les décharges électrostatiques d'air 15 kV et de contact 8 kV
  • Protection contre les surtensions de 350 W sur les ports USB de charge ascendants et descendants
  • Si nécessaire, montez le hub USB 3.0 industriel à l'aide des supports de fixation intégrés ou des rails DIN inclus
En voir plus
  • Offre des entrées d'alimentation flexibles à large plage avec un bornier de 7 à 24 V CC
  • Spécification de charge de pile USB 1.2 jusqu'à 2,4 A sur n'importe quel port jusqu'à un maximum de 50 W au total
195,99 € EUR hors TVA
235,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Connexion hôte USB-C Non
ID du chipset Genesys Logic - GL3522
Interface USB 3.0
Nombre de ports 10
Normes de l’industrie Spécifications de charge de batterie par USB rév. 1.2
USB 3.0 - Rétrocompatible avec les normes USB 2.0/1.1
Port(s) à charge rapide Oui
Port(s) appareil USB-C Non
Type de bus USB 3.0
Performance
ESD Protection +/-15kV (Air)
+/-8kV (Contact)
MTBF 119 388 heures
Protection contre les surtensions 350 W sur les DFP et UFP
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 10 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) Femelle
1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
1 - Bornier (2 fils)
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Indépendant(e) du système d'exploitation ; aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Ordinateur hôte avec port USB 3.0 libre
Remarque La connexion à un port hôte USB 2.0 peut limiter la performance
Le produit est destiné à être utilisé avec une alimentation par bornier seulement - Adaptateur CA standard non disponible
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation (vert)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Bornier
Tension d'entrée 7 ~ 24 DC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 ~ 95 %, sans condensation
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 3.1 cm [1.2 in]
Largeur du produit 56 mm [2.2 in]
Longueur de câble 2032 mm [80 in]
Longueur du produit 19.8 cm [7.8 in]
Poids du produit 357 g [12.6 oz]
Type Industrial
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 57 mm [2.2 in]
Package Length 24.6 cm [9.7 in]
Package Width 16.9 cm [6.7 in]
Poids brut 587 g [20.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Hub USB 3.0 industriel à 10 ports
1 - Câble hôte USB 3.0
1 - Ensemble de montage sur rail DIN
1 - Bornier (2 fils)
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Hub USB 3.0 industriel à 7 ports avec protection contre ESD (DES)
ST7300USBME
Hub USB 3.0 industriel à 7 ports avec protection contre ESD (DES)

Qualité industrielle | Métal | Montable en rail DIN | 5 Gbps

143,99 € hors TVA
172,79 € incluant TVA
Hub USB 3.0 industriel à 4 ports - Montable
ST4300USBM
Hub USB 3.0 industriel à 4 ports - Montable

Qualité industrielle | Métal | Montable en rail DIN | 5 Gbps

123,99 € hors TVA
148,79 € incluant TVA
Hub USB 3.0 à 7 ports - Concentrateur USB à montage mural / sur bureau avec boîtier métallique
ST7300U3M
Hub USB 3.0 à 7 ports - Concentrateur USB à montage mural / sur bureau avec boîtier métallique

Connectez 7 périphériques de haute performance à votre PC ou votre Mac grâce à ce hub compact et robuste

79,99 € hors TVA
95,99 € incluant TVA
Hub SuperSpeed USB 3.0 avec 7 ports - Concentrateur USB 3.0 avec adaptateur d'alimentation
ST7300USB3B
Hub SuperSpeed USB 3.0 avec 7 ports - Concentrateur USB 3.0 avec adaptateur d'alimentation

Ajoutez 7 ports USB 3.0 externes à un ordinateur à partir d'une seule connexion USB.

67,99 € hors TVA
81,59 € incluant TVA

Accessoires