StarTech.com

Hub USB-C à 3 ports avec Gigabit Ethernet - USB-C vers 3x USB-A - USB 3.0 - Adaptateur d'alimentation inclus

Transformez un port USB Type-C de votre ordinateur portable en trois ports USB Type-A (5 Gb/s) et un port Gigabit Ethernet

Nº de produit : HB30C3A1GE

  • TAA Compliant
  • Étendez la connectivité de votre ordinateur portable grâce à l'USB-C en ajoutant trois ports USB-A (5 Gb/s) et un port GbE RJ45
  • Sa conception compacte et peu encombrante en fait un accessoire idéal pour le voyage ou pour le bureau
En voir plus
  • Câble USB Type-C, intégré et plus long (30 cm) pour offrir des possibilités de positionnement plus flexibles sur un bureau
  • L'adaptateur d'alimentation inclus garantit que vos appareils connectés sont complètement alimentés et opérationnels
  • Le câble intégré présente un connecteur USB-C réversible, de petite taille et est compatible avec les ports de données Thunderbolt 3
  • Installation rapide et simple avec prise en charge native de la plupart des systèmes d'exploitation
  • Prend en charge Wake-On-LAN, Ethernet éco-énergétique, trames étendues, contrôle de flux en mode duplex complet, marquage VLAN et encodage de priorité couche 2
  • Rétrocompatibilité avec les anciens périphériques USB 3.0 et 2.0
  • Hub de style dongle proposant trois ports SuperSpeed USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1), avec prise en charge d'un débit pouvant atteindre 5 Gb/s
  • Compatible avec les fonctionnalités de plug-and-play et d'échange à chaud
77,99 € EUR hors TVA
93,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Connexion hôte USB-C Oui
ID du chipset Genesys Logic - GL3522
ASIX - AX88179
Interface USB 3.0
RJ45 (Gigabit Ethernet)
Nombre de ports 3
Normes de l’industrie IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Ethernet éco-énergétique IEEE 802.3az, contrôle de flux IEEE 802.3x, marquage VLAN 802.1q, encodage de priorité couche 2 802.1p
USB 3.0 - Rétrocompatibilité avec les normes USB 2.0 et 1.1
Port(s) à charge rapide Non
Port(s) appareil USB-C Non
Type de bus USB 3.0
Performance
Contrôle de flux Contrôle de flux en mode duplex
Jumbo Frame Support 4K max.
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Connecteur(s)
Types de connecteur 3 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
1 - RJ-45 Femelle
1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 à 10.14
Chrome OS™
Linux 2.6.x 0 4.11.x Versions LTS uniquement
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port USB Type-C disponible - USB 3.0 (5 Gb/s)
Remarque Ce hub ne prend pas en charge le mode DisplayPort Alt ni USB Power Delivery
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Liaison
1 - Activité
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 10
Courant de sortie 2 A
Courant d'entrée 0.5 A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise H
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0 % à 85 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.4 cm [0.6 in]
Largeur du produit 45 mm [1.8 in]
Longueur de câble 300 mm [11.8 in]
Longueur du produit 87 mm [3.4 in]
Poids du produit 50 g [1.8 oz]
Type Compact
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 53 mm [2.1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 15.2 cm [6 in]
Poids brut 340 g [12 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Hub USB 3.0 3 ports plus GbE
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)
Auto-négociation Oui

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 à 10.14
Chrome OS™
Linux 2.6.x 0 4.11.x Versions LTS uniquement

Certifications

Produits associés

Hub USB 3.1 Gen 1 à 4 ports - Concentrateur USB-C vers 1x USB-C 3x USB-A
HB30C3A1CFB
Hub USB 3.1 Gen 1 à 4 ports - Concentrateur USB-C vers 1x USB-C 3x USB-A

Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable pour obtenir trois ports USB Type-A (5 Gb/s) et un port USB Type-C

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA
Hub USB-C à 4 ports - USB 3.0 - Adaptateur d'alimentation inclus
HB30C3A1CFS
Hub USB-C à 4 ports - USB 3.0 - Adaptateur d'alimentation inclus

Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable en trois ports de chargement et synchronisation USB Type-A (5 Gb/s) et un port USB Type-C

65,99 € hors TVA
79,19 € incluant TVA
Hub USB 3.0 portable à 3 ports avec câble intégré plus Gigabit Ethernet - Aluminium
ST3300GU3B
Hub USB 3.0 portable à 3 ports avec câble intégré plus Gigabit Ethernet - Aluminium

Ajoutez 3 ports USB 3.0 externes avec UASP et un port Gigabit Ethernet à votre Ultrabook™ ou ordinateur portable par l'entremise d'un seul port USB 3.0

59,99 € hors TVA
71,99 € incluant TVA
Hub USB 3.0 portable à 3 ports avec Gigabit Ethernet - Câble intégré - Aluminium
ST3300G3UA
Hub USB 3.0 portable à 3 ports avec Gigabit Ethernet - Câble intégré - Aluminium

Ajoutez trois ports USB 3.0 (5 Gb/s) et un port GbE à votre MacBook à l’aide de ce hub argenté de style Apple et de son câble plus long

53,99 € hors TVA
64,79 € incluant TVA
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec hub USB 3.0 de 3 ports
ST3300U3S
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec hub USB 3.0 de 3 ports

Ajoutez 3 ports USB 3.0 de hub et la connectivité Gigabit Ethernet à un ordinateur par le biais d'un seul port SuperSpeed USB 3.0

69,99 € hors TVA
83,99 € incluant TVA
Adaptateur réseau USB-C vers RJ45 Gigabit Ethernet avec port USB supplémentaire - M/F - USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s)
US1GC301AU
Adaptateur réseau USB-C vers RJ45 Gigabit Ethernet avec port USB supplémentaire - M/F - USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s)

Utilisez le port USB Type-C de votre ordinateur portable pour ajouter un port Gigabit Ethernet et un port USB 3.1 Gen 1 (type-A)

58,99 € hors TVA
70,79 € incluant TVA
Adaptateur réseau USB-C vers RJ45 Gigabit Ethernet - M/F - USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s)
US1GC30B
Adaptateur réseau USB-C vers RJ45 Gigabit Ethernet - M/F - USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s)

Adaptateur réseau USB-C | 10 / 100 / 1 000 Mbit/s | Compatible Thunderbolt™ 3 | RJ45

38,99 € hors TVA
46,79 € incluant TVA
Adaptateur réseau USB-C vers RJ45 Gigabit Ethernet - M/F - USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s) - Blanc
US1GC30W
Adaptateur réseau USB-C vers RJ45 Gigabit Ethernet - M/F - USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s) - Blanc

Ajoutez un port Gigabit Ethernet à votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB Type-C

38,99 € hors TVA
46,79 € incluant TVA
Adaptateur réseau USB-C vers RJ45 Gigabit Ethernet - M/F - Argent
US1GC30A
Adaptateur réseau USB-C vers RJ45 Gigabit Ethernet - M/F - Argent

Ajoutez un port Gigabit Ethernet à votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB Type-C grâce à ce petit convertisseur en aluminium

46,99 € hors TVA
56,39 € incluant TVA
Hub USB-C à 3 ports avec Gigabit Ethernet - USB 3.0 - USB-C vers 3x USB-A - Blanc
HB30C3A1GEA
Hub USB-C à 3 ports avec Gigabit Ethernet - USB 3.0 - USB-C vers 3x USB-A - Blanc

Transformez un port USB Type-C de votre ordinateur portable en trois ports USB Type-A (5 Gb/s) et un port GbE

53,99 € hors TVA
64,79 € incluant TVA

Accessoires