StarTech.com

Hub USB-C à 4 ports - USB 3.0 - USB-A vers 3x USB-A 1x USB-C

Ajoutez quatre ports USB 3.0 (5 Gb/s) à votre ordinateur portable, dont trois ports USB Type-A et un port USB Type-C

Nº de produit : HB30A3A1CFB

  • 4 PORT BUS-POWERED USB 3.0 HUB: From a USB Type-A host laptop port, add 3x USB-A and 1x USB-C port; Power up to 4.5W (5V/0.9A) shared with all connected devices; Backward compatible with USB 2.0/1.1
  • Connectez des périphériques USB-C via le port USB-A traditionnel de votre ordinateur portable
  • Ajoutez des ports USB-C et USB-A à votre ordinateur portable, ordinateur de bureau, MacBook ou Chromebook™ équipé de ports USB-A
En voir plus
  • Alimenté par USB avec design compact pour une portabilité simplifiée
  • Installation rapide et facile avec prise en charge de nombreux systèmes d'exploitation, sans pilote supplémentaire
43,99 € EUR hors TVA
52,79 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Connexion hôte USB-C Non
ID du chipset Genesys Logic - GL3522
Interface USB 3.0
Nombre de ports 4
Normes de l’industrie USB 3.0 - Rétrocompatibilité avec les normes USB 2.0 et 1.1
Port(s) à charge rapide Non
Port(s) appareil USB-C Oui
Type de bus USB 3.0
Performance
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 3 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) Femelle
1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Femelle
1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS Independent; No additional drivers or software required
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port USB Type-A disponible - USB 3.0 (5 Gb/s)
Remarque Tous les ports acceptent les adaptateurs vidéo USB, y compris le port USB-C. Ce hub ne prend pas en charge le mode Alternatif DisplayPort - prise en charge vidéo native non-USB sur le port USB Type-C.
Le hub ne prend pas en charge le mode DP Alt ni USB Power Delivery.
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0 ~ 90 %, sans condensation
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.3 cm [0.5 in]
Largeur du produit 40 mm [1.6 in]
Longueur de câble 14 cm [5.5 in]
Longueur du produit 75 mm [3 in]
Poids du produit 40 g [1.4 oz]
Type Compact
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 16.8 cm [6.6 in]
Package Length 40 mm [1.6 in]
Package Width 13 cm [5.1 in]
Poids brut 128 g [4.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Hub USB 3.0 4 ports
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Hub USB 3.1 Gen 1 à 4 ports - Concentrateur USB-C vers 1x USB-C 3x USB-A
HB30C3A1CFB
Hub USB 3.1 Gen 1 à 4 ports - Concentrateur USB-C vers 1x USB-C 3x USB-A

Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable pour obtenir trois ports USB Type-A (5 Gb/s) et un port USB Type-C

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA
Hub USB-C à 4 ports - USB 3.0 - Adaptateur d'alimentation inclus
HB30C3A1CFS
Hub USB-C à 4 ports - USB 3.0 - Adaptateur d'alimentation inclus

Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable en trois ports de chargement et synchronisation USB Type-A (5 Gb/s) et un port USB Type-C

65,99 € hors TVA
79,19 € incluant TVA
Hub USB-C à 4 ports - USB 3.0 - USB-A vers 3x USB-A 1x USB-C
HB30A3A1CFB
Hub USB-C à 4 ports - USB 3.0 - USB-A vers 3x USB-A 1x USB-C

Ajoutez quatre ports USB 3.0 (5 Gb/s) à votre ordinateur portable, dont trois ports USB Type-A et un port USB Type-C

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA
Hub USB 3.0 compact à 4 ports avec câble intégré - Argent
ST43004UA
Hub USB 3.0 compact à 4 ports avec câble intégré - Argent

Ajoutez quatre ports USB 3.0 (5 Gb/s) à votre MacBook avec ce hub argenté de style Apple et un câble plus long

33,99 € hors TVA
40,79 € incluant TVA
Hub USB 3.0 portable à 4 ports avec câble intégré - Noir
ST4300PBU3
Hub USB 3.0 portable à 4 ports avec câble intégré - Noir

Ajoutez quatre ports USB 3.0 à votre ordinateur portable ou votre Ultrabook grâce à ce hub slim et portable avec câble plus long

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Hub USB 3.0 à 4 ports avec câble intégré - Noir
ST4300MINU3B
Hub USB 3.0 à 4 ports avec câble intégré - Noir

Ajoutez quatre ports USB 3.0 externes à votre ordinateur portable ou votre Ultrabook™ grâce à un hub plat et portable

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA

Accessoires