StarTech.com

Hub USB 3.0 à 4 ports - USB-A vers 3x USB-A 1x USB-C - Adaptateur d'alimentation inclus

Ajoutez quatre ports USB 3.0 (5 Gb/s) à votre ordinateur portable, dont trois ports de charge et de synchronisation USB Type-A et un port USB Type-C

Nº de produit : HB30A3A1CSFS

  • TAA Compliant
  • Connectez des périphériques USB-C via le port USB-A traditionnel de votre ordinateur portable
  • Ajoutez des ports USB-C et USB-A à votre ordinateur portable, ordinateur de bureau, MacBook ou Chromebook™ équipé de ports USB-A
En voir plus
  • Chargez rapidement et simultanément jusqu'à trois appareils mobiles grâce aux trois ports USB-A prenant en charge la spécification de charge de pile USB 1.2
  • Alimenté par USB avec un adaptateur d'alimentation optionnel (pour l'alimentation autonome)
  • Conception compacte pour une plus grande portabilité
  • Installation rapide et facile avec prise en charge de nombreux systèmes d'exploitation, sans pilote supplémentaire
  • Conforme à la norme USB 3.0 avec des vitesses de transfert de données jusqu'à 5 Gb/s, et rétrocompatibilité avec les appareils USB 2.0 et 1.1
61,99 € EUR hors TVA
74,39 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Connexion hôte USB-C Non
ID du chipset Genesys Logic - GL3522
Interface USB 3.0
Nombre de ports 4
Normes de l’industrie Spécification de charge de pile USB rév. 1.2
USB 3.0 - Rétrocompatibilité avec les normes USB 2.0 et 1.1
Port(s) à charge rapide Oui
Port(s) appareil USB-C Oui
Type de bus USB 3.0
Performance
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 3 - USB 3.0 A (charge rapide, 9 broches) Femelle
1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Femelle
1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS Independent; No additional drivers or software required
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port USB Type-A disponible - USB 3.0 (5 Gb/s)
Remarque Tous les ports acceptent les adaptateurs vidéo USB, y compris le port USB-C. Ce hub ne prend pas en charge le mode Alternatif DisplayPort - prise en charge vidéo native non-USB sur le port USB Type-C.
Le hub ne prend pas en charge le mode DP Alt ni USB Power Delivery.
Lorsque les appareils alimentés par USB sont connectés au concentrateur, la capacité de charge dépend du nombre d'appareils branchés et de la puissance que chacun d'entre eux nécessite. Le port USB-C du concentrateur ne prend pas en charge la fonction de charge.
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 20
Courant de sortie 4 A
Courant d'entrée 1 A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise B
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.3 cm [0.5 in]
Largeur du produit 74 mm [2.9 in]
Longueur de câble 146 mm [5.7 in]
Longueur du produit 38 mm [1.5 in]
Poids du produit 39 g [1.4 oz]
Type Compact
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 13.1 cm [5.2 in]
Package Length 49 mm [1.9 in]
Package Width 16.5 cm [6.5 in]
Poids brut 376 g [13.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Hub USB 3.0 4 ports
1 - Adaptateur d’alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / AU)
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Hub USB 3.1 Gen 1 à 4 ports - Concentrateur USB-C vers 1x USB-C 3x USB-A
HB30C3A1CFB
Hub USB 3.1 Gen 1 à 4 ports - Concentrateur USB-C vers 1x USB-C 3x USB-A

Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable pour obtenir trois ports USB Type-A (5 Gb/s) et un port USB Type-C

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA
Hub USB-C à 4 ports - USB 3.0 - Adaptateur d'alimentation inclus
HB30C3A1CFS
Hub USB-C à 4 ports - USB 3.0 - Adaptateur d'alimentation inclus

Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable en trois ports de chargement et synchronisation USB Type-A (5 Gb/s) et un port USB Type-C

65,99 € hors TVA
79,19 € incluant TVA
Hub USB-C à 4 ports - USB 3.0 - USB-A vers 3x USB-A 1x USB-C
HB30A3A1CFB
Hub USB-C à 4 ports - USB 3.0 - USB-A vers 3x USB-A 1x USB-C

Ajoutez quatre ports USB 3.0 (5 Gb/s) à votre ordinateur portable, dont trois ports USB Type-A et un port USB Type-C

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA
Hub USB 3.0 compact à 4 ports avec câble intégré - Argent
ST43004UA
Hub USB 3.0 compact à 4 ports avec câble intégré - Argent

Ajoutez quatre ports USB 3.0 (5 Gb/s) à votre MacBook avec ce hub argenté de style Apple et un câble plus long

33,99 € hors TVA
40,79 € incluant TVA
Hub USB 3.0 portable à 4 ports avec câble intégré - Noir
ST4300PBU3
Hub USB 3.0 portable à 4 ports avec câble intégré - Noir

Ajoutez quatre ports USB 3.0 à votre ordinateur portable ou votre Ultrabook grâce à ce hub slim et portable avec câble plus long

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Hub USB 3.0 à 4 ports avec câble intégré - Noir
ST4300MINU3B
Hub USB 3.0 à 4 ports avec câble intégré - Noir

Ajoutez quatre ports USB 3.0 externes à votre ordinateur portable ou votre Ultrabook™ grâce à un hub plat et portable

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA

Accessoires