StarTech.com

Hub USB 3.0 à 4 ports plus port dédié à la charge de 2,4 A

Ajoutez quatre ports USB 3.0 à votre ordinateur, plus la charge rapide de votre appareil mobile

Nº de produit : ST53004U1C

  • Chargez rapidement votre smartphone ou votre tablette sur le port USB de charge rapide de 2,4 A
  • Branchez plusieurs appareils USB à votre ordinateur portable ou de bureau en ajoutant quatre ports USB 3.0
  • Chargez toute une gamme d'appareils mobiles, y compris Apple et Samsung Galaxy, avec prise en charge des spécifications de charge de pile USB 1.2
En voir plus
  • Format élégant et compact
  • Débit SuperSpeed USB 3.0 jusqu'à 5 Gb/s
  • Alimentation par USB ou autonome grâce à l'adaptateur d'alimentation inclus
  • Compatible plug-and-play et échange à chaud
  • Indicateurs à LED du statut des ports
  • Rétrocompatible avec les appareils USB 2.0, 1.x
58,99 € EUR hors TVA
70,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Connexion hôte USB-C Non
ID du chipset VIA/VLI - VL812
Interface USB 3.0
Nombre de ports 4
Normes de l’industrie Spécifications de charge de batterie par USB rév. 1.2
USB 3.0 - Rétrocompatible avec les normes USB 2.0/1.1
Port(s) à charge rapide Oui
Port(s) appareil USB-C Non
Type de bus USB 3.0
Performance
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 4 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) Femelle
1 - USB 3.0 A (charge rapide, 9 broches) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS Independent; No additional drivers or software required
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Ordinateur hôte avec port USB 3.0 libre
L'adaptateur d'alimentation inclus doit être branché au hub pour que le port dédié à la charge (DCP) fonctionne
Remarque La connexion à un port hôte USB 2.0 peut limiter la performance
Indicateurs
Indicateurs lumineux 4 - Statut du port (bleu)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 24
Courant de sortie 2A
Courant d'entrée 0.6 A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise N
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10 % ~ 90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.2 cm [0.9 in]
Largeur du produit 60 mm [2.4 in]
Longueur du produit 10.3 cm [4.1 in]
Poids du produit 75 g [2.6 oz]
Type Desktop
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 53 mm [2.1 in]
Package Length 15.1 cm [5.9 in]
Package Width 21.6 cm [8.5 in]
Poids brut 411 g [14.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Hub USB 3.0 4 ports + port de charge dédié de 2,4 A
1 - Câble hôte USB 3.0
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Hub USB 3.0 à 10 ports avec ports de charge et synchronisation - 2x 1,5 A
ST103008U2C
Hub USB 3.0 à 10 ports avec ports de charge et synchronisation - 2x 1,5 A

Ajoutez à votre ordinateur dix ports USB 3.0, y compris deux ports de chargement en aval

90,99 € hors TVA
109,19 € incluant TVA
Hub USB 3.0 à 7 ports plus ports dédiés à la charge - 2x 2,4 A
ST93007U2C
Hub USB 3.0 à 7 ports plus ports dédiés à la charge - 2x 2,4 A

Ajoutez à votre ordinateur sept ports USB 3.0 et deux ports USB de charge rapide

80,99 € hors TVA
97,19 € incluant TVA
Hub USB 3.0 à 10 ports avec ports de charge et synchronisation - 2x 1,5 A
ST103008U2C
Hub USB 3.0 à 10 ports avec ports de charge et synchronisation - 2x 1,5 A

Ajoutez à votre ordinateur dix ports USB 3.0, y compris deux ports de chargement en aval

90,99 € hors TVA
109,19 € incluant TVA
Hub USB 3.0 Alimenté de 4 ports avec Station de Recharge de 3 ports USB (2 x 1A, 1 x 2A) - Fixation Murale
ST4300U3C3
Hub USB 3.0 Alimenté de 4 ports avec Station de Recharge de 3 ports USB (2 x 1A, 1 x 2A) - Fixation Murale

Ajoutez 4 ports de hub USB 3.0, plus 3 ports de charge USB dédiés (7 au total) par le biais d'une seule connexion hôte USB 3.0

70,99 € hors TVA
85,19 € incluant TVA
Hub combiné USB 3.0/2.0 6 ports avec port de charge
ST7320USBC
Hub combiné USB 3.0/2.0 6 ports avec port de charge

Ajoutez 2 ports USB 3.0 et 4 ports USB 2.0 à votre ordinateur via une seule connexion USB 3.0

53,99 € hors TVA
64,79 € incluant TVA
Chargeur mural USB à 2 ports - Haute puissance (17 W / 3,4 A) - Chargeur de voyage international
USB2PACBK
Chargeur mural USB à 2 ports - Haute puissance (17 W / 3,4 A) - Chargeur de voyage international

Chargez votre tablette et votre téléphone en même temps

25,99 € hors TVA
31,19 € incluant TVA
Chargeur mural USB à 2 ports - Haute puissance 17W / 3,4A - Chargeur de voyage international - Blanc
USB2PACWH
Chargeur mural USB à 2 ports - Haute puissance 17W / 3,4A - Chargeur de voyage international - Blanc

Chargez votre tablette et votre téléphone portable en même temps, pratiquement partout au monde

25,99 € hors TVA
31,19 € incluant TVA

Accessoires