StarTech.com

Hub USB 3.0 compact à 4 ports avec câble intégré - Argent

Ajoutez quatre ports USB 3.0 (5 Gb/s) à votre MacBook avec ce hub argenté de style Apple et un câble plus long

Nº de produit : ST43004UA

  • Élégant avec un fini argent sablé assorti à votre MacBook
  • Son robuste boîtier en aluminium favorise sa fiabilité
  • Adapté aux voyages, avec un boîtier compact et léger et un câble plus long intégré
En voir plus
  • Emportez partout avec vous ce hub alimenté par USB
  • Compatibilité multiplateforme universelle, sans aucun pilote supplémentaire requis
  • Quatre ports de hub SuperSpeed USB 3.0, avec prise en charge d’un débit pouvant atteindre 5 Gb/s
  • La rétrocompatibilité vous permet de faire des économies et d’utiliser vos périphériques existants USB 2.0 et 1.x
  • Prend en charge l'installation plug-and-play, l'échange à chaud et le hot-plugging
  • Protection contre la surintensité
33,99 € EUR hors TVA
40,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Connexion hôte USB-C Non
ID du chipset Genesys Logic - GL3523
Interface USB 3.0
Nombre de ports 4
Normes de l’industrie USB 3.0 - Rétrocompatible avec les normes USB 2.0/1.1
Port(s) à charge rapide Non
Port(s) appareil USB-C Non
Type de bus USB 3.0
Performance
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 4 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) Femelle
1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS Independent; No additional drivers or software required
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Ordinateur hôte avec port USB 3.0
Remarque La connexion à un port hôte USB 2.0 peut limiter la performance
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10 ~90 %, sans condensation
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Silver & White
Hauteur du produit 1.8 cm [0.7 in]
Largeur du produit 36 mm [1.4 in]
Longueur de câble 268 mm [10.6 in]
Longueur du produit 11.2 cm [4.4 in]
Poids du produit 76 g [2.7 oz]
Type Compact
Type de boîtier Aluminium et plastique
Informations d'emballage
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.2 cm [6.8 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Poids brut 142 g [5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Hub USB 3.0 4 ports
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Hub USB 3.0 compact à 7 ports avec câble intégré - Argent
ST73007UA
Hub USB 3.0 compact à 7 ports avec câble intégré - Argent

Ajoutez sept ports USB 3.0 (5 Gb/s) à votre MacBook avec ce hub argenté de style Apple et un câble plus long

63,99 € hors TVA
76,79 € incluant TVA
Hub USB 3.0 à 4 ports plus port dédié à la charge de 2,4 A
ST53004U1C
Hub USB 3.0 à 4 ports plus port dédié à la charge de 2,4 A

Ajoutez quatre ports USB 3.0 à votre ordinateur, plus la charge rapide de votre appareil mobile

58,99 € hors TVA
70,79 € incluant TVA
Hub USB 3.0 à 7 ports plus ports dédiés à la charge - 2x 2,4 A
ST93007U2C
Hub USB 3.0 à 7 ports plus ports dédiés à la charge - 2x 2,4 A

Ajoutez à votre ordinateur sept ports USB 3.0 et deux ports USB de charge rapide

80,99 € hors TVA
97,19 € incluant TVA
Hub USB 3.0 à 7 ports - Concentrateur USB à montage mural / sur bureau avec boîtier métallique
ST7300U3M
Hub USB 3.0 à 7 ports - Concentrateur USB à montage mural / sur bureau avec boîtier métallique

Connectez 7 périphériques de haute performance à votre PC ou votre Mac grâce à ce hub compact et robuste

79,99 € hors TVA
95,99 € incluant TVA
Hub SuperSpeed USB 3.0 avec 7 ports - Concentrateur USB 3.0 avec adaptateur d'alimentation
ST7300USB3B
Hub SuperSpeed USB 3.0 avec 7 ports - Concentrateur USB 3.0 avec adaptateur d'alimentation

Ajoutez 7 ports USB 3.0 externes à un ordinateur à partir d'une seule connexion USB.

67,99 € hors TVA
81,59 € incluant TVA
Hub USB 3.0 portable à 4 ports avec câble intégré - Noir
ST4300PBU3
Hub USB 3.0 portable à 4 ports avec câble intégré - Noir

Ajoutez quatre ports USB 3.0 à votre ordinateur portable ou votre Ultrabook grâce à ce hub slim et portable avec câble plus long

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Hub USB 3.0 à 4 ports avec câble intégré - Noir
ST4300MINU3B
Hub USB 3.0 à 4 ports avec câble intégré - Noir

Ajoutez quatre ports USB 3.0 externes à votre ordinateur portable ou votre Ultrabook™ grâce à un hub plat et portable

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA

Accessoires