StarTech.com

Hub USB-C à 4 ports - 2x USB-A et 2x USB-C - 10 Gbps - Câble hôte de 25 cm

Hub USB Type-C | USB 3.1 Gen 2 | Câble hôte de 25 cm | Pour Mac et Windows

Nº de produit : HB31C2A2CB

  • Ajoute deux ports USB-C et deux ports USB-A à votre ordinateur Mac, Windows, Linux ou autre ordinateur portable USB-C ou tablette USB-C (par ex. iPad Pro)
  • Le hub USB Type-C prend en charge le transfert de données USB 3.1 Gen 2, avec des vitesses allant jusqu'à 10 Gb/s
  • Conception compacte et mobile avec un câble hôte rallongé de 25 cm
En voir plus
  • Le hub USB est alimenté par bus et ne nécessite pas d'alimentation externe
  • Installation plug-and-play sans pilote nécessaire
67,99 € EUR hors TVA
81,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Connexion hôte USB-C Oui
ID du chipset Realtek - RTS5423
VIA/VLI - VL160
Interface USB 3.1 Gen 2
Nombre de ports 4
Normes de l’industrie USB 3.2 Gen 2 - Rétrocompatible avec USB 3.0, 2.0 et 1.1
Port(s) appareil USB-C Oui
Type de bus USB 3.1 Gen 2
Performance
Prise en charge UASP Oui
Type et débit USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteurs hôte 1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Prise
Types de connecteur 2 - USB 3.1 USB Type-A (9 broches, deuxième génération, 10 Gb/s) Prise
2 - USB Type-C (24 broches) USB 3.1 (10 Gb/s) Prise
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Indépendant du système d'exploitation
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par bus
Conditions environnementales
Humidité 0 % à 95 % (sans condensation) à 25 ℃
Température de fonctionnement 0 to 50℃
Température de stockage -20 to 70℃
Caractéristiques physiques
Couleur Noir et gris sidéral
Hauteur du produit 1.6 cm [0.6 in]
Largeur du produit 45 mm [1.8 in]
Longueur de câble 25 cm [9.8 in]
Longueur du produit 365 mm [14.4 in]
Poids du produit 70 g [2.5 oz]
Type Compact
Type de boîtier Aluminium et plastique
Informations d'emballage
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 207 mm [8.1 in]
Package Width 144 mm [5.7 in]
Poids brut 196 g [6.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Hub USB-C
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Hub USB-C à 4 ports avec Power Delivery 100 W - 3 ports USB-A, 1 port USB-C - 10 Gbps
HB31C3A1CPD3
Hub USB-C à 4 ports avec Power Delivery 100 W - 3 ports USB-A, 1 port USB-C - 10 Gbps

USB Type-C™ Gen 2 | PD 3.0 | Câble de 25 cm | Alimenté par bus | Mac et Windows®

74,99 € hors TVA
89,99 € incluant TVA
Hub USB-C à 3 ports USB et 1 port GbE - 2 ports USB-A, 1 port USB-C - 10 Gbps
HB31C2A1CGB
Hub USB-C à 3 ports USB et 1 port GbE - 2 ports USB-A, 1 port USB-C - 10 Gbps

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 (10 Gbps) | Ethernet Gigabit | Alimenté par bus | Mac et Windows®

72,99 € hors TVA
87,59 € incluant TVA
Hub USB 3.1 Type-C à 4 ports
HB31C4AB
Hub USB 3.1 Type-C à 4 ports

Hub USB Type-C | Alimenté par bus

58,99 € hors TVA
70,79 € incluant TVA
Hub USB-C 3 ports USB et lecteur de carte SD - 2 ports USB-A, 1 port USB-C - 10 Gbps
HB31C3ASDMB
Hub USB-C 3 ports USB et lecteur de carte SD - 2 ports USB-A, 1 port USB-C - 10 Gbps

Hub USB Type-C™ | USB 3.1 Gen 2 | SD et microSD | Câble de 25 cm | Alimenté par bus | Mac et Windows®

70,99 € hors TVA
85,19 € incluant TVA
Hub USB-C à 4 ports - 2x USB-A et 2x USB-C - 10 Gbps - Câble hôte de 25 cm
HB31C2A2CB
Hub USB-C à 4 ports - 2x USB-A et 2x USB-C - 10 Gbps - Câble hôte de 25 cm

Hub USB Type-C | USB 3.1 Gen 2 | Câble hôte de 25 cm | Pour Mac et Windows

67,99 € hors TVA
81,59 € incluant TVA
Hub USB-C à 3 ports - 10 Gbps - Avec 2 ports USB-A, 1 port USB-C et 1 port GbE
Nouveau
HB31C2A1CGS
Hub USB-C à 3 ports - 10 Gbps - Avec 2 ports USB-A, 1 port USB-C et 1 port GbE

Hub USB Type-C | USB 3.1 Gen 2 | Gigabit Ethernet | Câble hôte de 1 m | Pour Mac et Windows

100,99 € hors TVA
121,19 € incluant TVA
Hub USB-C à 4 ports - 10 Gbps - Avec 3 ports USB-A et 1 port USB-C
HB31C3A1CS
Hub USB-C à 4 ports - 10 Gbps - Avec 3 ports USB-A et 1 port USB-C

Hub USB Type-C | USB 3.1 | Câble hôte de 1 m | Facile à monter | Pour Mac et Windows

94,99 € hors TVA
113,99 € incluant TVA
Hub USB-C à 4 ports - 10 Gbps - Avec 4 ports USB-A
HB31C4AS
Hub USB-C à 4 ports - 10 Gbps - Avec 4 ports USB-A

Hub USB Type-C | USB 3.1 | Câble hôte de 1 m | Facile à monter | Pour Mac et Windows

93,99 € hors TVA
112,79 € incluant TVA
Hub USB-C à 4 ports - 3 ports USB-A, 1 port USB-C - USB 3.1 10 Gbps
HB31C3A1CB
Hub USB-C à 4 ports - 3 ports USB-A, 1 port USB-C - USB 3.1 10 Gbps

Hub USB Type-C | USB 3.1 Gen 2 | Câble hôte de 25 cm | Pour Mac et Windows

65,99 € hors TVA
79,19 € incluant TVA

Accessoires