StarTech.com

Hub USB 3.1 Type-C à 4 ports

Hub USB Type-C | Alimenté par bus

Nº de produit : HB31C4AB

  • Ajoutez quatre ports USB-A à votre ordinateur Mac, Windows, Linux ou tout autre ordinateur portable USB-C
  • Le hub USB-C prend en charge le transfert de données USB 3.1 Gen 2, avec des vitesses allant jusqu'à 10 Gb/s
  • Alimenté par bus USB, donc aucune alimentation externe n'est nécessaire
En voir plus
  • Conception compacte et portable avec câble intégré (25 cm)
  • Gagnez du temps avec l'installation plug-and-play
58,99 € EUR hors TVA
70,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Connexion hôte USB-C Oui
ID du chipset VIA/VLI - VL820
Interface USB 3.1 Gen 2
Nombre de ports 4
Normes de l’industrie USB 3.1 Gen 2 - Rétrocompatible avec USB 3.0, 2.0 et 1.1
Port(s) à charge rapide Non
Port(s) appareil USB-C Non
Type de bus USB 3.1 Gen 2
Performance
Prise en charge UASP Oui
Type et débit USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Vitesse max. de transfert de données 10 Gbit/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 4 - USB 3.1 USB Type-A (9 broches, deuxième génération, 10 Gb/s) Femelle
1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.1 (10 Gb/s) Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Indépendant(e) du système d'exploitation ; aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port USB Type-C disponible - USB 3.1 (10 Gb/s)
La capacité d'alimentation totale disponible du modèle HB31C4AB est basée sur l'alimentation d'entrée disponible et est partagée entre tous les ports en aval.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20~80 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.7 cm [0.7 in]
Largeur du produit 55 mm [2.2 in]
Longueur de câble 250 mm [9.8 in]
Longueur du produit 55 mm [2.2 in]
Poids du produit 62 g [2.2 oz]
Type Compact
Type de boîtier Aluminium et plastique
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Poids brut 124 g [4.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Hub USB-C
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Hub USB-C à 4 ports alimenté par bus - USB-C vers 4x USB-A - USB 3.0
HB30C4AB
Hub USB-C à 4 ports alimenté par bus - USB-C vers 4x USB-A - USB 3.0

Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable en quatre ports USB Type-A (5 Gb/s) grâce à ce hub alimenté par bus

42,99 € hors TVA
51,59 € incluant TVA
Hub USB 3.1 Gen 1 à 4 ports - Concentrateur USB-C vers 1x USB-C 3x USB-A
HB30C3A1CFB
Hub USB 3.1 Gen 1 à 4 ports - Concentrateur USB-C vers 1x USB-C 3x USB-A

Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable pour obtenir trois ports USB Type-A (5 Gb/s) et un port USB Type-C

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA
Hub USB-C à 3 ports avec Gigabit Ethernet - USB 3.0 - USB-C vers 3x USB-A - Blanc
HB30C3A1GEA
Hub USB-C à 3 ports avec Gigabit Ethernet - USB 3.0 - USB-C vers 3x USB-A - Blanc

Transformez un port USB Type-C de votre ordinateur portable en trois ports USB Type-A (5 Gb/s) et un port GbE

53,99 € hors TVA
64,79 € incluant TVA
Hub USB-C à 3 ports avec Gigabit Ethernet - USB-C vers 3x USB-A - USB 3.0 - Adaptateur d'alimentation inclus
HB30C3A1GE
Hub USB-C à 3 ports avec Gigabit Ethernet - USB-C vers 3x USB-A - USB 3.0 - Adaptateur d'alimentation inclus

Transformez un port USB Type-C de votre ordinateur portable en trois ports USB Type-A (5 Gb/s) et un port Gigabit Ethernet

77,99 € hors TVA
93,59 € incluant TVA
Hub USB-C à 4 ports USB 3.0 - USB Type-C vers 1x USB-C 3x USB-A - Blanc
HB30C3A1CFBW
Hub USB-C à 4 ports USB 3.0 - USB Type-C vers 1x USB-C 3x USB-A - Blanc

Transformez un port USB Type-C de votre ordinateur portable en trois ports USB Type-A (5 Gb/s) et un port USB Type-C

41,99 € hors TVA
50,39 € incluant TVA
Hub USB-C à 7 ports en métal - USB Type-C vers 5x USB A et 2x USB-C - USB 3.0
HB30C5A2CST
Hub USB-C à 7 ports en métal - USB Type-C vers 5x USB A et 2x USB-C - USB 3.0

Ajoutez cinq ports USB Type-A et deux ports USB Type-C à votre ordinateur équipé de la technologie USB-C, grâce à ce hub USB 3.0 montable (5 Gb/s)

101,99 € hors TVA
122,39 € incluant TVA
Hub USB-C 4 ports - En métal - USB-C vers 3 ports USB-A et 1 port USB-C - USB 3.0
HB30C3A1CST
Hub USB-C 4 ports - En métal - USB-C vers 3 ports USB-A et 1 port USB-C - USB 3.0

Ajoutez trois ports USB Type-A et un port USB Type-C à votre ordinateur équipé de la technologie USB-C, grâce à ce hub USB 3.0 montable (5 Gb/s)

85,99 € hors TVA
103,19 € incluant TVA
Hub USB-C à 3 ports avec Power Delivery - USB-C vers 3x USB-A - USB 3.0
HB30C3APD
Hub USB-C à 3 ports avec Power Delivery - USB-C vers 3x USB-A - USB 3.0

Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable en trois ports USB Type-A (5 Gb/s) tout en alimentant et en chargeant votre ordinateur portable

22,99 € hors TVA
27,59 € incluant TVA
Hub USB-C à 3 ports avec Power Delivery - USB-C vers 3x USB-A - Hub USB 3.0 - Blanc
HB30C3APDW
Hub USB-C à 3 ports avec Power Delivery - USB-C vers 3x USB-A - Hub USB 3.0 - Blanc

Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable en trois ports USB Type-A (5 Gb/s) tout en alimentant et en chargeant votre ordinateur portable

22,99 € hors TVA
27,59 € incluant TVA
Hub USB-C à 4 ports - USB 3.0 - Adaptateur d'alimentation inclus
HB30C3A1CFS
Hub USB-C à 4 ports - USB 3.0 - Adaptateur d'alimentation inclus

Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable en trois ports de chargement et synchronisation USB Type-A (5 Gb/s) et un port USB Type-C

65,99 € hors TVA
79,19 € incluant TVA
Hub USB 3.0 à 3 ports avec Gigabit Ethernet et Power Delivery - USB-C
HB30C3AGEPD
Hub USB 3.0 à 3 ports avec Gigabit Ethernet et Power Delivery - USB-C

Transformez le port USB-C d'un ordinateur portable en trois ports USB Type-A (5 Gb/s) et un port GbE tout en alimentant et en chargeant votre ordinateur portable

75,99 € hors TVA
91,19 € incluant TVA
Hub USB-C à 4 ports - USB 3.0 - USB-C vers 4x USB-A - Alimenté par bus - Blanc
HB30C4ABW
Hub USB-C à 4 ports - USB 3.0 - USB-C vers 4x USB-A - Alimenté par bus - Blanc

Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable en quatre ports USB Type-A (5 Gb/s) grâce à ce hub alimenté par bus

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Hub USB 3.0 à 4 ports - USB-C vers 4x USB-A - Adaptateur d'alimentation inclus
HB30C4AFS
Hub USB 3.0 à 4 ports - USB-C vers 4x USB-A - Adaptateur d'alimentation inclus

Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable en quatre ports de charge et de synchronisation USB Type-A (5 Gb/s)

52,99 € hors TVA
63,59 € incluant TVA
Hub USB-C à 4 ports avec Power Delivery - USB-C vers 4x USB-A - USB 3.0
HB30C4AFPD
Hub USB-C à 4 ports avec Power Delivery - USB-C vers 4x USB-A - USB 3.0

Transformez un port USB Type-C™ en quatre ports USB Type-A (5 Gb/s) tout en alimentant et en chargeant votre ordinateur portable

57,99 € hors TVA
69,59 € incluant TVA

Accessoires