StarTech.com

Hub USB-C à 3 ports avec Power Delivery - USB-C vers 3x USB-A - USB 3.0

Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable en trois ports USB Type-A (5 Gb/s) tout en alimentant et en chargeant votre ordinateur portable

Nº de produit : HB30C3APD

  • Un hub compact et portable qui ajoute trois ports USB-A supplémentaires à votre ordinateur via un port USB-C
  • Prise en charge de la spécification USB Power Delivery 2.0 (jusqu'à 60 W) pour alimenter et charger votre ordinateur portable lorsque le hub est connecté à l'adaptateur d'alimentation basé sur USB-C de l'ordinateur portable
  • Ce câble USB Type-C rallongé (34 cm) et intégré offre une grande flexibilité au niveau des options de placement de bureau
En voir plus
  • Compatibilité multiplatforme universelle pour une installation rapide et facile avec la prise en charge native de la plupart des systèmes d'exploitation (Windows, Mac, Chrome OS, Linux)
  • Installation plug-and-play, prise en charge de l'échange à chaud et du hot-plugging
  • Le câble intégré présente un connecteur USB-C réversible, de petite taille et est compatible avec les ports de données Thunderbolt 3
  • Rétrocompatibilité avec les anciens périphériques USB 3.0 et 2.0
  • Ce hub au format dongle offre trois ports SuperSpeed USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) et prend en charge un débit maximal de 5 Gb/s
22,99 € EUR hors TVA
27,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Connexion hôte USB-C Oui
ID du chipset VIA/VLI - VL100
VIA/VLI - VL813
Interface USB 3.0
Nombre de ports 3
Normes de l’industrie USB 3.0 - Rétrocompatibilité avec les normes USB 2.0 et 1.1
Port(s) à charge rapide Non
Port(s) appareil USB-C USB Power Delivery
Type de bus USB 3.0
Performance
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gbit/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 3 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Femelle
1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS Independent; No additional drivers or software required
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port USB Type-C disponible - USB 3.0 (5 Gb/s) (pour garantir l'alimentation et le chargement de votre ordinateur portable, le port USB-C de votre ordinateur hôte doit prendre en charge la spécification USB Power Delivery 2.0)
Facultatif : Adaptateur d'alimentation USB-C (par exemple, l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable)
Remarque Le port USB-C du hub est dédié à la spécification USB Power Delivery uniquement. Il ne prend pas en charge le DisplayPort alt mode ou les transferts de données.
Certains ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C. Assurez-vous que le port USB-C de votre ordinateur portable hôte prend en charge USB Power Delivery 2.0.
Le hub peut se connecter au port USB-C d'un ordinateur portable hôte ne prenant pas en charge USB Power Delivery 2.0. Toutefois, dans cette configuration, si un adaptateur d'alimentation est connecté au hub, il n'alimentera pas votre ordinateur portable hôte.
L’USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu’à 5 Gb/s.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation (bleu)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Power Delivery 60W
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.2 cm [0.5 in]
Largeur du produit 71 mm [2.8 in]
Longueur de câble 340 mm [13.4 in]
Longueur du produit 72 mm [2.8 in]
Poids du produit 60 g [2.1 oz]
Type Compact
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 42 mm [1.7 in]
Package Length 14.7 cm [5.8 in]
Package Width 21.1 cm [8.3 in]
Poids brut 170 g [6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Concentrateur USB 3.0
1 - Guide de démarrage rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Hub USB-C à 4 ports - USB 3.0 - Adaptateur d'alimentation inclus
HB30C3A1CFS
Hub USB-C à 4 ports - USB 3.0 - Adaptateur d'alimentation inclus

Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable en trois ports de chargement et synchronisation USB Type-A (5 Gb/s) et un port USB Type-C

65,99 € hors TVA
79,19 € incluant TVA
Hub USB 3.1 Gen 1 à 4 ports - Concentrateur USB-C vers 1x USB-C 3x USB-A
HB30C3A1CFB
Hub USB 3.1 Gen 1 à 4 ports - Concentrateur USB-C vers 1x USB-C 3x USB-A

Transformez le port USB Type-C de votre ordinateur portable pour obtenir trois ports USB Type-A (5 Gb/s) et un port USB Type-C

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA
Hub USB-C à 3 ports avec Gigabit Ethernet - USB-C vers 3x USB-A - USB 3.0 - Adaptateur d'alimentation inclus
HB30C3A1GE
Hub USB-C à 3 ports avec Gigabit Ethernet - USB-C vers 3x USB-A - USB 3.0 - Adaptateur d'alimentation inclus

Transformez un port USB Type-C de votre ordinateur portable en trois ports USB Type-A (5 Gb/s) et un port Gigabit Ethernet

77,99 € hors TVA
93,59 € incluant TVA
Adaptateur multiport USB Type-C pour ordinateur portable - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - USB 3.0
DKT30CHPD
Adaptateur multiport USB Type-C pour ordinateur portable - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - USB 3.0

Station d'accueil pour PC portable | Mac et Windows® | GbE | Compatible Thunderbolt™ 3

121,99 € hors TVA
146,39 € incluant TVA
Hub USB 3.0 portable à 4 ports avec câble intégré - Noir
ST4300PBU3
Hub USB 3.0 portable à 4 ports avec câble intégré - Noir

Ajoutez quatre ports USB 3.0 à votre ordinateur portable ou votre Ultrabook grâce à ce hub slim et portable avec câble plus long

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Hub USB 3.0 à 4 ports avec câble intégré - Noir
ST4300MINU3B
Hub USB 3.0 à 4 ports avec câble intégré - Noir

Ajoutez quatre ports USB 3.0 externes à votre ordinateur portable ou votre Ultrabook™ grâce à un hub plat et portable

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA

Accessoires