StarTech.com

Kit Adaptateur VGA et Ethernet Gigabit pour Lenovo ThinkPad X1 Carbon - Mini DP vers VGA - USB 3.0 vers GbE

Connectez votre Ultrabook™ à un vidéoprojecteur ou écran VGA, et ajoutez l'Ethernet + 1 port USB 3.0 grâce à un ensemble d'adaptateurs pratique

Nº de produit : LENX1MDPUGBK

  • Comprend 1 adaptateur Mini DisplayPort vers VGA, 1 adaptateur USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec port USB Pass-Through
  • L'adaptateur Mini DisplayPort prend en charge des résolutions PC jusqu'à 1920x1200
  • Le NIC USB 3.0 Gigabit prend en charge les trames étendues, le marquage VLAN 802.1Q, l'auto-négociation MDI-X, le déchargement du total de contrôle (IPv4, IPv6, TCP, UDP) et le déchargement d'envoi volumineux
  • Adaptateurs compacts, légers pour une portabilité maximale
73,99 € EUR hors TVA
88,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Poids du produit 74 g [2.6 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 29 mm [1.1 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 16.6 cm [6.5 in]
Poids brut 159 g [5.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA
1 - Adaptateur USB 3.0 Gigabit Ethernet
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Adaptateur / Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p
MDP2VGA
Adaptateur / Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur VGA à un ordinateur doté de Mini DisplayPort.

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec port USB - Noir
USB31000SPTB
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet avec port USB - Noir

Ajoutez un port Gigabit Ethernet et un port USB Pass-through 3.0 à votre ordinateur portable par le biais d'un seul port USB 3.0

45,99 € hors TVA
55,19 € incluant TVA