StarTech.com

Station d'accueil USB 3.0 double affichage pour PC portable - Réplicateur de ports HDMI et DVI

Station d'accueil pour PC portable | Windows® | Adaptateur DVI vers VGA | Verticale

Nº de produit : USB3SDOCKHD

  • Connectez deux écrans (HDMI et DVI) à votre ordinateur portable Windows
  • Une résolution nette à portée de main : 1920 x 1200p en double affichage
  • Connectez davantage de périphériques grâce à 6 ports USB : 2 ports USB 3.0 et 4 ports USB 2.0
En voir plus
  • Créez votre poste de travail où vous voulez et gagnez de l'espace avec le design mobile à la verticale
  • Connectez-vous en ligne à l'aide du port Ethernet RJ45 compatible 10/100/1 000 Mbit/s
192,99 € EUR hors TVA
231,59 € EUR incluant TVA

Présentation

Cette station d'accueil PC USB 3.0 intègre un hub de 6 ports USB 2.0/USB 3.0, des connecteurs audio pour casque et microphone et un port RJ45 Gigabit Ethernet en un seul appareil.

Affichage flexible

Proposant des combinaisons flexibles prêtes à l'emploi pour le double affichage, cette station d'accueil universelle pour ordinateur portable dispose d'une sortie pour écran externe HDMI et DVI proposant des résolutions allant jusqu'à 1920 x 1200p, ainsi qu'un adaptateur DVI vers VGA inclus pour plus de flexibilité.

Hub USB intégré

Le hub USB intégré dispose de deux ports USB 3.0 et de quatre ports USB 2.0 pour connecter des périphériques supplémentaires comme des disques durs externes ou une souris filaire aussi simplement que s'ils étaient connectés directement à votre ordinateur portable.

Conception polyvalente

Avec une conception à la verticale, la station d'accueil occupe la même surface que votre smartphone : elle est donc idéale pour les environnements de bureau partagé ou d’hébergement.

Connectivité Ethernet directe

Le port Ethernet RJ45 intégré prend en charge des vitesses de 10/100/1 000 Mb/s, vous disposez ainsi d'une connexion instantanée à un réseau filaire fiable.

Les stations d'accueil pour ordinateur portable de StarTech.com sont utiles pour réaliser des économies et se déploient plus rapidement avec un seul câble. Cette station d'accueil PC USB 3.0 bénéficie d’une garantie compétitive de 3 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Sortie vidéo souple pour étendre votre bureau ou en créer un miroir jusqu'à 1920 x 1200, avec ports HDMI et DVI, plus un adaptateur DVI vers VGA inclus
  • Le duplicateur de port USB 3.0 ajoute la connectivité réseau Gigabit Ethernet et l'audio (casque, microphone) à partir d'un seul périphérique.
  • Cette station d'accueil pour ordinateur portable ajoute deux ports USB 3.0 et quatre ports USB 2.0 pour permettre le branchement de périphériques supplémentaires à partir d'une seule connexion USB 3.0.

Applications

Espaces de travail partagés

Bureaux partagés/à distance

Convertissez votre ordinateur potable en poste de travail de bureau

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Écrans pris en charge 2
ID du chipset DisplayLink - DL-3900
VIA/VLI - VL810
Terminus - FE1.1
Realtek - RTL8211E
Normes de l’industrie IEEE 802.3, 802.3u et 802.3ab
Port(s) à charge rapide Non
Prise en charge 4K Non
Type de bus USB 3.0
Performance
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Résolutions numériques max. 1920 x 1200
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
USB 3.0 - 5 Gb/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - DVI-I (29 broches) Femelle
1 - HDMI (19 broches) Femelle
1 - RJ-45 Femelle
1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
4 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP SP3 (32 bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.6 à 10.13.3 et 10.14
Chrome OS v55+
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Unité centrale : i3 Dual Core 2,8 GHz ou supérieur
RAM : 2 Go ou plus
Port USB 3.0 libre
Remarque Le connecteur DVI-I prend en charge les signaux DVI-I (numériques et analogiques)
Les écrans étendus sont actuellement pris en charge uniquement par les produits DisplayLink sur macOS 10.11 à 10.13.3. Cela pourrait changer dans les prochaines versions.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation (bleu)
1 - Liaison hub USB (bleu)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Consommation électrique 20
Courant de sortie 4A
Courant d'entrée 0.8A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Type de prise C
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 195 mm [7.7 in]
Largeur du produit 70 mm [2.8 in]
Longueur du produit 125 mm [4.9 in]
Poids du produit 370 g [13.1 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 947 g [33.4 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil USB 3.0
1 - Câble USB 3.0 de 1 m
1 - Adaptateur DVI vers VGA
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® XP SP3 (32 bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.6 à 10.13.3 et 10.14
Chrome OS v55+

Certifications

Produits associés

Station d'accueil pour PC portable USB 3.0  - Réplicateur de ports Audio Ethernet et DVI
USB3SDOCKD
Station d'accueil pour PC portable USB 3.0 - Réplicateur de ports Audio Ethernet et DVI

Ajoutez un vidéo DVI ainsi que des ports de connexion audio et Gigabit Ethernet à un ordinateur portable par l'intermédiaire d'un seul port USB 3.0

172,99 € hors TVA
207,59 € incluant TVA
Station d'accueil USB 2.0 universelle pour ordinateur portable avec USB / Ethernet / VGA et audio
USBVGADOCK2
Station d'accueil USB 2.0 universelle pour ordinateur portable avec USB / Ethernet / VGA et audio

Station d’accueil pour ordinateur portable 4-en-1 avec VGA, Ethernet, audio double et 4 ports de connexion USB 2.0.

106,99 € hors TVA
128,39 € incluant TVA

Accessoires