Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - Power Delivery - DVI - GbE - USB 3.0

Nº de produit : DKT30CDVPD

Chargez votre ordinateur portable via USB-C et créez un poste de travail où que vous soyez, avec sortie vidéo DVI, Gigabit Ethernet et port USB-A

Spécifications techniques
  • Augmentez la connectivité de votre Dell XPS 13, MacBook Pro ou tout autre ordinateur portable USB-C

  • Alimentez simultanément l'adaptateur multiport et votre ordinateur portable, à l'aide de l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable (prise en charge de la spécification USB Power Delivery 2.0)

  • Fournit une sortie vidéo DVI, un port USB 3.0 et un port Gigabit Ethernet sur un seul adaptateur multiport

Plus de Caractéristiques . . .
  • Boîtier élégant, compact et résistant pour une portabilité optimisée, avec une finition blanche

  • Un port USB Type-A supplémentaire vous permet de connecter vos appareils USB existants (rétrocompatible avec les appareils USB 2.0 et 1.x)

  • Compatible avec les ports Thunderbolt 3

  • Alimenté par USB offrant une grande portabilité

  • Le port RJ45 Gigabit Ethernet prend en charge Wake On LAN, les trames étendues, le marquage VLAN et l'Ethernet éco-énergétique

  • Configuration simple avec prise en charge native sur la plupart des systèmes d'exploitation Windows® et Mac (fonctionne également avec Google Chrome OS™)

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

AMAZFR BECHT LDLCFR LDPOFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
96,99 € EUR hors TVA
116,39 € incluant TVA

Nº: DKT30CDVPD

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Améliorez la connectivité de votre ordinateur portable USB-C™. Cet élégant adaptateur multiport USB-C vous permet de créer un poste de travail performant pratiquement partout, grâce à sa sortie vidéo DVI, son port USB 3.0 Type-A et son port Gigabit Ethernet.

Vous pouvez également alimenter simultanément l'adaptateur multiport et votre ordinateur portable grâce à la prise en charge de la spécification USB Power Delivery 2.0. C'est l'accessoire idéal pour votre Dell XPS, MacBook Pro ou tout autre ordinateur portable USB Type-C™. Il est en outre compatible avec le port Thunderbolt™ 3.

Créez un poste de travail performant

À l'aide de son câble USB-C intégré, l'adaptateur multiport étend la connectivité de votre ordinateur portable avec un nombre de ports limité, et permet de connecter simultanément plusieurs appareils. Une fois relié à l'écran de votre ordinateur portable, cet adaptateur multiport USB-C polyvalent facilite la création d'un poste de travail double affichage lorsque vous en avez besoin. Connectez en toute simplicité votre ordinateur à l'écran DVI de votre espace de travail ou bureau personnel.

Le port Gigabit Ethernet assure un accès fiable au réseau filaire. En outre, avec son port USB 3.0 Type-A supplémentaire, vous pouvez connecter vos périphériques existants, tels que votre souris ou une clé USB.

Bénéficiez d'une connectivité réseau fiable

Le port Gigabit Ethernet assure un accès fiable au réseau filaire, ce qui s'avère idéal pour les zones présentant un accès Wi-Fi limité.

Une portabilité optimale

Cet adaptateur multiport compact étant alimenté via USB, vous n'aurez pas à transporter d'adaptateur d'alimentation à part. Idéal pour les déplacements entre le bureau et la maison ou pour les voyages, il dispose d'un port USB-C prenant en charge la spécification USB Power Delivery 2.0 (USB PD 2.0), ce qui vous permet d'alimenter et de recharger votre ordinateur portable pendant que vous travaillez. L'adaptateur est doté d'un câble USB-C et vous permet de disposer d'une connectivité réseau, mais aussi d'une connexion USB Type-A, pour une polyvalence optimale pendant vos déplacements.

Le modèle DKT30CDVPD bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Remarque : pour garantir un fonctionnement optimal de l'adaptateur, le port USB-C de votre ordinateur portable doit prendre en charge l'alimentation USB Power Delivery et le DP alt mode.

Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

Windows® 7, 8.1, 10
Mac OS® 10.11 to 10.13
Chrome OS™

Applications
  • Connectez votre MacBook, Ultrabook™ ou Chromebook™ au réseau câblé Gigabit Internet, là où le Wi-Fi® n'est pas disponible
  • Intégrez l'adaptateur compact dans des espaces de travail confinés, au bureau et à domicile
Numéros de produit
Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Displays Supported 1
ID du chipset VIA/VLI - VL813
VIA/VLI - VL100
Parade - PS171
Realtek - RTL8153
Normes de l’industrie IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Rétrocompatibilité avec les normes USB 2.0 et 1.1
Port(s) à charge rapide Non
Prise en charge 4K Oui
Prise en charge audio Oui
Type de bus USB-C
Performance
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Prise en charge UASP Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Résolutions numériques max. 1920 × 1200 - 60 Hz (DVI)
Signal de sortie DVI-D (DVI numérique)
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gb/s (USB 3.0)
2 Gb/s (Ethernet ; duplex complet)
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 Mâle
1 - 29 pin DVI-I (Dual Link) Female
1 - RJ-45 Femelle
1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
1 - USB-C (24 broches) USB Power Delivery uniquement Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8.1, 10
Mac OS® 10.11 to 10.13
Chrome OS™
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Un ordinateur portable hôte avec un port USB-C disponible (pour garantir un fonctionnement optimal de l'adaptateur, le port hôte USB-C doit prendre en charge l'USB Power Delivery 2.0 et le DP alt mode)
Facultatif : Adaptateur d'alimentation USB-C (par exemple, l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable)
Remarque Certains ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C. Assurez-vous que votre port hôte USB-C prend en charge l'USB Power Delivery 2.0 et le DP alt mode.
L'adaptateur peut se connecter au port USB-C d'un ordinateur portable hôte ne prenant pas en charge l'USB Power Delivery 2.0. Toutefois, dans cette configuration, si un adaptateur d'alimentation est connecté à l'adaptateur multifonction, il n'alimentera pas votre ordinateur portable hôte.
L’USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu’à 5 Gb/s.
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Power Delivery 60W
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0 ~ 85 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc
Hauteur du produit 17 mm [0.7 in]
Largeur du produit 41 mm [1.6 in]
Longueur du produit 97 mm [3.8 in]
Poids du produit 50 g [1.8 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 130 g [4.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur multiport
1 - Manuel d'instruction
Adaptateur multiport USB Type-C pour ordinateur portable - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - USB 3.0
DKT30CHPD

Adaptateur multiport USB Type-C pour ordinateur portable - Power Delivery - HDMI 4K - GbE - USB 3.0

Alimentez et chargez votre ordinateur portable via USB Type-C (5 Gb/s), et créez un poste de travail où que vous alliez, en ajoutant la vidéo 4K, le GbE et deux ports USB 3.0

121,99 € hors TVA
146,39 € incluant TVA

Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K ou VGA - GbE - USB 3.0
DKT30CHV

Adaptateur multiport USB-C pour ordinateur portable - HDMI 4K ou VGA - GbE - USB 3.0

Transformez votre ordinateur portable en un poste de travail compact où que vous alliez en ajoutant la vidéo, Gigabit Ethernet et un port USB 3.0 au moyen de l'USB Type-C (5 Gb/s)

102,99 € hors TVA
123,59 € incluant TVA

Adaptateur multiport USB-C vers VGA avec port USB-A et Power Delivery
CDP2VGAUACP

Adaptateur multiport USB-C vers VGA avec port USB-A et Power Delivery

Connectez votre ordinateur portable USB Type-C à un écran VGA et un périphérique USB Type-A, puis alimentez et chargez votre ordinateur portable

73,99 € hors TVA
88,79 € incluant TVA

Adaptateur multifonction USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A
CDP2HDUACP

Adaptateur multifonction USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A

Connectez votre ordinateur portable USB Type-C à un écran HDMI et un périphérique USB Type-A, puis alimentez et chargez votre ordinateur portable

77,99 € hors TVA
93,59 € incluant TVA

Station d'accueil USB-C double affichage DVI pour ordinateur portable avec adaptateurs USB C vers USB A, DVI vers HDMI et VGA
DK30BACDD

Station d'accueil USB-C double affichage DVI pour ordinateur portable avec adaptateurs USB C vers USB A, DVI vers HDMI et VGA

Transformez votre ordinateur portable équipé d'un port USB Type-C en poste de travail puissant grâce à un câble USB 3.0 unique

235,99 € hors TVA
283,19 € incluant TVA

Mini station d’accueil USB 3.0 universelle pour ordinateur portable avec HDMI ou VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0
USB3SMDOCKHV

Mini station d’accueil USB 3.0 universelle pour ordinateur portable avec HDMI ou VGA, Gigabit Ethernet, USB 3.0

Utilisez le port USB 3.0 de votre Ultrabook™ ou votre ordinateur portable pour créer un poste de travail mobile avec cette mini station d’accueil USB 3.0 portable

126,99 € hors TVA
152,39 € incluant TVA

Mini station d'accueil USB 3.0 universelle pour PC portable avec HDMI - Adaptateur NIC USB 3.0 vers GbE
USB31GEHD

Mini station d'accueil USB 3.0 universelle pour PC portable avec HDMI - Adaptateur NIC USB 3.0 vers GbE

Ajoutez un port RJ45 Gigabit Ethernet et une sortie HDMI à votre ordinateur portable au nombre de ports limité grâce à un seul port USB 3.0

99,99 € hors TVA
119,99 € incluant TVA

Câbles HDMI® et adaptateurs HDMI (1)

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6

Câble HDMI vers DVI-D de 1,8m - Mâle / Mâle - Noir

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA

Câbles DVI (1)

Câble DVI-D Single Link Mâle / Mâle 1,8 m
DVIMM6

Câble DVI-D Single Link Mâle / Mâle 1,8 m

Bénéficiez d'une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI

9,99 € hors TVA
11,99 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis