StarTech.com

Carte réseau PCI Express PCIe vers Ethernet Gigabit par Fibre Optique Multimode SC

Ajoutez un port Gigabit à fibre optique multimode SC à votre système via PCI Express

Nº de produit : PEX1000MMSC

  • Distance maximum de fibre optique de 550 m
  • Conforme aux spécifications PCI Express 1.0a
  • Prend en charge le démarrage à distance de la fonction Wake-on-LAN
En voir plus
  • Interface avancée de configuration et de gestion de l’énergie (ACPI) 2.0
  • Prend en charge les trames étendues jusqu'à 7 Ko sous Windows® 7/Vista (4 Ko pour les systèmes d'exploitation plus anciens)
  • Déchargement de la somme de contrôle Microsoft NDIS5 (IP, TCP, UDP)
  • Utilitaire de diagnostic de câble
  • Conforme au SNMP v1 RFC 1157 qui vous permet la gestion à distance
  • Duplex-complet-1000-Mb/s
  • Conforme aux normes IEEE 802.1Q, 802.1p
  • Installation facile plug-and-play
207,99 € EUR hors TVA
249,59 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Realtek - RTL8168B
Interface Fibre Ethernet
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie IEEE802.3z 1000Base-SX, IEEE802.3x, IEEE802.1Q, IEEE802.1p, IEEE802.3ad
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard
Performance
Longueur d'onde 850nm
Longueur max. de câble 550 m [1804 ft]
Réseaux compatibles 1 000 Mb/s (1 Gb/s)
Connecteur(s)
Ports externes 1 - Fibre optique duplex SC Femelle
Types de connecteur 1 - PCI Express x1 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows® Server 2012, 2008 R2
Mac OS® 10.x (Tested up to 10.9)
Linux
Notes spéciales / Configuration
Remarque Non compatible avec 10/100
Indicateurs
Indicateurs lumineux 2 - Liaison et activité
Conditions environnementales
Humidité 5 à 95 % sans condensation
Température de fonctionnement 0°C to 45° C (32°F to 113°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 2 cm [0.8 in]
Largeur du produit 83 mm [3.3 in]
Longueur du produit 10.9 cm [4.3 in]
Poids du produit 80 g [2.8 oz]
Informations d'emballage
Package Height 17.4 cm [6.9 in]
Package Length 22.1 cm [8.7 in]
Package Width 50 mm [2 in]
Poids brut 0.7 kg [1.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur Gigabit Ethernet PCI Express
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows® Server 2012, 2008 R2
Mac OS® 10.x (Tested up to 10.9)
Linux

Certifications