Accueil Entrée-sortie industrielle Adaptateurs réseau

Adaptateurs réseau

Nos cartes et adaptateurs réseau Ethernet offrent des solutions polyvalentes pour la connexion de votre ordinateur portable, ordinateur de bureau ou serveur à un réseau Ethernet par le biais de la fibre ou du cuivre.
1 à 10 de 14 résultats
Carte Réseau PCI Express 2 ports Gigabit Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps - POE/PSE
ST2000PEXPSE
Carte Réseau PCI Express 2 ports Gigabit Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps - POE/PSE

Ajoutez deux ports Gigabit Ethernet PoE à un ordinateur compatible PCI Express

181,99 € hors TVA
218,39 € incluant TVA
Carte réseau PCIe à 1 port Gigabit Ethernet - Faible encombrement
ST1000SPEX2L
Carte réseau PCIe à 1 port Gigabit Ethernet - Faible encombrement

Ajoute un port Ethernet 10/100/1000Mbps à tout PC via un emplacement PCI Express

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA
Carte réseau PCIe à 1 port Gigabit Ethernet - Adaptateur PCI Express vers RJ45
ST1000SPEX2
Carte réseau PCIe à 1 port Gigabit Ethernet - Adaptateur PCI Express vers RJ45

Ajoute un port Ethernet 10/100/1000Mbps à tout PC via un emplacement PCI Express

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA
Carte réseau PCI Express à 2 ports 10GBase-T Ethernet avec chipset Intel X540
ST20000SPEXI
Carte réseau PCI Express à 2 ports 10GBase-T Ethernet avec chipset Intel X540

Ajoutez deux ports 10 Gigabit Ethernet (10 Gb/s) à un client, un serveur ou un poste de travail en utilisant un slot PCI Express

506,99 € hors TVA
608,39 € incluant TVA
Carte réseau Mini PCI Express vers 1 port Gigabit Ethernet - NIC
ST1000SMPEX
Carte réseau Mini PCI Express vers 1 port Gigabit Ethernet - NIC

Permet d'ajouter un port Gigabit RJ45 par le biais d'une fente Mini PCI Express

58,99 € hors TVA
70,79 € incluant TVA
Carte réseau PCI Express à 2 ports Gigabit Ethernet - Adaptateur NIC PCIe GbE
ST1000SPEXD4
Carte réseau PCI Express à 2 ports Gigabit Ethernet - Adaptateur NIC PCIe GbE

Permet d’ajouter des ports Gigabit Ethernet doubles à un client, serveur ou station de travail via une slot PCI Express

111,99 € hors TVA
134,39 € incluant TVA
Carte Réseau PCI Express 2 Ports Gigabit Ethernet 10/100/1000 avec Chipset Intel i350
ST2000SPEXI
Carte Réseau PCI Express 2 Ports Gigabit Ethernet 10/100/1000 avec Chipset Intel i350

Permet d’ajouter des ports Ethernet Gigabit doubles à un client, serveur ou station de travail via une slot PCI Express

181,99 € hors TVA
218,39 € incluant TVA
Carte Adaptateur Réseau PCI Express vers 1 Port Ethernet RJ-45 10/100
PEX100S
Carte Adaptateur Réseau PCI Express vers 1 Port Ethernet RJ-45 10/100

Ajoutez un port Ethernet 10/100Mbps à un ordinateur de bureau via un slot PCI Express

20,99 € hors TVA
25,19 € incluant TVA
Carte réseau PCI Express à 1 port Gigabit Ethernet avec chipset Intel I210
ST1000SPEXI
Carte réseau PCI Express à 1 port Gigabit Ethernet avec chipset Intel I210

Ajoutez un port Gigabit Ethernet à un client, serveur ou poste de travail via un slot PCI Express

41,99 € hors TVA
50,39 € incluant TVA
Carte Réseau Adaptateur PCI vers 1 Port Ethernet 10/100
ST100S
Carte Réseau Adaptateur PCI vers 1 Port Ethernet 10/100

Permet d’ajouter un port Ethernet 10/100Mbps à un ordinateur de bureau via un logement PCI

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA