StarTech.com

Carte Réseau PCI Express 2 ports Gigabit Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps - POE/PSE

Ajoutez deux ports Gigabit Ethernet PoE à un ordinateur compatible PCI Express

Nº de produit : ST2000PEXPSE

  • Deux ports PoE RJ45 10/100/1 000 Mb/s
  • Prise en charge de la norme d'alimentation par Ethernet (PoE) IEEE 802.3at (Type 1, 2)
  • Fournit une conception PSE (équipement de source d'alimentation), des données et jusqu'à 25,5 W sur chaque port
En voir plus
  • Connecteur d'alimentation SATA et LP4 Molex intégré
  • La protection unique contre les surtensions aide à éviter tout dommage au système en cas d'éclair
  • Prise en charge cadre Jumbo.
  • Prise en charge transmission/réception avec importante mémoire tampon 48 Ko.
  • Conformité avec les spécifications des normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab et prise en charge étiquetage IEEE 802.1Q VLAN, encodage de priorité IEEE 802.1P couche 2 et contrôle du débit IEEE 802.3x duplex complet.
  • Détection de répartiteur et autocorrection (Auto MDIX).
  • Inclut des supports d’installation pleine hauteur et faible encombrement/demi-hauteur
181,99 € EUR hors TVA
218,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Realtek - RTL8111E
Interface RJ45 (Gigabit Ethernet)
Nombre de ports 2
Normes de l’industrie IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at
Style de port Intégré à la carte
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
MDIX auto Oui
MTBF 140 981 heures
Prise en charge duplex complet Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Taille de mémoire tampon 48 KB
Vitesse max. de transfert de données 1 000 Mbit/s (unidirectionnel), 2 000 Mbit/s (bidirectionnel)
Connecteur(s)
Ports externes 2 - RJ-45 Femelle
Ports internes 1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Mâle
Types de connecteur 1 - PCI Express x1 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 à 10.9
Linux 2.4.x à 4.11.x Versions LTS uniquement
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Connecteur d'alimentation LP4 Molex ou SATA disponible
Fente d'extension PCI Express pleine hauteur/faible encombrement disponible
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Indicateurs
Indicateurs lumineux 2 - Liaison/activité (vert)
2 - PoE active (jaune)
Alimentation
Tension de sortie 48 DC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 % ~ 95 %
Température de fonctionnement 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Température de stockage -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 6.8 cm [2.7 in]
Largeur du produit 19 mm [0.7 in]
Longueur du produit 19.5 cm [7.7 in]
Poids du produit 104 g [3.7 oz]
Informations d'emballage
Package Height 45 mm [1.8 in]
Package Length 16.5 cm [6.5 in]
Package Width 23.1 cm [9.1 in]
Poids brut 246 g [8.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte réseau PCI Express
1 - Support faible encombrement
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 à 10.9
Linux 2.4.x à 4.11.x Versions LTS uniquement

Certifications

Produits associés

Carte réseau Mini PCI Express vers 1 port Gigabit Ethernet - NIC
ST1000SMPEX
Carte réseau Mini PCI Express vers 1 port Gigabit Ethernet - NIC

Permet d'ajouter un port Gigabit RJ45 par le biais d'une fente Mini PCI Express

58,99 € hors TVA
70,79 € incluant TVA
Carte réseau PCI Express PCIe vers Ethernet Gigabit par Fibre Optique Multimode SC
PEX1000MMSC
Carte réseau PCI Express PCIe vers Ethernet Gigabit par Fibre Optique Multimode SC

Ajoutez un port Gigabit à fibre optique multimode SC à votre système via PCI Express

207,99 € hors TVA
249,59 € incluant TVA
Carte Réseau Adaptateur ExpressCard/34 vers 2 Ports Ethernet Gigabit - Carte NIC
EC2000S
Carte Réseau Adaptateur ExpressCard/34 vers 2 Ports Ethernet Gigabit - Carte NIC

Ajoutez 2 ports Ethernet gigabit à votre ordinateur portable par le biais d'une fente ExpressCard

203,99 € hors TVA
244,79 € incluant TVA
Carte Adaptateur Réseau PCI Express vers 1 Port Ethernet RJ-45 10/100
PEX100S
Carte Adaptateur Réseau PCI Express vers 1 Port Ethernet RJ-45 10/100

Ajoutez un port Ethernet 10/100Mbps à un ordinateur de bureau via un slot PCI Express

20,99 € hors TVA
25,19 € incluant TVA
Carte réseau PCI à 1 port Gigabit Ethernet - 10/100/1000 - 32-bits
ST1000BT32
Carte réseau PCI à 1 port Gigabit Ethernet - 10/100/1000 - 32-bits

Permet d’ajouter un port Ethernet 10/100/1000Mbps à tout PC via un emplacement PCI

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA