StarTech.com

Carte réseau PCI Express à 1 port fibre optique 10 Gigabit Ethernet SFP+ ouvert - Chipset Intel - MM/SM

Bénéficiez d'une connectivité avancée sur fibre optique multimode ou monomode en ajoutant un port SFP+ ouvert (10GBase-LR/SR) à votre serveur ou votre poste de travail

Nº de produit : PEX10000SFPI

  • Ajoutez un slot SPF+ 10 GbE à votre serveur ou votre poste de travail pour bénéficier d'une connectivité rapide, d'une bande passante importante et de la compatibilité avec les transceivers SR et LR
  • Compatible avec la fibre optique multimode ou monomode
  • Chipset Intel 82599 avec technologie de virtualisation Intel pour la connectivité
En voir plus
  • Support de démarrage réseau PXE
  • Conformité aux normes IEEE 802.3ae (10GBASE-LR/SR seulement), et IEEE 802.3aq (10GBASE-LRM)
  • Conforme à la spécification PCI Express Rév 2.0, avec slot PCIe x8 (ou plus)
  • Prise en charge de trames étendues jusqu'à 15 Ko
347,99 € EUR hors TVA
417,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Intel - 82599
Interface Fibre (10 Gigabit Ethernet)
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie IEEE 802.3ae (10GBASE-LR/SR seulement), IEEE 802.3aq (10GBASE-LRM)
PCI Express Rév. 2.0, avec slot PCI-E x8 (ou plus)
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
Jumbo Frame Support 9K max.
Prise en charge duplex complet Oui
Promiscuous Mode Oui
Protocoles pris en charge IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
IEEE 802.3x (Flow Control Support)
IEEE 802.1Q (VLAN tagging)
Réseaux compatibles 10 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 10 Gbit/s
Connecteur(s)
Ports internes 1 - Slot SFP+ Femelle
Types de connecteur 1 - PCI Express x8 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(pilotes Windows pour 64 bits uniquement)
Linux 2.6.24 à 4.11.x Versions LTS uniquement
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20 % ~ 80 %
Température de fonctionnement 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 12 cm [4.7 in]
Largeur du produit 18 mm [0.7 in]
Longueur du produit 13.5 cm [5.3 in]
Poids du produit 102 g [3.6 oz]
Informations d'emballage
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.2 cm [6.8 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Poids brut 178 g [6.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte réseau fibre optique 10 Gigabit avec SFP+ ouvert
1 - Support faible encombrement
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(pilotes Windows pour 64 bits uniquement)
Linux 2.6.24 à 4.11.x Versions LTS uniquement

Certifications

Produits associés

Carte réseau PCI Express à 2 ports fibre optique 10 Gigabit Ethernet avec SFP+ ouvert et chipset Intel
PEX20000SFPI
Carte réseau PCI Express à 2 ports fibre optique 10 Gigabit Ethernet avec SFP+ ouvert et chipset Intel

Ajoutez deux ports fibre optique 10 Gigabit Ethernet (10 Gb/s par port) au moyen du transcepteur SFP+ de votre choix couplés à votre poste de travail ou votre serveur

462,99 € hors TVA
555,59 € incluant TVA
Carte réseau PCI Express à 1 port fibre optique 10 Gigabit Ethernet avec SFP+ ouvert - Adaptateur NIC PCIe x4
PEX10000SFP
Carte réseau PCI Express à 1 port fibre optique 10 Gigabit Ethernet avec SFP+ ouvert - Adaptateur NIC PCIe x4

Augmentez la performance de votre réseau au moyen du transceiver SFP+ 10 Gb de votre choix et connectez votre serveur compatible PCI-E à un réseau fibre optique 10 Gigabit

308,99 € hors TVA
370,79 € incluant TVA

Accessoires