StarTech.com

Carte réseau PCI Express à 1 port fibre optique Gigabit Ethernet Multimode SC - Adaptateur NIC PCIe - 550m

Connectez directement un PC de bureau ou en rack compatible PCI Express à un réseau Gigabit à fibre optique multimode SC

Nº de produit : PEX1000MMSC2

  • Distance maximum de fibre optique de 550 m
  • Prend en charge l'auto-négociation duplex complet et semi-duplex
  • Inclut un support d’installation faible encombrement/demi-hauteur
En voir plus
  • Conforme à IEEE 802.3z 1000Base-SX, marquage VLAN IEEE 802.1Q, encodage de priorité IEEE 802.1P couche 2, contrôle de flux en mode duplex complet IEEE 802.3x
  • Prend en charge RFC 1157 SNMP v1 pour la gestion à distance
  • Prise en charge cadre Jumbo.
  • Prend en charge les interruptions MSI (interruption signalée des messages) PCI.
  • Preboot Execution Environment (PXE) 2.1
  • Prend en charge le démarrage à distance de la fonction Wake-on-LAN
  • Interface avancée de configuration et de gestion de l’énergie (ACPI) 2.0
226,99 € EUR hors TVA
272,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Realtek - RTL8168E
Marvell - 88E1111B1
Interface Fibre Ethernet
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie IEEE 802.3z 1000BASE-SX, marquage VLAN IEEE 802.1Q, encodage de priorité IEEE 802.1P couche 2, contrôle de flux en mode duplex complet IEEE 802.3x, RFC 1157 SNMP v1
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
MTBF 361 978 heures
Prise en charge duplex complet Oui
Réseaux compatibles 1 000 Mb/s (1 Gb/s)
Taille de mémoire tampon 48 KB
Vitesse max. de transfert de données 2 000 Mbit/s (2 Gbit/s) - Duplex intégral
Connecteur(s)
Ports externes 1 - Fibre optique duplex SC Femelle
Types de connecteur 1 - PCI Express x1 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.5 à 10.9
Linux 2.4.x à 4.11.x Versions LTS uniquement
Microsoft Hyper-V®
Notes spéciales / Configuration
Remarque Non compatible avec 10/100 Mb/s
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Liaison (vert)
1 - Activité (jaune)
Alimentation
Consommation électrique 3.2W Max
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 11.8 cm [4.6 in]
Largeur du produit 18 mm [0.7 in]
Longueur du produit 12 cm [4.7 in]
Poids du produit 66 g [2.3 oz]
Informations d'emballage
Package Height 49 mm [1.9 in]
Package Length 21.8 cm [8.6 in]
Package Width 17.1 cm [6.7 in]
Poids brut 208 g [7.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte réseau PCI Express à 1 port fibre optique Gigabit
1 - Support faible encombrement
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.5 à 10.9
Linux 2.4.x à 4.11.x Versions LTS uniquement
Microsoft Hyper-V®

Certifications

Produits associés

Carte réseau PCI Express PCIe vers Ethernet Gigabit par Fibre Optique Multimode SC
PEX1000MMSC
Carte réseau PCI Express PCIe vers Ethernet Gigabit par Fibre Optique Multimode SC

Ajoutez un port Gigabit à fibre optique multimode SC à votre système via PCI Express

207,99 € hors TVA
249,59 € incluant TVA
Carte réseau PCI Express à 1 port fibre optique Gigabit Ethernet avec SFP ouvert - Adaptateur NIC PCIe SFP
PEX1000SFP2
Carte réseau PCI Express à 1 port fibre optique Gigabit Ethernet avec SFP ouvert - Adaptateur NIC PCIe SFP

Connectez directement un PC de bureau ou en rack compatible PCI Express à un réseau en fibre optique à l'aide du SFP Gigabit de votre choix

226,99 € hors TVA
272,39 € incluant TVA