StarTech.com

Carte réseau PCIe à 4 ports Gigabit Power over Ethernet - NIC PCI Express PSE / PoE

Ajoutez 4 ports Gigabit Ethernet PoE à un ordinateur compatible PCI Express

Nº de produit : ST4000PEXPSE

  • Quatre ports PoE RJ45 compatibles 10/100/1000 Mb/s
  • Prise en charge complète des normes d'alimentation par Ethernet (PoE) IEEE 802.3at (types 1 et 2)
  • L'équipement de source d'alimentation (PSE) prend en charge des sorties pouvant atteindre 48 V et 25,5 W par port
En voir plus
  • Connecteur d'alimentation SATA et LP4 Molex intégré
  • Prise en charge de trames étendues jusqu’à 9 Ko
  • Prise en charge Wake-on-LAN et démarrage à distance
  • Prise en charge d’inversion, polarité, correction de l’effet d’obliquité
353,99 € EUR hors TVA
424,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Realtek - RTL8111E
Interface RJ45 (Gigabit Ethernet)
Nombre de ports 4
Normes de l’industrie IEEE 802.3at, 802.3af, 802.3, 802.3u, 802.3ab, norme Ethernet 802.3az version préliminaire 2.2 sur les économies d'énergie (EEE), marquage VLAN 802.1q, encodage de priorité 802.1p couche 2 et contrôle de flux en mode duplex complet 802.3x
Style de port Intégré à la carte
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard
Performance
Jumbo Frame Support 9K max.
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Promiscuous Mode Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Taille de mémoire tampon 48 KB
Vitesse max. de transfert de données 2 000 Mbit/s (Duplex intégral)
Connecteur(s)
Ports externes 4 - RJ-45 Femelle
Ports internes 1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Mâle
Types de connecteur 1 - PCI Express x4 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x à 4.11.x Versions LTS uniquement
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Connecteur d'alimentation LP4 Molex ou SATA disponible
Slot d'extension PCI Express pleine hauteur disponible (profil standard)
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Indicateurs
Indicateurs lumineux 4 - Liaison/activité (vert)
4 - PoE active (jaune)
Alimentation
Tension de sortie 48 DC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10~90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Température de stockage -40°C to 75°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 12 cm [4.7 in]
Largeur du produit 18 mm [0.7 in]
Longueur du produit 24.3 cm [9.6 in]
Poids du produit 102 g [3.6 oz]
Informations d'emballage
Package Height 66 mm [2.6 in]
Package Length 29.6 cm [11.7 in]
Package Width 18.8 cm [7.4 in]
Poids brut 428 g [15.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte réseau PCI Express
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x à 4.11.x Versions LTS uniquement

Certifications

Produits associés

Carte Réseau PCI Express 2 ports Gigabit Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps - POE/PSE
ST2000PEXPSE
Carte Réseau PCI Express 2 ports Gigabit Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps - POE/PSE

Ajoutez deux ports Gigabit Ethernet PoE à un ordinateur compatible PCI Express

181,99 € hors TVA
218,39 € incluant TVA
Carte Réseau PCI Express vers 4 ports Gigabit Ethernet - Adaptateur PCI-E vers 4x RJ45
ST1000SPEX42
Carte Réseau PCI Express vers 4 ports Gigabit Ethernet - Adaptateur PCI-E vers 4x RJ45

Permet d’ajouter quatre interfaces réseau gigaoctet à un ordinateur de bureau ou un serveur doté d’un logement PCI Express 4x disponible

299,99 € hors TVA
359,99 € incluant TVA
Carte Réseau PCI Express 2 Ports Gigabit Ethernet 10/100/1000 avec Chipset Intel i350
ST2000SPEXI
Carte Réseau PCI Express 2 Ports Gigabit Ethernet 10/100/1000 avec Chipset Intel i350

Permet d’ajouter des ports Ethernet Gigabit doubles à un client, serveur ou station de travail via une slot PCI Express

181,99 € hors TVA
218,39 € incluant TVA
Carte réseau PCI Express à 2 ports Gigabit Ethernet - Adaptateur NIC PCIe GbE
ST1000SPEXD4
Carte réseau PCI Express à 2 ports Gigabit Ethernet - Adaptateur NIC PCIe GbE

Permet d’ajouter des ports Gigabit Ethernet doubles à un client, serveur ou station de travail via une slot PCI Express

111,99 € hors TVA
134,39 € incluant TVA
Switch Gigabit Ethernet industriel non géré à 6 ports avec 4 ports PoE+ et régulation de tension - Fixation murale / DIN
IES61002POE
Switch Gigabit Ethernet industriel non géré à 6 ports avec 4 ports PoE+ et régulation de tension - Fixation murale / DIN

Effectuez un raccordement d'alimentation et de données Gigabit Ethernet vers 4 appareils compatibles PoE, avec 2 ports Gigabit Ethernet supplémentaires et entrée d'alimentation redondante

518,99 € hors TVA
622,79 € incluant TVA
Switch Gigabit Ethernet Industriel 8 Ports Non Géré avec Power over Ethernet - Commutateur 802.3af/at PoE+
IES81000POE
Switch Gigabit Ethernet Industriel 8 Ports Non Géré avec Power over Ethernet - Commutateur 802.3af/at PoE+

Effectuez un raccordement d'alimentation et de données Gigabit Ethernet vers 8 appareils compatibles PoE, avec 30 W par port - Fixation murale

426,99 € hors TVA
512,39 € incluant TVA